(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La combinación del eje de tornillo de acero inoxidable y de la tuerca de resina tribológica se puede usar sin grasa y es resistente a la corrosión y silenciosa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | ||
Eje | Tuerca | ||
MSSRW | Tornillo R | Acero inoxidable 304 | Resina especial |
Número de parte | - | L | - | F | - | V | - | S | - | Q |
MSSRW1202 | - | 250 | - | F20 | - | V6 | - | S8 | - | Q6 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | V / Q | Número de inicios | Dimensión de tuerca de plástico | Carga axial admisible N (referencia) | Velocidad rotacional permitida rpm (referencia) | Par de apriete N • mm | |||||||||
Tipo | D | Dirigir | L | F, S | D1 | H | A | T | B | P | d | |||||
MSSRW | 4 | 01 | 30~150 | 2≤F≤Vx3 2≤S≤Qx3 | 2.5 | 1 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 50 | 2500 | 180 |
02 | 2 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 60 | 2500 | 180 | |||||
6 | 01 | 30~250 | 3 4 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 120 | 2000 | 400 | ||
02 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 60 | 2000 | 400 | |||||
09 | 4 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 90 | 2000 | 400 | |||||
18 | 4 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 110 | 2000 | 400 | |||||
8 | 01 | 40~250 | 4 5 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 200 | 2000 | 400 | ||
02 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 290 | 2000 | 400 | |||||
12 | 40~350 | *2≤F≤Vx4 2≤S≤Qx4 | 4 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 210 | 2000 | 400 | |||
24 | 4 5 6 | 6 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 210 | 2000 | 400 | ||||
10 | 02 | 50~250 | 2≤F≤Vx5 2≤S≤Qx5 | 5 6 7 | 1 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 460 | 1500 | 500 | |
15 | 50~500 | 4 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 410 | 1500 | 500 | ||||
30 | 6 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 440 | 1500 | 500 | |||||
12 | 02 | 50~250 | 6 7 8 9 | 1 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 660 | 1000 | 500 | ||
18 | 50~550 | 6 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 750 | 1000 | 500 | ||||
36 | 6 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 540 | 1000 | 500 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MSSRW1002-[50-250/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7] |
MSSRW1015-[50-500/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7] |
MSSRW1030-[50-500/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7] |
MSSRW1202-[50-250/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9] |
MSSRW1218-[50-550/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9] |
MSSRW1236-[50-550/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9] |
MSSRW401-[30-150/1]-F[2-8/1]-V2.5-S[2-8/1]-Q2.5 |
MSSRW402-[30-150/1]-F[2-8/1]-V2.5-S[2-8/1]-Q2.5 |
MSSRW601-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4] |
MSSRW602-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4] |
MSSRW609-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4] |
MSSRW618-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4] |
MSSRW801-[40-250/1]-F[2-15/1]-V[4,5]-S[2-15/1]-Q[4,5] |
MSSRW802-[40-250/1]-F[2-15/1]-V[4,5]-S[2-15/1]-Q[4,5] |
MSSRW812-[40-350/1]-F[2-20/1]-V[4,5,6]-S[2-20/1]-Q[4,5,6] |
MSSRW824-[40-350/1]-F[2-24/1]-V[4,5,6]-S[2-24/1]-Q[4,5,6] |
Cargando…
Forma del extremo del eje | Ambos extremos escalonados | Tipo | Tornillos deslizantes | Dirección del hilo | Hilo a la derecha |
---|---|---|---|---|---|
Ejes de tornillo, tuercas | Juego |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente