(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Polietileno de peso molecular ultraalto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | |
Plástico | GRRP | Polietileno de peso molecular ultra alto | - | - |
Número de parte | - | A | - | S |
GRRP20 | - | 100 | - | 10 |
Número de parte | A | S | W | T | X | Y | d1 | d2 | h | d3 | ℓ | |
Tipo | B | |||||||||||
(Tipo de plástico) GRRP | 15 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 12 |
60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 24 | |||
80 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 30 | |||
100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 40 | |||
120* | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 60 | |||
20 | 60 | 8 10 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 24 | |
80 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 30 | |||
100 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 40 | |||
120 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 60 | |||
150 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 90 | |||
200 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 140 | |||
25 | 80 | 10 12 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 30 | |
100 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 40 | |||
120 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 60 | |||
150 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 90 | |||
200 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 140 | |||
30 | 80 | 12 15 20 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 30 | |
100 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 40 | |||
120 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 60 | |||
150 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 90 | |||
200 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 140 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GRRP15-[40,60,80,100,120]-5 |
GRRP20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRRP25-[80,100,120,150,200]-[10,12,15] |
GRRP30-[80,100,120,150,200]-[12,15,20] |
Cargando…
Material | Polietileno de peso molecular ultraalto | Tratamiento de superficies | No provisto |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente