(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Buje con hombro de PTFE que se destaca por su excelente rendimiento en diferentes condiciones ambientales, incluso mejor que los de Poliacetal. Buje apto para la industria alimenticia, con excelente resistencia a químicos y a altas temperaturas (-200 a 200°C).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
* Tolerancia de la dimensión L: 8≥L | 0 -0.2 |
Número de parte | - | L |
TFZF12 | - | 15 |
Número de parte | L | D | * Diámetro de la carcasa | Identificación después de Press-Fit | * Diámetro del eje | F | T | Chaflán | |||||||||||||
Tipo | d (Tolerancia antes del ajuste a presión) | Árbitro. Dimensión | Tolerancia (H7) | Tolerancia (Valor de referencia) | Árbitro. Dimensión | Tolerancia (g6) | a | ||||||||||||||
Con brida TFZF | 3 | +0.179 +0.129 | 3 | 5 | 6 | +0.090 +0.040 | 6 | +0.012 0 | +0.120 +0.070 | 3 | -0.002 -0.008 | 9 | 1.5 | C0.3 | |||||||
4 | +0.179 +0.129 | 3 | 5 | 8 | 7 | +0.090 +0.040 | 7 | +0.015 0 | +0.122 +0.072 | 4 | -0.004 -0.012 | 9 | 1.5 | C0.3 | |||||||
5 | +0.179 +0.129 | 5 | 8 | 10 | 8 | +0.090 +0.040 | 8 | +0.015 0 | +0.122 +0.072 | 5 | -0.004 -0.012 | 11 | 1.5 | C0.3 | |||||||
6 | +0.182 +0.132 | 5 | 8 | 10 | 9 | +0.090 +0.040 | 9 | +0.015 0 | +0.125 +0.075 | 6 | -0.004 -0.012 | 12 | 1.5 | C0.3 | |||||||
8 | +0.197 +0.147 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | +0.100 +0.050 | 12 | +0.018 0 | +0.131 +0.081 | 8 | -0.005 -0.014 | 16 | 2 | C0.5 | ||||||
10 | +0.210 +0.160 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | +0.100 +0.050 | 14 | +0.018 0 | +0.144 +0.094 | 10 | -0.005 -0.014 | 18 | 2 | C0.5 | ||||||
12 | +0.212 +0.162 | 10 | 12 | 15 | 20 | 16 | +0.100 +0.050 | 16 | +0.018 0 | +0.146 +0.096 | 12 | -0.006 -0.017 | 20 | 2 | C0.5 | ||||||
16 | +0.239 +0.169 | 12 | 15 | 20 | 25 | 22 | +0.100 +0.050 | 22 | +0.021 0 | +0.175 +0.105 | 16 | -0.006 -0.017 | 28 | 3 | C0.5 | ||||||
20 | +0.303 +0.183 | 15 | 20 | 25 | 30 | 26 | +0.110 +0.060 | 26 | +0.021 0 | +0.229 +0.109 | 20 | -0.007 -0.020 | 32 | 3 | C0.8 | ||||||
[ ! ]La tolerancia de dimensión se mide a + 25°C. d tolerancia es el valor antes de encajar a presión en la carcasa. * Los diámetros de la carcasa y del eje enumerados aquí son dimensiones recomendadas. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Con soporte | Material del buje | PTFE | Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) | 0.3~1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) | 1 | Carga máxima permitida(N/mm2) | 7 | Velocidad máxima permitida(Sra) | 1.65 |
El orificio de montaje se ajusta | H7 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -200::200 | Ambiente | Comida |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente