(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Diseñado específicamente para cumplir con la ley sanitaria alimentaria y tener una excelente resistencia química.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
* Tolerancia de la dimensión L: 8≥L | 0 -0.2 |
10≤L | 0 -0.25 |
Número de parte | - | L |
TFZB12 | - | 15 |
Número de parte | L | D | * Diámetro de la carcasa | Identificación después de Press-Fit | * Diámetro del eje | Chaflán | |||||||||||||
Tipo | d (Tolerancia antes del ajuste a presión) | Árbitro. Dimensión | Tolerancia (H7) | Tolerancia (Valor de referencia) | Árbitro. Dimensión | Tolerancia (g6) | a | ||||||||||||
Recto TFZB | 3 | +0.179 +0.129 | 3 | 5 | 6 | +0.090 +0.040 | 6 | +0.012 0 | +0.120 +0.070 | 3 | -0.002 -0.008 | C0.3 | |||||||
4 | +0.179 +0.129 | 3 | 5 | 8 | 7 | +0.090 +0.040 | 7 | +0.015 0 | +0.122 +0.072 | 4 | -0.004 -0.012 | C0.3 | |||||||
5 | +0.179 +0.129 | 5 | 8 | 10 | 8 | +0.090 +0.040 | 8 | +0.015 0 | +0.122 +0.072 | 5 | -0.004 -0.012 | C0.3 | |||||||
6 | +0.182 +0.132 | 5 | 8 | 10 | 9 | +0.090 +0.040 | 9 | +0.015 0 | +0.125 +0.075 | 6 | -0.004 -0.012 | C0.3 | |||||||
8 | +0.197 +0.147 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | +0.100 +0.050 | 12 | +0.018 0 | +0.131 +0.081 | 8 | -0.005 -0.014 | C0.5 | ||||||
10 | +0.210 +0.160 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | +0.100 +0.050 | 14 | +0.018 0 | +0.144 +0.094 | 10 | -0.005 -0.014 | C0.5 | ||||||
12 | +0.212 +0.162 | 10 | 12 | 15 | 20 | 16 | +0.100 +0.050 | 16 | +0.018 0 | +0.146 +0.096 | 12 | -0.006 -0.017 | C0.5 | ||||||
16 | +0.239 +0.169 | 12 | 15 | 20 | 25 | 22 | +0.100 +0.050 | 22 | +0.021 0 | +0.175 +0.105 | 16 | -0.006 -0.017 | C0.5 | ||||||
20 | +0.303 +0.183 | 15 | 20 | 25 | 30 | 26 | +0.110 +0.060 | 26 | +0.021 0 | +0.229 +0.109 | 20 | -0.007 -0.020 | C0.8 | ||||||
[ ! ]La tolerancia de dimensión se mide a + 25°C. d tolerancia es el valor antes de encajar a presión en la carcasa. * Los diámetros de la carcasa y del eje enumerados aquí son dimensiones recomendadas. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Recto | Material del buje | PTFE | Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) | 0.3~1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) | 1 | Carga máxima permitida(N/mm2) | 7 | Velocidad máxima permitida(Sra) | 1.65 |
El orificio de montaje se ajusta | H7 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -200::200 | Ambiente | Comida |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente