(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fijación de punta blanda - M3 - M20, grueso, hexágono interior

Tornillo de fijación de punta blanda - M3 - M20, grueso, hexágono interior
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Entre los tipos de especificación de tamaño L, si se especifica M20 con una longitud total L: 20, el orificio piloto del casquillo hexagonal puede pasar.
Tornillo de cabeza Hexagonal - Tipo de punta blanda -:Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material de la almohadilla
Dimensión L seleccionableSBPPAleación de acero 4137(Óxido negro)Poliacetal (blanco)
SBCPMaterial: latón de corte libre (C36000 latón BD)
SBCTUretano (Shore A70, negro)
SBPPSAcero inoxidable 304 equivalente-Poliacetal (blanco)
SBCPSMaterial: latón de corte libre (C36000 latón BD)
SBCTSUretano (Shore A70, negro)
L configurableFSSMAleación de acero 4137Recubrimiento de óxido negroPoliacetal blanco
FSSUMaterial: latón de corte libre (C36000 latón BD)
FSSMSAcero inoxidable 304 equivalente-Poliacetal blanco
FSSUSMaterial: latón de corte libre (C36000 latón BD)

Especificaciones

Número de parte-L
SBPP10-50
• Dimensión L seleccionable
Número de parteL
[ ! ] Las dimensiones en ( ) solo se aplican a SBPP y SBCP.
SdBC
(Mín.)
Cumplimiento de la norma
TipoM (grueso)SBPPSBCPSBCTSBPPSSBCPSSBCTS
SBPP
SBPPS
SBCP
SBCPS
356810121620       0.51.5 1.5 2.0 --
4 6810121620       12 2 2.5 --
SBPP
SBPPS

SBCT
SBCTS
SBCP
SBCPS


5  81012162025      13 2.5 3.0
6  81012162025304050    14 3 3.5
8   1012162025304050 (60)  26 4 5.0
10    12162025304050 (60)(80) 28 5 6.0
12     162025304050 (60)(80)(100)210 6 8.0
• L configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
BC
(Mín.)
d (máx.)S
TipoM
FSSM FSSMS (Almohadilla de plástico)
FSSU FSSUS (Acero inoxidable)
(Almohadilla de latón)
520~2502.5 3 3 1
63.0 3.5 4 1
820~4004.0 5 5 2
105.0 6 6 2
126.0 8 8 2
168.0 10 10 3
2010.0 12 13 3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSSM5-[20-250/1]
FSSM6-[20-250/1]
FSSM8-[20-400/1]
FSSM10-[20-400/1]
FSSM12-[20-400/1]
FSSM16-[20-400/1]
FSSM20-[20-400/1]
FSSMS5-[20-250/1]
FSSMS6-[20-250/1]
FSSMS8-[20-400/1]
FSSMS10-[20-400/1]
FSSMS12-[20-400/1]
FSSMS16-[20-400/1]
FSSMS20-[20-400/1]
FSSU5-[20-250/1]
FSSU6-[20-250/1]
FSSU8-[20-400/1]
FSSU10-[20-400/1]
FSSU12-[20-400/1]
FSSU16-[20-400/1]
FSSU20-[20-400/1]
FSSUS5-[20-250/1]
FSSUS6-[20-250/1]
FSSUS8-[20-400/1]
FSSUS10-[20-400/1]
FSSUS12-[20-400/1]
FSSUS16-[20-400/1]
FSSUS20-[20-400/1]
SBCP3-5
SBCP3-6
SBCP3-8
SBCP3-10
SBCP3-12
SBCP3-16
SBCP3-20
SBCP4-6
SBCP4-8
SBCP4-10
SBCP4-12
SBCP4-16
SBCP4-20
SBCP5-8
SBCP5-10
SBCP5-12
SBCP5-16
SBCP5-20
SBCP5-25
SBCP6-8
SBCP6-10
SBCP6-12
SBCP6-16
SBCP6-20
SBCP6-25
SBCP6-30
SBCP6-40
SBCP6-50
SBCP8-10
SBCP8-12
SBCP8-16
SBCP8-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma básica Material Tratamiento de superficies Forma de la punta Clase de resistencia (inoxidable) Material de la almohadilla
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave20 ~ 250Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave20 ~ 250Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave20 ~ 400Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave20 ~ 400Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave20 ~ 400Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave20 ~ 400Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave20 ~ 400Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla suave20 ~ 250Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla suave20 ~ 250Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla suave20 ~ 400Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla suave20 ~ 400Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla suave20 ~ 400Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla suave20 ~ 400Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla suave20 ~ 400Poliacetal blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla de metal20 ~ 250Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla de metal20 ~ 250Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla de metal20 ~ 400Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla de metal20 ~ 400Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla de metal20 ~ 400Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla de metal20 ~ 400Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla de metal20 ~ 400Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla de metal20 ~ 250Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla de metal20 ~ 250Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla de metal20 ~ 400Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla de metal20 ~ 400Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla de metal20 ~ 400Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla de metal20 ~ 400Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] NingunoAlmohadilla de metal20 ~ 400Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1035Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10316Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1046Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10420Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1068Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10612Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10616Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10816Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAlmohadilla suave-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)

Cargando…

 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico