(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de guías de cojinetes de bolas en miniatura - ejes, ambos extremos roscados

Juegos de guías de cojinetes de bolas en miniatura - ejes, ambos extremos roscados
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Solo eje
· Forma del eje: Tipo roscado en ambos extremos
· Material del casquillo del eje: Acero para rodamientos 52100

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Ejes para juegos de guías de cojinetes de bolas en miniatura: ambos extremos mecanizados: imagen relacionada
[ ! ]Concentricidad de D y P: ø0.1 o menos
Tipo [M] Material [ H ] Dureza
Ambos extremos planos BGFP Acero para rodamientos 52100 58HRC~

Especificaciones

Número de parte - L
BGFP5 - 70
Número de parte L M
(Grueso)
Tipo D Tolerancia de diámetro del eje
BGFP 5 0
-0.005
40 50 60 70 80 90   M3
6 0
-0.005
M3
8 0
-0.005
40 50 60 70 80 90 100 M4
10 0
-0.005
M5
12 0
-0.005
M6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGFP5-40
BGFP5-50
BGFP5-60
BGFP5-70
BGFP5-80
BGFP5-90
BGFP6-40
BGFP6-50
BGFP6-60
BGFP6-70
BGFP6-80
BGFP6-90
BGFP8-40
BGFP8-50
BGFP8-60
BGFP8-70
BGFP8-80
BGFP8-90
BGFP8-100
BGFP10-40
BGFP10-50
BGFP10-60
BGFP10-70
BGFP10-80
BGFP10-90
BGFP10-100
BGFP12-40
BGFP12-50
BGFP12-60
BGFP12-70
BGFP12-80
BGFP12-90
BGFP12-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEje OD D
(φ)
Longitud del eje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10560
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10570
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10580
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10590
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10640
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10670
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10680
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10690
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10850
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10870
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10880
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10890
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101040
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101060
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101070
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101090
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101270
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101290
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012100

Cargando…

  1. 1

Más información

Estándares de exactitud
Circularidad de la Parte D 0.004 o menos (excepto el rango recocido)
 

Información básica

Tipo de venta Solo eje Forma del eje Ambos extremos tipo tappeed Material del buje del eje Acero para rodamientos 52100