(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ball Bearing realiza movimientos lineales y rotativos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Partes | [M] Material | [ H ] Dureza |
Ejes Buje | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC~ |
Partes | [M] Material | [ H ] Dureza |
Retenedor de bolas | Latón C36000 | - |
Bolas | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC~ |
Anillo de retención | Acero para resorte | 44HRC~ |
Número de parte | - | L |
BGSTA5 | - | 72 |
Número de parte | L 1 mm de incremento | Y | F | D1 | M (grueso) | d | Carrera máxima mm | Cumplimiento de la norma | |||||
Tipo | D | Tolerancia de diámetro del eje | BGSTA | ||||||||||
Tolerancia OD | L40~50 | L51~100 | L101~150 | ||||||||||
BGSTA | 5 | 0 -0.005 | 40~90 | 17 | 6 | 10 | 0 -0.006 | M3 | 7 | 13 | ● | ● | - |
6 | 0 -0.005 | 19 | 7 | 11 | 0 -0.011 | M3 | 8 | 15 | ● | ● | - | ||
8 | 0 -0.005 | 40~150 | 25 | 8 | 13 | 0 -0.011 | M4 | 10 | 24 | ● | ● | ● | |
10 | 0 -0.005 | 30 | 10 | 16 | 0 -0.011 | M5 | 12 | 30 | ● | ● | ● | ||
12 | 0 -0.005 | 32 | 11 | 18 | 0 -0.011 | M6 | 14 | 32 | ● | ● | ● |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BGSTA5-[40-90/1] |
BGSTA6-[40-90/1] |
BGSTA8-[40-150/1] |
BGSTA10-[40-150/1] |
BGSTA12-[40-150/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
L | 30~120 | 121~150 |
Tolerancia | ±0.3 | ±0.5 |
Tipo de venta | Juego completo | Forma del eje | Tipo hueco roscado de un extremo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente