(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de guías de rodamientos de bolas en miniatura - anillo de retención, recto

Juegos de guías de rodamientos de bolas en miniatura - anillo de retención, recto
  • Menor Tiempo de Envío

Rodamientos de bolas realizan movimientos rotativos y lineales

  • Componentes inCAD
Juegos de guías de rodamiento de bolas en miniatura: con anillo de retención: imagen relacionada
Partes [M] Material [ H ] Dureza
Ejes
Buje
Acero para rodamientos 52100 58HRC~

Partes [M] Material [ H ] Dureza
Retenedor de bolas Latón C36000 -
Bolas Acero para rodamientos 52100 58HRC~
Anillo de retención Acero para resorte 44HRC~

Especificaciones

Número de parte - L
BGSTZ5 - 72
Número de parte L 1 mm de incremento Y F D1 d Carrera máxima
(mm)
Cumplimiento de la norma
Tipo D Tolerancia de diámetro del eje BGSTZ
  Tolerancia OD L40~50 L51~100 L101~150
BGSTZ 5 0
-0.005
40~90 17 6 10 0
-0.006
7 13 -
6 0
-0.005
19 7 11 0
-0.011
8 15 -
8 0
-0.005
40~150 25 8 13 0
-0.011
10 24
10 0
-0.005
30 10 16 0
-0.011
12 30
12 0
-0.005
32 11 18 0
-0.011
14 32

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGSTZ5-[40-90/1]
BGSTZ6-[40-90/1]
BGSTZ8-[40-150/1]
BGSTZ10-[40-150/1]
BGSTZ12-[40-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEje OD D
(φ)
L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10540 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10640 ~ 90
1 Pieza(s)

9 Días o más

10840 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

101040 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

101240 ~ 150

Cargando…

  1. 1

Más información

Estándares de exactitud
Circularidad de la Parte D 0.004 o menos (excepto el rango recocido)
 

Información básica

Tipo de venta Juego completo Forma del eje Tipo recto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm