(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Con el mismo diámetro del eje, diámetro externo de empuje más pequeño de 1 a 2 mm que el tipo estándar, más ahorro de espacio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ H ] Dureza | |||||
Tipo | Buje | Ejes | Buje de Ejes | Retenedor de bolas | Bolas | Buje de Ejes | Bolas |
Recto | |||||||
Estándar | Recto Tipo | BGZ | Acero para rodamientos 52100 | Latón C36000 | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC~ | 58HRC~ |
SSBGZ | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 440C | 56HRC~ | 56HRC~ | |||
Hombro Tipo | BGHZ | Acero para rodamientos 52100 | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC~ | 58HRC~ | ||
SSBGHZ | Acero inoxidable 440C | Acero inoxidable 440C | 56HRC~ | 56HRC~ | |||
Compacto | Recto | BYZ | Acero para rodamientos 52100 | C36000 Equivalente de latón | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC~ | 58HRC~ |
Con soporte | BYHZ |
Número de parte | - | L | - | Y | - | F |
BGZ5 | - | 72 | - | 20 | - | 15 |
Número de parte | L | Y | F | D1 | T | H | d | B | |||||||||
Tipo | D | Tolerancia de diámetro del eje | Recto | Selección | Selección | ||||||||||||
Tolerancia OD | |||||||||||||||||
Incremento de 1 mm | |||||||||||||||||
Recto | 3 | 0 - 0.005 |
40~70 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 7 | 0 - 0.006 |
2.5 | 9 | 5 | 1.0 | ||
Dimensión L configurable | 4 | 0 - 0.005 |
8 | 0 - 0.006 |
3 | 10 | 6 | 1.0 | |||||||||
BGZ BGHZ SSBGZ SSBGHZ |
5 | 0 - 0.005 |
40~90 | 10 | 0 - 0.006 |
3 | 12 | 7 | 1.0 | ||||||||
6 | 0 - 0.005 |
20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 11 | 0 -0.011 |
4 | 13 | 8 | 1.0 | ||||
8 | 0 - 0.005 |
40~150 | 12 | 0 -0.011 |
4 | 14 | 10 | 1.0 | |||||||||
10 | 0 - 0.005 |
30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 16 | 0 -0.011 |
4 | 18 | 12 | 1.0 | ||||
12 | 0 - 0.005 |
18 | 0 -0.011 |
4 | 20 | 14 | 1.0 | ||||||||||
[ ! ]Al diseñar, se recomienda colocar el casquillo para evitar que el deslizador de bola se caiga de allí. [ ! ]Calcule el trazo como "(YF) x2". La carrera del buje o eje es el doble que la distancia de desplazamiento del deslizador de bola (YF). |
Número de parte | L | Y | F | D1 | T | H | d | B | |||||||||
Tipo | D | Tolerancia de diámetro del eje | Recto | Selección | Selección | ||||||||||||
Tolerancia OD | |||||||||||||||||
Incremento de 1 mm | |||||||||||||||||
Recto | 2 | 0 - 0.005 |
30~50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 5 | 0 - 0.006 |
2.5 | 7 | 3.2 | 0.6 | ||
Dimensión L configurable | 3 | 0 - 0.005 |
40~70 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 6 | 0 - 0.006 |
2.5 | 8 | 4.2 | 0.6 | ||
BYZ BYHZ |
4 | 0 - 0.005 |
7 | 0 - 0.006 |
3 | 9 | 5.2 | 0.6 | |||||||||
5 | 0 - 0.005 |
40~90 | 8 | 0 - 0.006 |
3 | 10 | 6.2 | 0.6 | |||||||||
6 | 0 - 0.005 |
20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 9 | 0 - 0.011 |
4 | 11 | 7.2 | 0.6 | ||||
8 | 0 - 0.005 |
40~150 | 11 | 0 - 0.011 |
4 | 13 | 9.2 | 0.6 | |||||||||
10 | 0 - 0.005 |
30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 14 | 0 - 0.011 |
4 | 16 | 12 | 1.0 | ||||
12 | 0 - 0.005 |
16 | 0 - 0.011 |
4 | 18 | 14 | 1.0 | ||||||||||
[ ! ]Al diseñar, se recomienda colocar el casquillo para evitar que el deslizador de bola se caiga de allí. [! ] Calcule el trazo como "(YF) x2". La carrera del buje o eje es el doble que la distancia de desplazamiento del deslizador de bola (YF). |
D | F | Capacidad de carga básica | |
Co (estático) N | |||
Estándar | Compacto | ||
2 | 10 | - | 15.0 |
15 | - | 24.4 | |
20 | - | 33.7 | |
3 | 10 | 30.4 | 16.3 |
15 | 50.7 | 26.5 | |
20 | 71 | 36.7 | |
4 | 10 | 40.4 | 21.1 |
15 | 67.3 | 34.3 | |
20 | 87.5 | 47.5 | |
5 | 10 | 50.7 | 26.1 |
15 | 84.5 | 42.4 | |
20 | 109.9 | 58.7 | |
6 | 15 | 101.5 | 43.2 |
20 | 113.2 | 59.8 | |
30 | 182.9 | 83.1 | |
8 | 15 | 105.1 | 59.0 |
20 | 126.1 | 81.6 | |
30 | 189.2 | 113.4 | |
10 | 20 | 147.7 | 147.7 |
30 | 221.5 | 221.5 | |
40 | 307.7 | 307.7 | |
12 | 20 | 187.4 | 187.4 |
30 | 281.1 | 281.1 | |
40 | 390.5 | 390.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BGHZ3-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGHZ4-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGHZ5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGHZ6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BGHZ8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BGHZ10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BGHZ12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BGZ3-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGZ4-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGZ5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGZ6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BGZ8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BGZ10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BGZ12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BYHZ2-[30-50/1]-[10,15,20]-[10,15,20] |
BYHZ3-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYHZ4-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYHZ5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYHZ6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BYHZ8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BYHZ10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BYHZ12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BYZ2-[30-50/1]-[10,15,20]-[10,15,20] |
BYZ3-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYZ4-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYZ5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYZ6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BYZ8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BYZ10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BYZ12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
SSBGHZ3-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGHZ4-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGHZ5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGHZ6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGHZ8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGHZ10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
SSBGHZ12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
SSBGZ3-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGZ4-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGZ5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGZ6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGZ8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGZ10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
SSBGZ12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de venta | Juego completo | Forma del eje | Tipo recto |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente