(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para eje - Bipartido, con 2 barrenos laterales.

Collares para eje - Bipartido, con 2 barrenos laterales.
  • Descuento por volumen

La utilización del orificio de montaje en el lateral facilita el montaje del soporte del sensor.

  • Componentes inCAD
Collares de eje: montaje lateral, hendidura: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
EstándarCompacto
SCJPSCJPJAcero al carbono 1045Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hexagonal 2 piezas
PSCJPPSCJPJNiquelado sin electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SSCJPSSCJPJAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
SCJP12
SSCJP25A
División
DBD1M
(Gruesa)
dRWXYZM1
(Gruesa)
Y1PAcero al carbono 1045Acero inoxidable 304
Recubrimiento de óxido negroNiquelado sin electrolítico
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
Estándar
Tipo
Compacto
Tipo
SCJP
(Estándar)
SCJPJ
(compacto)
PSCJP
(Estándar)
PSCJPJ
(compacto)
SSCJP
(Estándar)
SSCJPJ
(compacto)
81062522M4M2.64.52.93.752.451.51.587537 to 99M3M38788
101063025M4M2.64.52.93.752.451.51.598538 to 109M4M3108108
121063025M4M2.64.52.93.752.451.51.5109539 to 109M4M3109108
131030M44.53.751.51059 to 10M41010
151083430M4M34.53.43.7531.51.511.5116310 to 1211M4M31211128
15 A1034M44.53.751.511.5610 to 12M51212
161083530M5M35.53.44.531.51.51211.56311 to 1211M5M31211.5128
16 A1035M55.54.51.512611 to 12M41212
20 A1040M55.54.51.514713M41414
201084035M5M35.53.44.531.51.51413751313M5M41413.51410
2512104542M5M45.54.54.53.751.51.51716.57516 to 1816.5M5M41716.51612
25 A1245M55.54.51.517716 to 18M41712
3015125550M6M56.65.564.51.51.5202010618 to 2020M6M420192020
[ ! ] Tabla de comparación de tamaños
DDiferencias de tamañoCompactoEstándar (P. 253)
B (espesor)D1 (OD)B (espesor)D1 (OD)B (espesor)D1 (OD)
8-4-36221025
10-4-56251030
12-4-56251030
15-2-48301034
16-2-58301035
20-2-58351040
25-2-310421245
30-3-512501555

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
Estándar, dividido
TipoDSCJPPSCJPSSCJP
Estándar
División
SCJP
PSCJP
SSCJP
8   
10   
12   
13   
15   
15 A   
16   
16 A   
20 A
20   
25   
25 A   
30   
Número de piezaTamaños disponibles
Compacto, dividido
TipoDSCJPJPSCJPJSSCJPJ
Compacto
División
SCJPJ
PSCJPJ
SSCJPJ
8  
10   
12   
15  
16  
20   
25   
30   

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCJP8
PSCJP10
PSCJP12
PSCJP13
PSCJP15
PSCJP15A
PSCJP16
PSCJP16A
PSCJP20
PSCJP25
PSCJP25A
PSCJP30
PSCJPJ8
PSCJPJ10
PSCJPJ12
PSCJPJ15
PSCJPJ16
PSCJPJ20
PSCJPJ25
PSCJPJ30
SCJP8
SCJP10
SCJP12
SCJP13
SCJP15
SCJP15A
SCJP16
SCJP16A
SCJP20
SCJP25
SCJP25A
SCJP30
SCJPJ10
SCJPJ12
SCJPJ15
SCJPJ16
SCJPJ20
SCJPJ25
SCJPJ30
SSCJP8
SSCJP10
SSCJP12
SSCJP13
SSCJP15
SSCJP15A
SSCJP16
SSCJP16A
SSCJP20
SSCJP25
SSCJP25A
SSCJP30
SSCJPJ8
SSCJPJ10
SSCJPJ12
SSCJPJ20
SSCJPJ25
SSCJPJ30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho Tamaño de rosca (M × Pitch)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarM6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm22 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm25 mm6 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm35 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándarM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándarM6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm6 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm25 mm6 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm35 mm8 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándarM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm30 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándarM4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándarM6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm22 mm6 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm6 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm25 mm6 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm35 mm8 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo compacto-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Collares de eje - Montaje lateral, hendidura: imagen relacionada
 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de dos piezas Características Con agujeros laterales Máquinado de los barrenos 2 barrenos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm