(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para eje - Forma en D.

Collares para eje - Forma en D.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

La utilización del orificio de montaje en el lado cortado facilita el ensamble del soporte de sensor. Material de aluminio recomendado para ahorrar peso.

  • Componentes inCAD
Collarines de eje - en forma de D: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SDSNAcero al carbono 1045Recubrimiento de óxido negroTornillo de fijación 2 piezas
PSDSNNiquelado sin electrolíticoTornillo de fijación 2 piezas
(Acero inoxidable)
SSDSNAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de piezaB
SDSN10
8
DD1BHM1PhTornillo de ajuste
M x longitud
Cumplimiento de la norma
Acero al carbono 1045Acero inoxidable 304
Recubrimiento de óxido negroNiquelado sin electrolítico
EstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarSDSN
(Estándar)
PSDSN
(Estándar)
SSDSN
(Estándar)
62086.5M3117M4 × 4
82287M3137M4 × 4
1025810M387M4 × 4
12281011M4107M5 × 6
15301012.5M4105M5 × 6
20351015M4105M5 × 6
25421218M5126M6 × 6
30451220M5125M6 × 6
[ ! ] La profundidad efectiva de la rosca M1 es de 7 mm (agujero guía) para D6 a 12.

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoDSDSNPSDSNSSDSN
(Tornillo de ajuste)
SDSN
PSDSN
SSDSN
6   
8   
10   
12   
15   
20   
25   
30  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSDSN6
PSDSN8
PSDSN10
PSDSN12
PSDSN15
PSDSN20
PSDSN25
PSDSN30
SDSN6
SDSN8
SDSN10
SDSN12
SDSN15
SDSN20
SDSN25
SDSN30
SSDSN6
SSDSN8
SSDSN10
SSDSN12
SSDSN15
SSDSN20
SSDSN25
SSDSN30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm22 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm45 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm8 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm22 mm8 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm8 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm45 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm8 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm22 mm8 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm8 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm28 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm35 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm45 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Tornillo opresor Características Corte en D Ancho Tipo estándar
Máquinado de los barrenos Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm