(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para eje - Forma en D, con palanca de ajuste.

Collares para eje - Forma en D, con palanca de ajuste.
  • Descuento por volumen

La integración con la palanca de sujeción elimina las herramientas de sujeción y se da cuenta de la aceleración del cambio

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Collares de eje - con palanca de abrazadera, montaje lateral: imagen relacionada
· Materiales
TipoCollar del ejePalanca de sujeciónHilos de palanca
EstándarCompacto
EstándarMiniaturaEstándarMiniatura[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SCDKLSCDKMSCDKJLSCDKJMAcero al carbono 1045Recubrimiento de óxido negroZinc
Fundido a presión
Acabado al hornoAcero al carbón 1214Cromado negro
PSCDKLPSCDKMPSCDKJLPSCDKJMAcero al carbono 1045Niquelado sin electrolítico
SSCDKLSSCDKMSSCDKJLSSCDKJMAcero inoxidable 304Acero inoxidable 303
[ ! ] Detalles de la palanca de sujeción >>P. 2-1139
  Detalles de la palanca de sujeción en miniatura >> P.2-1141

Especificaciones

Número de piezaColor de palanca
SCJKJL16
SCJKM10


M
S
■ Palanca
Número de piezaColor de palancaBD1M (grueso)M1dP1(F)(N)Y1RWXYestándarEstándar, tipo de palanca de sujeción: Cumplimiento con el estándarMiniatura, estándar, tipo de palanca de sujeción: Cumplimiento con el estándar
TipoDSCDKLPSCDKLSSCDKLSCDKMPSCDKMSSCDKM
Palanca estándar


Palanca en miniatura
SCDKL
PSCDKL
SSCDKL
SCDKM
PSCDKM
SSCDKM
6M
(Naranja)
B
(negro)
S
(Gris plateado)
1835M6M36.6151.51077.51.5107CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S)
81835M6M36.6151.51087.51.5107CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S)
101835M6M46.6151.599.57.51.5107CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S)
121840M6M46.6201.514117.51.5118CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S)
151844M6M56.6231.515137.51.51310CLDM#6-20-M/B/S (CLMS#6-20-M/B/S)
161844M6M56.6231.515147.51.51310CLDM#6-20-M/B/S (CLMS#6-20-M/B/S)
201848M6M56.6261.518167.51.51512CLDM#6-25-M/B/S (CLMS#6-25-M/B/S)
251860M6M56.6301.52219.57.51.51818CLDM#6-32-M/B/S (CLMS#6-32-M/B/S)
301870M6M66.6351.525237.51.52123CLDM#6-32-M/B/S (CLMS#6-32-M/B/S)
[!] No apriete la palanca sin insertar el eje. El collar del eje puede deformarse y quedar inutilizable.
[!] Las palancas en ( ) se aplican a SSCDK # (productos de acero inoxidable).
[!] La tolerancia D1 para D25 y 30 es ± 0.3. [!] Los chaflanes C (diámetro externo y diámetro interno) será 1.0 para D30.
■ Compacto
Número de piezaColor de palancaBD1MM1dP1(F)(N)Y1RWXYCSestándar
TipoD
Palanca estándarSCDKJL
PSCDKJL
SSCDKJL
8M
(Naranja)
B
(negro)
S
(Gris plateado)
12285M4 Profundidad 65.5180.51275.51.59.55.555CLDM# (CLMS#) 5-20-M/B/S
1012285M4 Profundidad 65.5180.51275.51.59.55.55CLDM# (CLMS#) 5-20-M/B/S
1212325M4 Profundidad 65.5200.5148.55.51.510.57.55CLDM# (CLMS#) 5-20-M/B/S
1512345M4 Profundidad 65.5200.51410.55.51.511.58.55CLDM# (CLMS#) 5-25-M/B/S
Palanca en miniaturaSCDKJM
PSCDKJM
SSCDKJM
1612365M4 Profundidad 65.5220.516115.51.512.58.55CLDM# (CLMS#) 5-25-M/B/S
2012425M5 Profundidad 7.55.5250.518145.51.515.58.58CLDM# (CLMS#) 5-25-M/B/S
2512485M5 Profundidad 7.55.5290.52216.55.51.518118CLDM# (CLMS#) 5-32-M/B/S
3012555M5 Profundidad 7.55.5300.523205.51.520.513.58CLDM# (CLMS#) 5-32-M/B/S
[!] No apriete la palanca sin insertar el eje. El collar del eje puede deformarse y quedar inutilizable.
[! ] Las palancas en () son aplicables a SSCDKJ # (productos de acero inoxidable).
[! ] D 1 Tolerancia para D25 y 30 es ± 0.3.
[! ] C (chaflanes OD / ID) será 1.0 para D30.

Lista de precios

■ Palanca
Número de piezaEstándar, tipo de palanca de sujeción: tamaños disponiblesMiniatura, tipo de palanca de sujeción: tamaños disponibles
TipoDSCDKLPSCDKLSSCDKLSCDKMPSCDKMSSCDKM
Palanca estándar


Palanca en miniatura
SCDKL
PSCDKL
SSCDKL
SCDKM
PSCDKM
SSCDKM
6   
8   
10      
12      
15      
16      
20   
25   
30   
■ Compacto
Número de piezaTamaños disponibles
TipoDSCDKJL
SCDKJM
PSCDKJL
PSCDKJM
SSCDKJL
SSCDKJM
Palanca estándarSCDKJL
PSCDKJL
SSCDKJL
8   
10   
12   
15   
Palanca en miniaturaSCDKJM
PSCDKJM
SSCDKJM
16   
20   
25   
30   

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCDKJL8-B
PSCDKJL8-M
PSCDKJL8-S
PSCDKJL10-B
PSCDKJL10-M
PSCDKJL10-S
PSCDKJL12-B
PSCDKJL12-M
PSCDKJL12-S
PSCDKJL15-B
PSCDKJL15-M
PSCDKJL15-S
PSCDKJL16-B
PSCDKJL16-M
PSCDKJL16-S
PSCDKJL20-B
PSCDKJL20-M
PSCDKJL20-S
PSCDKJL25-B
PSCDKJL25-M
PSCDKJL25-S
PSCDKJL30-B
PSCDKJL30-M
PSCDKJL30-S
PSCDKJM8-B
PSCDKJM8-M
PSCDKJM8-S
PSCDKJM10-B
PSCDKJM10-M
PSCDKJM10-S
PSCDKJM12-B
PSCDKJM12-M
PSCDKJM12-S
PSCDKJM15-B
PSCDKJM15-M
PSCDKJM15-S
PSCDKJM16-B
PSCDKJM16-M
PSCDKJM16-S
PSCDKJM20-B
PSCDKJM20-M
PSCDKJM20-S
PSCDKJM25-B
PSCDKJM25-M
PSCDKJM25-S
PSCDKJM30-B
PSCDKJM30-M
PSCDKJM30-S
PSCDKL10-B
PSCDKL10-M
PSCDKL10-S
PSCDKL12-B
PSCDKL12-M
PSCDKL12-S
PSCDKL15-B
PSCDKL15-M
PSCDKL15-S
PSCDKL16-B
PSCDKL16-M
PSCDKL16-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho Tipo de palanca Color de palanca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm36 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm36 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm36 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm28 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm32 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm36 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm36 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm36 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm42 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm48 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compactoMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándarEstándarS (gris plateado)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho Tipo de palanca Color de palanca

Cargando…

Ejemplo

Collares de eje - con palanca de abrazadera, montaje lateral: imagen relacionada

Información de Soporte

Características del mecanismo de cuña

  • Los tornillos tiran de una cuña y se sujeta el eje; esta estructura requiere menos fuerza para apretar. Buena eficiencia en el trabajo; adecuado para su uso en ajustes de posicionamiento frecuentes como aplicaciones de guía de ancho. La cuña para "tipo palanca de sujeción" está fabricada en latón y no daña los ejes.

Haga clic aquí para obtener referencias de fijación.

Modelos Compatibles

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Características Con palanca de sujeción / Corte en D Máquinado de los barrenos Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm