(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Collares para Eje - Con palanca de ajuste, estándar.

Collares para Eje - Con palanca de ajuste, estándar.
  • Descuento por volumen

La integración con la palanca de sujeción elimina las herramientas de sujeción y se da cuenta de la aceleración del cambio

  • Componentes inCAD
Collares de eje - con palanca de abrazadera, montaje lateral: imagen relacionada
Collares de eje - con palanca de abrazadera, montaje lateral: imagen relacionada
· Materiales
TipoCollar del ejePalanca de sujeciónHilos de palanca
EstándarMiniatura[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SCKLSCKMAcero al carbono 1045Recubrimiento de óxido negroZinc
Fundido a presión
Acabado al hornoAcero al carbón 1214Cromado negro
PSCKLPSCKMAcero al carbono 1045Niquelado sin electrolítico
SSCKLSSCKMAcero inoxidable 304Acero inoxidable 303
[ ! ] Detalles de la palanca de sujeción >>P. 2-1139
 Detalles de la palanca de sujeción en miniatura >> P.2-1141

Especificaciones

Número de piezaColor de palanca
SCKL12B
Número de piezaColor de palancaBD1M (grueso)dRWXY(Z)estándarEstándar, tipo de palanca de sujeción: Cumplimiento con el estándarMiniatura, estándar, tipo de palanca de sujeción: Cumplimiento con el estándar
TipoDSCKLPSCKLSSCKLSCKMPSCKMSSCKM
Palanca estándar


Palanca en miniatura
SCKL
PSCKL

SSCKL
SCKM
PSCKM
SSCKM
6M
(Naranja)
B
(negro)
S
(Gris plateado)
1835M66.67.51.510713 to 15CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S)
81835M66.67.51.510713 to 15CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S)
101835M66.67.51.510710 to 13CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S)
121840M66.67.51.511813 to 15CLDM#6-16-M/B/S (CLMS#6-16-M/B/S)
151844M66.67.51.5131016 to 17CLDM#6-20-M/B/S (CLMS#6-20-M/B/S)
161844M66.67.51.5131015 to 16CLDM#6-20-M/B/S (CLMS#6-20-M/B/S)
201848M66.67.51.5151217 to 18CLDM#6-25-M/B/S (CLMS#6-25-M/B/S)
251860M66.67.51.5181822 to 24CLDM#6-32-M/B/S (CLMS#6-32-M/B/S)
301870M66.67.51.5212326 to 28CLDM#6-32-M/B/S (CLMS#6-32-M/B/S)
[!] No apriete la palanca sin insertar el eje. El collar del eje puede deformarse y quedar inutilizable.
[ ! ] Las palancas entre () son aplicables a SSCK_, SSCDK_ y SSCJK_ (productos de acero inoxidable).
[!] La tolerancia D1 para D25 y 30 es ± 0.3. [!] Los chaflanes C (diámetro externo y diámetro interno) será 1.0 para D30.

Lista de precios

Número de piezaEstándar, tipo de palanca de sujeción: tamaños disponiblesMiniatura, tipo de palanca de sujeción: tamaños disponibles
TipoDSCKLPSCKLSSCKLSCKMPSCKMSSCKM
Palanca estándar


Palanca en miniatura
SCKL
PSCKL
SSCKL
SCKM
PSCKM
SSCKM
6   
8   
10      
12      
15      
16      
20   
25   
30   

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCKL10
PSCKL10-B
PSCKL10-M
PSCKL10-S
PSCKL12
PSCKL12-B
PSCKL12-M
PSCKL12-S
PSCKL15-B
PSCKL15-M
PSCKL15-S
PSCKL16
PSCKL16-B
PSCKL16-M
PSCKL16-S
PSCKL20
PSCKL20-B
PSCKL20-M
PSCKL20-S
PSCKL25-B
PSCKL25-M
PSCKL25-S
PSCKL30-B
PSCKL30-M
PSCKL30-S
PSCKM6-B
PSCKM6-M
PSCKM6-S
PSCKM8-B
PSCKM8-M
PSCKM8-S
PSCKM10-B
PSCKM10-M
PSCKM10-S
PSCKM12-B
PSCKM12-M
PSCKM12-S
PSCKM15-B
PSCKM15-M
PSCKM15-S
PSCKM16-B
PSCKM16-M
PSCKM16-S
SCKL10
SCKL10-B
SCKL10-M
SCKL10-S
SCKL12
SCKL12-B
SCKL12-M
SCKL12-S
SCKL15-B
SCKL15-M
SCKL15-S
SCKL16
SCKL16-B
SCKL16-M
SCKL16-S
SCKL20
SCKL20-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Tipo de palanca Color de palanca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm48 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm48 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm48 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm48 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm60 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm60 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm60 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm70 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm70 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm70 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosMiniaturaS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm40 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm44 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarM (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm44 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarS (gris plateado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm48 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm48 mmAcero al carbón 1045PavonadoEstándarB (negro)

Cargando…

Ejemplo

Collares de eje - con palanca de abrazadera, montaje lateral: imagen relacionada

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Características Con palanca de sujeción Ancho(mm/pulgadas) 18 mm
Ancho Tipo estándar Máquinado de los barrenos Ninguno