(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Collares para eje - Con pista para fijación de rodamiento, ranurado con ajuste tipo abrazadera.

Collares para eje - Con pista para fijación de rodamiento, ranurado con ajuste tipo abrazadera.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Se añaden como nuevos aluminio sin tratamiento superficial y anodizado celar (para compactos). [3/31/23]
Para soportar la retención del diámetro interno. No requiere herramientas especiales y es más económico en comparación con las tuercas de rodamiento dedicadas. Se puede evitar el daño del eje debido al apriete.

  • Componentes inCAD
セットカラ— ベアリング固定用スリットコンパクトタイプ ショ—トノ—ズ: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
hombro cortohombro largo
EstándarCompacto, abrazaderaEstándarCompacto, abrazadera
SCSBNSCBNJSCSLSSCLSJAcero 1045Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hexagonal 1 pieza
PSCSBNPSCBNJPSCSLSPSCLSJNiquelado sin electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SSCSBNSSCBNJSSCSLSSSCLSJAcero inoxidable 304
SCSNAWSCSLAWAleación de aluminio 2017Anodizado claro
SCSNABSCSLABAnodizado negro
Es posible que queden marcas de desbarbado alrededor de la ranura.

Especificaciones

Número de piezaDs
SCSBN10



14

DDsB
(Hombro corto)
D1M (grueso)bdRWXYZRodamiento aplicable (OD)Acero 1045Acero inoxidable 304Aleación de aluminio 2017
Recubrimiento de óxido negroNiquelado sin electrolíticoAnodizado claroAnodizado negro
EstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoSCSBN
(Estándar)
SCBNJ
(compacto)
PSCSBN
(Estándar)
PSCBNJ
(compacto)
SSCSBN
(Estándar)
SSCBNJ
(compacto)
SCSNAW
(Estándar)
SCSNAB
(Estándar)
3-5916M383.4314.52.23 to 5673ZZ (6), 683ZZ (8)
 6916M383.4314.52.23 to 5693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)
 8916M383.4314.52.23 to 5633ZZ (13)
4-6918M383.431533.5 to 6674ZZ (7), 684ZZ (9)
 7918M383.431533.5 to 6694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)
5-7920M383.4315.545 to 6.5675ZZ (7)
 8920M383.4315.545 to 6.5685Z (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)
6-8920M383.431646 to 6.5676ZZ (10), 686ZZ (13)
 9920M383.431646 to 6.5696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)
 12920M383.431646 to 6.5636ZZ (22)
8-1111.592522M4M31084.53.53.7531.51.577547 to 97678ZZ (15), 688ZZ (16)678ZZ (12), 688ZZ (16)
 1211.592522M4M31084.53.53.7531.51.577547 to 97698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)
 1411.525M4104.53.751.5757 to 9638ZZ (28)
10-1211.530M4104.53.751.595106700ZZ (15)
 1311.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.598541096800ZZ (19)6800ZZ (19)
 1411.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.598541096900ZZ (22), 6000ZZ (26)6900ZZ (22), 6000ZZ (26)
 1611.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.598541096200ZZ (30), 6300ZZ (35)6200ZZ (30), 6300ZZ (35)
12-1411.530M4104.53.751.5105106701ZZ (18)
 1511.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096801ZZ (21)6801ZZ (21)
 1611.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096901ZZ (24), 6001ZZ (28)6901ZZ (24), 6001ZZ (28)
 1811.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096201ZZ (32), 6301ZZ (37)6201ZZ (32), 6301ZZ (37)
15-1711.534M4104.53.751.511.56126702ZZ (21)
 1811.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116802ZZ (24), 6902ZZ (28)6802ZZ (24), 6902ZZ (28)
 1911.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116002ZZ (32)6002ZZ (32)
 2111.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116202ZZ (35), 6302ZZ (42)6202ZZ (35), 6302ZZ (42)
17-2011.534M4104.53.751.511.56126803ZZ (26)
 2111.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.511.56412126903ZZ (30), 6003ZZ (35)6903ZZ (30), 6003ZZ (35)
 2311.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.511.56412126203ZZ (40), 6303ZZ (47)6203ZZ (40), 6303ZZ (47)
20-23149.54036M5M31285.53.54.531.51.514137514136704ZZ (27), 6804ZZ (32)6704ZZ (27), 6804ZZ (32)
 24149.54036M5M31285.53.54.531.51.514137514136904ZZ (37)6904ZZ (37)
 27149.54036M5M31285.53.54.531.51.514137514136004ZZ (42), 6204ZZ (47)6004ZZ (42), 6204ZZ (47)
 281440M5125.54.51.5147146304ZZ (52)
25-281411.54542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56805ZZ (37)6805ZZ (37)
 291411.54542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56905ZZ (42)6905ZZ (42)
 311411.54542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56005ZZ (47)6005ZZ (47)
 321411.54542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56205ZZ (52)6205ZZ (52)
 331445M5125.54.51.51710176305ZZ (62)
30-3317.555M6156.6622010186806ZZ (42)
 3517.5145550M6M515126.65.564.521.5202010618206906ZZ (47)6906ZZ (47)
 3817.5145550M6M515126.65.564.521.5202010618206006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)
35-3817.560M6156.6622312216807ZZ (47)
 4117.5146055M6M515126.65.564.5222322.512621216907ZZ (55)6907ZZ (55)
 4317.5146055M6M515126.65.564.5222322.512621216007ZZ (62), 6207ZZ (72)6007ZZ (62), 6207ZZ (72)
 4517.560M6156.6622312216307ZZ (80)
40-4317.570M8159722613236808ZZ (52)
 4517.5147060M8M5151295.574.522262513623236908ZZ (62)6908ZZ (62)
 4817.5147060M8M5151295.574.522262513623236008ZZ (68), 6208ZZ (80)6008ZZ (68), 6208ZZ (80)
 5017.570M8159722613236308ZZ (90)
50-5522.585M102011933216286910ZZ (72)
 5722.585M102011933216286010ZZ (80)
DDsB1
(Hombro largo)
D1M
(Gruesa)
bdRWXYZRodamiento aplicable (OD)Acero 1045Acero inoxidable 304Aleación de aluminio 2017
Recubrimiento de óxido negroNiquelado sin electrolíticoAnodizado claroAnodizado negro
EstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoEstándarCompactoSCSLS
(Estándar)
SCLSJ
(compacto)
PSCSLS
(Estándar)
PSCLSJ
(compacto)
SSCSLS
(Estándar)
SSCLSJ
(compacto)
SCSLAW
(Estándar)
SCSLAB
(Estándar)
3-51216M383.4314.52.23 to 5673ZZ (6), 683ZZ (8)
 61216M383.4314.52.23 to 5693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)
 81216M383.4314.52.23 to 5633ZZ (13)
4-61218M383.431533.5 to 6674ZZ (7), 684ZZ (9)
 71218M383.431533.5 to 6694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)
5-71220M383.4315.545 to 6.5675ZZ (7)
 81220M383.4315.545 to 6.5685Z (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)
6-81220M383.431646 to 6.5676ZZ (10), 686ZZ (13)
 91220M383.431646 to 6.5696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)
 121220M383.431646 to 6.5636ZZ (22)
8-1114122522M4M31084.53.53.7531.51.577547 to 97678ZZ (15), 688ZZ (16)678ZZ (12), 688ZZ (16)
 1214122522M4M31084.53.53.7531.51.577547 to 97698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)
 141425M4104.53.751.5757 to 9638ZZ (28)
10-121430M4104.53.751.595106700ZZ (15)
 1314123025M4M31084.53.53.7531.51.598541096800ZZ (19)6800ZZ (19)
 1414123025M4M31084.53.53.7531.51.598541096900ZZ (22), 6000ZZ (26)6900ZZ (22), 6000ZZ (26)
 1614123025M4M31084.53.53.7531.51.598541096200ZZ (30), 6300ZZ (35)6200ZZ (30), 6300ZZ (35)
12-141430M4104.53.751.5105106701ZZ (18)
 1514123025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096801ZZ (21)6801ZZ (21)
 1614123025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096901ZZ (24), 6001ZZ (28)6901ZZ (24), 6001ZZ (28)
 1814123025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096201ZZ (32), 6301ZZ (37)6201ZZ (32), 6301ZZ (37)
15-171434M4104.53.751.511.56126702ZZ (21)
 1814123430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116802ZZ (24), 6902ZZ (28)6802ZZ (24), 6902ZZ (28)
 1914123430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116002ZZ (32)6002ZZ (32)
 2114123430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116202ZZ (35), 6302ZZ (42)6202ZZ (35), 6302ZZ (42)
17-201434M4104.53.751.511.56126803ZZ (26)
 2114123430M4M31084.53.53.7531.51.511.511.56412126903ZZ (30), 6003ZZ (35)6903ZZ (30), 6003ZZ (35)
 2314123430M4M31084.53.53.7531.51.511.511.56412126203ZZ (40), 6303ZZ (47)6203ZZ (40), 6303ZZ (47)
20-2317134036M5M31285.53.54.531.51.514137514136704ZZ (27), 6804ZZ (32)6704ZZ (27), 6804ZZ (32)
 2417134036M5M31285.53.54.531.51.514137514136904ZZ (37)6904ZZ (37)
 2717134036M5M31285.53.54.531.51.514137514136004ZZ (42), 6204ZZ (47)6004ZZ (42), 6204ZZ (47)
 281740M5125.54.51.5147146304ZZ (52)
25-2817154542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56805ZZ (37)6805ZZ (37)
 2917154542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56905ZZ (42)6905ZZ (42)
 3117154542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56005ZZ (47)6005ZZ (47)
 3217154542M5M412105.54.54.53.751.51.51716.51051716.56205ZZ (52)6205ZZ (52)
 331745M5125.54.51.51710176305ZZ (62)
30-332155M6156.6622010186806ZZ (42)
 3521185550M6M515126.65.564.521.5202010618206906ZZ (47)6906ZZ (47)
 3821185550M6M515126.65.564.521.5202010618206006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)
35-382160M6156.6622312216807ZZ (47)
 4121186055M6M515126.65.564.5222322.512621216907ZZ (55)6907ZZ (55)
 4321186055M6M515126.65.564.5222322.512621216007ZZ (62), 6207ZZ (72)6007ZZ (62), 6207ZZ (72)
 452160M6156.6622312216307ZZ (80)
40-432170M8159722613236808ZZ (52)
 4521187060M8M5151295.574.522262513623236908ZZ (62)6908ZZ (62)
 4821187060M8M5151295.574.522262513623236008ZZ (68), 6208ZZ (80)6008ZZ (68), 6208ZZ (80)
 502170M8159722613236308ZZ (90)
50-552685M102011933216286910ZZ (72)
 572685M102011933216286010ZZ (80)

Lista de precios

■ Palanca
Número de piezaDSTamaños disponibles
TipoDSCSBN
SCSLS
PSCSBN
PSCSLS
SSCSBN
SSCSLS
SCSNAW
SCSLAW
SCSNAB
SCSLAB
(Hombro corto)
SCSBN
PSCSBN
SSCSBN
SCSNAW
SCSNAB


(Hombro largo)
SCSLS
PSCSLS
SSCSLS
SCSLAW
SCSLAB
35  
6 
8 
46 
7 
57   
8   
68   
9     
12  
811   
12     
14 
1012   
13    
14     
16   
1214   
15   
16     
18    
1517   
18     
19     
21    
1720   
21     
23     
2023   
24    
27    
28   
2528   
29    
31     
32    
33   
3033   
35   
38     
3538  
41   
43     
45   
4043  
45   
48    
50   
5055   
57   
[ ! ] Los precios en () son solo para el tipo de hombro largo.
■ Compacto, abrazadera
Número de piezaDsTamaños disponibles
TipoDSCBNJ
SCLSJ
PSCBNJ
PSCLSJ
SSCBNJ
SSCLSJ
(Hombro corto)
SCBNJ
PSCBNJ
SSCBNJ




(Hombro largo)
SCLSJ
PSCLSJ
SSCLSJ
8* 11   
12   
1013   
14   
16   
1215   
16   
18   
1518   
19   
21   
1721   
23   
2023   
24   
27   
2528   
29   
31   
32   
30* 35   
38   
3541   
43   
4045   
48   
[ ! ] Los precios en () son solo para el tipo de hombro corto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCBNJ8-11
PSCBNJ8-12
PSCBNJ10-13
PSCBNJ10-14
PSCBNJ10-16
PSCBNJ12-15
PSCBNJ12-16
PSCBNJ12-18
PSCBNJ15-18
PSCBNJ15-19
PSCBNJ15-21
PSCBNJ17-21
PSCBNJ17-23
PSCBNJ20-23
PSCBNJ20-24
PSCBNJ20-27
PSCBNJ25-28
PSCBNJ25-29
PSCBNJ25-31
PSCBNJ25-32
PSCBNJ30-35
PSCBNJ30-38
PSCBNJ35-41
PSCBNJ35-43
PSCBNJ40-45
PSCBNJ40-48
PSCLSJ8-11
PSCLSJ8-12
PSCLSJ10-13
PSCLSJ10-14
PSCLSJ10-16
PSCLSJ12-15
PSCLSJ12-16
PSCLSJ12-18
PSCLSJ15-18
PSCLSJ15-19
PSCLSJ15-21
PSCLSJ17-21
PSCLSJ17-23
PSCLSJ20-23
PSCLSJ20-24
PSCLSJ20-27
PSCLSJ25-28
PSCLSJ25-29
PSCLSJ25-31
PSCLSJ25-32
PSCLSJ30-35
PSCLSJ30-38
PSCLSJ35-41
PSCLSJ35-43
PSCLSJ40-45
PSCLSJ40-48
PSCSBN4-6
PSCSBN4-7
PSCSBN4-9
PSCSBN5-7
PSCSBN5-8
PSCSBN5-10
PSCSBN6-8
PSCSBN6-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho Nariz OD Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm22 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm22 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm25 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm25 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm25 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017 mm30 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017 mm30 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm36 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm36 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm36 mm9,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm11,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm11,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm11,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm11,5 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm14 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030 mm50 mm14 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm55 mm14 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm55 mm14 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm60 mm14 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm60 mm14 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm22 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm22 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm25 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm25 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm25 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm25 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm36 mm13 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm36 mm13 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm36 mm13 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm42 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm55 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm55 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm60 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm60 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm18 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm18 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm18 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm20 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm20 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm20 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm9 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar9

Cargando…

Example

セットカラー ベアリング固定用スリットコンパクトタイプ ショートノーズ:Related Image

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Características Para montaje de rodamientos Máquinado de los barrenos Ninguno