(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El aluminio supera en ahorro de peso al acero y al acero inoxidable. El inserto roscado mejora la resistencia mecánica en la parte roscada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | Material de inserción roscada |
División | ||||
SCNPAH | Aleación de aluminio 2017 | — | Tornillo de cabeza hueca hexagonal [ M ]Equivalente a acero inoxidable 304 2 piezas | Acero inoxidable 304 |
Número de pieza | — | B |
SCNPAH20 | — | 10 |
Número de pieza | B | D1 | M (Gruesa) | (d) | R | W | X | Y | |
Tipo | D | ||||||||
Insertos roscados (Dividir) SCNPAH | 8 | 8 | 25 | M3 | 3.2 | 3 | 1.5 | 7 | 5 |
10 | 10 | 30 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | |
12 | 30 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | ||
15 | 34 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 11.5 | 6 | ||
16 | 35 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | ||
20 | 40 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | ||
25 | 12 | 45 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 17 | 7 | |
30 | 15 | 55 | M6 | 6.3 | 6 | 1.5 | 20 | 10 |
Número de pieza | B | Tamaños disponibles | |
Tipo | D | SCNPAH | |
Insertos roscados (Dividir) SCNPAH | 8 | 8 | |
10 | 10 | ||
12 | |||
15 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | 12 | ||
30 | 15 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SCNPAH8-8 |
SCNPAH10-10 |
SCNPAH12-10 |
SCNPAH15-10 |
SCNPAH16-10 |
SCNPAH20-10 |
SCNPAH25-12 |
SCNPAH30-15 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Aplicaciones | Método de fijación | |||
---|---|---|---|---|
Tornillo de ajuste (Tornillos de fijación x2) | Abrazadera de una pieza (Con tornillo de fijación) | Abrazadera de dos piezas (Tornillos de fijación x2) | Palanca de sujeción | |
Es más delgado que el tipo ranurado. | Evita daños en el eje por el tipo de sujeción. | Es adaptable, ideal para mantenimiento. Evite daños al eje debido a la fijación. | Ideal para lugares donde la instalación es frecuente. | |
Aplicacion General | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos |
![]() Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc. | ||||
Fijación de rodamientos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | — | — |
![]() Sujeción del aro interior del rodamiento. | ||||
Instalación de otras piezas. | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | — |
![]() Las piezas se pueden unir como placas. | ||||
Soporte de sensores | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos |
![]() Compatible con paso de orificios de sensores. | ||||
Tapones de carrera de uretano | — | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | — |
![]() Reduce los daños y el ruido. |
Tipo | Sujeción con un solo toque | Cierre a presión | Retenedor de eje roscado |
---|---|---|---|
Aplicaciones | ![]() Fácil, rápido de instalar y quitar | ![]() Sujeción del eje a presión | ![]() Fijación del eje tipo tornillo |
Referencia | ![]() | ![]() | ![]() |
Ver modelos aquí | Ver modelos aquí | Ver modelos aquí |
Método de Sujeción | Abrazadera de dos piezas | Características | Estándar | Material | Aleación de aluminio 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Acabado superficial | Ninguno | Ancho | Tipo estándar | Máquinado de los barrenos | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente