(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para Eje - Con amortiguador, tipo abrazadera.

Collares para Eje - Con amortiguador, tipo abrazadera.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Se puede evitar el ruido metálico contra metal

  • Componentes inCAD
セットカラ— ウレタン付コンパクト スリットタイプ: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
EstándarCompacto
SCDSCDJAcero 1045Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hexagonal 1 pieza
[ M ]4137 equivalente de acero aleado
PSCDPSCDJNiquelado sin electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal 1 pieza (Acero inoxidable)
[ M ]Equivalente a acero inoxidable 304
SSCDSSCDJAcero inoxidable 304
Apagador (Estándar)
[M] Material: Uretano
[H] Dureza: Shore A70: No. 3 to 6 (tipo éster)
    Shore A90: Número 8 al 50
(Temperatura permitida: 70°C)
Apagador (compacto)
[M] Material: Éster de uretano
[H] Dureza: Shore A70
(Temperatura permitida: 70°C)

[ ! ] Características del caucho de uretano >> P. 2-389

Especificaciones

Número de piezaB
SCDJ810
Número de piezaBD1B1t M (grueso)dRWXYZCumplimiento de la norma
TipoDSCDPSCDSSCD
(Estándar)
SCD
PSCD
SSCD
3101582M33.431.04.533 to 5
4101582M33.431.04.533.5 to 6
51220102M44.53.751.0646 to 7
61220102M44.53.751.0646 to 6.5
81830153M6761.5957 to 10
101835153M6761.51068 to 12.5
121835153M6761.51169 to 12.5
131835153M6761.511610 to 12.5
151840153M6761.513811 to 13
161840153M6761.513811 to 13
202045155M6761.515813 to 15
252050155M6761.5181016 to 18
302055155M6761.5201015 to 20
352060155M6762.0231217.5 to 21
402370185M8972.0261320 to 23
502785225M101192.0321625 to 28
Número de piezaBD1B1t M (grueso)dRWXYZ
TipoD
(compacto)
SCDJ
PSCDJ
SSCDJ
8102582M33.431.5857 to 9
103082M33.431.5958 to 10
123082M33.431.51059 to 10
161235102M55.54.51.512611 to 12
201340103M55.54.51.514713
251545123M55.54.51.517716
3050123M55.54.51.520618 to 20
4060123M55.54.5225623
502180183M8973321528
[ ! ] Tabla de comparación de tamaños
DDiferencias de tamañoCompactoEstándar
B (espesor)D1 (OD)B (espesor)D1 (OD)B (espesor)D1 (OD)
8-8-510251830
10-8-510301835
12-8-1010301840
16-6-512351840
20-7-513402045
25-5-515452050
30-5-515502055
40-8-1015602370
50-6-521802785

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoDSCDPSCDSSCD
(Estándar)
SCD
PSCD
SSCD
3   
4   
5   
6   
8   
10   
12   
13   
15   
16   
20   
25   
30   
35   
40   
50  
Número de piezaSelección BTamaños disponibles
TipoDSCDJPSCDJSSCDJ
(compacto)
SCDJ
PSCDJ
SSCDJ
810   
10   
12   
1612   
2013   
2515   
30   
40   
5021   

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCD3
PSCD4
PSCD5
PSCD6
PSCD8
PSCD10
PSCD12
PSCD13
PSCD15
PSCD16
PSCD20
PSCD25
PSCD30
PSCD35
PSCD40
PSCD50
PSCDJ8-10
PSCDJ10-10
PSCDJ12-10
PSCDJ16-12
PSCDJ20-13
PSCDJ25-15
PSCDJ30-15
PSCDJ40-15
PSCDJ50-21
SCD3
SCD4
SCD5
SCD6
SCD8
SCD10
SCD12
SCD13
SCD15
SCD16
SCD20
SCD25
SCD30
SCD35
SCD40
SCD50
SCDJ8-10
SCDJ10-10
SCDJ12-10
SCDJ16-12
SCDJ20-13
SCDJ25-15
SCDJ30-15
SCDJ40-15
SCDJ50-21
SSCD3
SSCD4
SSCD5
SSCD6
SSCD8
SSCD10
SSCD12
SSCD13
SSCD15
SSCD16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Ancho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm15 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm15 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm20 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm30 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025 mm50 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm60 mm20 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm70 mm23 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm85 mm27 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm13 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm60 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm80 mm21 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodosTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm15 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm15 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm20 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm30 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm35 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm18 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm20 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025 mm50 mm20 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm20 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm60 mm20 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm70 mm23 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm85 mm27 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020 mm40 mm13 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm60 mm15 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm80 mm21 mmAcero al carbón 1045PavonadoTipo compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm15 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm15 mm10 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm20 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm12 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm30 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm35 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm18 mm[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoTipo estándar

Cargando…

Example

セットカラー ウレタン付コンパクト スリットタイプ:Related Image

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Características Con uretano Máquinado de los barrenos Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm