(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes lineales de precisión- Con ambos extremos con rosca hembra.

Ejes lineales de precisión- Con ambos extremos con rosca hembra.

Ambos ejes lineales huecos de precisión roscados en el extremo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1500 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • Componentes inCAD
シャフト 両端めねじパイフスパナ溝付き゜タイプ:Related Image
[! ] Acerca de las desviaciones del grosor de la pared del eje hueco, consulte >> P.111
[! ] Características de baja temperatura. Revestimiento de cromo negro
 >> P.128
[! ] La circularidad y la tolerancia de diámetro exterior pueden no cumplir con las especificaciones de precisión en áreas aproximadamente a 15 mm de los extremos mecanizados de las caras planas de la llave.
[! ] Circularidad, rectitud, perpendicularidad y cambios en la dureza >> P.111 
[! ] Baja temperatura. El cromado negro no se aplica al interior de ejes huecos, grifos, orificios perforados y orificios laterales y puede oxidarse.
[! ] El recocido necesario para el mecanizado de las partes planas de la llave y el roscado del extremo del eje (longitud de rosca efectiva + aproximadamente 10 mm) puede reducir la dureza. >> P.112
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Tratamiento superficial
Ambos extremos roscadosAmbos extremos roscados con planos de llave
SPJWSPWR52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> P.112
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSPJWSSPWRSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSPJWPSPWR52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
RSPJWRSPWR52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro

Especificaciones

• Ambos ejes huecos con extremos roscados internos
Número de parte-L-M-N-SC
SPJW20
SPWR30
-
-
500
680
-
-
M16
M20
-
-
N16
N20

-

SC10
■Ambos ejes huecos con extremos roscados internos
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (Rosca gruesa)
N (Rosca gruesa)
Tolerancia DdC
TipoD
Ambos ejes huecos con extremos roscados
SPJW
SSPJW (*solo tamaños marcados)
PSPJW
620~6003    -0.004
-0.012
20.5 o menos
*820~800 (300)4*5   -0.005
-0.014
3(3)0.5 o menos
*1020~800 (400)5*6   -0.005
-0.014
4(4)0.5 o menos
*1232~1000 (500) *8*T1 (RC1/8)-0.006
-0.017
6(5)0.5 o menos
*1340~1000 (500) *10*T1 (RC1/8)-0.006
-0.017
7(5)0.5 o menos
*1648~1200 (600) *12*T2 (RC1/4)-0.006
-0.017
10(6)0.5 o menos
*2064~1200 (800) *16*T3 (RC3/8)-0.007
-0.020
14(8)1.0 o menos
*2580~1200 (1000) *20   -0.007
-0.020
16(10)1.0 o menos
*3080~1500 (1000) *20   -0.007
-0.020
17(12)1.0 o menos
3596~1500  24  -0.009
-0.025
191.0 o menos
4096~1500  2430 -0.009
-0.025
201.0 o menos
50120~1500   30 -0.009
-0.025
261.0 o menos
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (Rosca gruesa)
N (Rosca gruesa)
Tolerancia DdC
TipoD
Ambos ejes huecos con extremos roscados
Revestimiento de cromo negro de baja temperatura
RSPJW
620~5003    -0.004
-0.012
20.5 o menos
820~50045   -0.005
-0.014
30.5 o menos
1020~50056   -0.005
-0.014
40.5 o menos
1232~500 8T1 (RC1/8)-0.006
-0.017
60.5 o menos
1340~500 10T1 (RC1/8)-0.006
-0.017
70.5 o menos
1648~500 12T2 (RC1/4)-0.006
-0.017
100.5 o menos
2064~500 16T3 (RC3/8)-0.007
-0.020
141.0 o menos
2580~500 20   -0.007
-0.020
161.0 o menos
3080~500 20   -0.007
-0.020
171.0 o menos
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (Rosca gruesa), N (Rosca gruesa)Dimensiones de llaves planasTolerancia DdC
TipoDSCW1
Ambos ejes huecos con extremos roscados
con llaves planas
SPWR
SSPWR (*solo tamaños marcados)
PSPWR
620~6003    SC = incremento de 1 mm
[ ! ] Cuando D≤25
SC+1≤L-Nx2
SC≥Mx2
[ ! ] Cuando D≥30
SC+1≤L
SC≥0


[ ! ]Detalles de llaves planas
P.112
58-0.004
-0.012
20.5 o menos
* 820~800 (300)4* 5   78-0.005
-0.014
3 (3)0.5 o menos
* 1020~800 (400)5* 6   88-0.005
-0.014
4 (4)0.5 o menos
* 1232~1000 (500) * 8*T1 (RC1/8)1010-0.006
-0.017
6 (5)0.5 o menos
* 1340~1000 (500) * 10*T1 (RC1/8)1110-0.006
-0.017
7 (5)0.5 o menos
* 1648~1200 (600) * 12*T2 (RC1/4)1410-0.006
-0.017
10 (6)0.5 o menos
* 2064~1200 (800) * 16*T3 (RC3/8)1710-0.007
-0.020
14 (8)1.0 o menos
* 2580~1200 (1000) * 20   2210-0.007
-0.020
16 (10)1.0 o menos
* 3080~1500 (1000) * 20   2715-0.007
-0.020
17 (12)1.0 o menos
3596~1500  24  3015-0.009
-0.025
191.0 o menos
4096~1500  2430 3620-0.009
-0.025
201.0 o menos
50120~1500   30 4120-0.009
-0.025
261.0 o menos
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (Rosca gruesa), N (Rosca gruesa)Dimensiones de llaves planasTolerancia DdC
TipoDSCW1
Ambos ejes huecos con extremos roscados
con llaves planas
Revestimiento de cromo negro de baja temperatura
RSPWR
620~5003    SC = incremento de 1 mm
[ ! ] Cuando D≤25
SC+1≤L-Nx2
SC≥Mx2
[ ! ] Cuando D≥30
SC+1≤L
SC≥0


[ ! ]Detalles de llaves planas
P.112
58-0.004
-0.012
20.5 o menos
820~50045   78-0.005
-0.014
30.5 o menos
1020~50056   88-0.005
-0.014
40.5 o menos
1232~500 8T1 (RC1/8)1010-0.006
-0.017
60.5 o menos
1340~500 10T1 (RC1/8)1110-0.006
-0.017
70.5 o menos
1648~500 12T2 (RC1/4)1410-0.006
-0.017
100.5 o menos
2064~500 16T3 (RC3/8)1710-0.007
-0.020
141.0 o menos
2580~500 20   2210-0.007
-0.020
161.0 o menos
3080~500 20   2715-0.007
-0.020
171.0 o menos
[ ! ]Cuando se selecciona T1, T2 o T3 como M o N, se aplica el mecanizado de rosca cónica. (Código de pedido: MT1, NT1) [! ] L requiere Mx2 + Nx2≤L.
[ ! ]Cuando Mx25 + 4 + Nx2.5 + 4≤L, pueden atravesar agujeros piloto. [! ] Cuando L≤Mx2 + Nx2, la profundidad efectiva del grifo de mayor diámetro tiene prioridad.
[ ! ]Solo * las dimensiones marcadas D, M y N se aplican a los ejes de acero inoxidable. Las dimensiones L y D en ( ) son aplicables.

Alterations

シャフト 両端めねじパイフスパナ溝付き゜タイプ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSPJW6-[20-600/1]-M3-N3
PSPJW8-[20-800/1]-M[4,​5]-N[4,​5]
PSPJW10-[20-800/1]-M[5,​6]-N[5,​6]
PSPJW12-[20-1000/1]-M8-N8
PSPJW12-[20-1000/1]-M8-NT1
PSPJW12-[20-1000/1]-MT1-N8
PSPJW12-[20-1000/1]-MT1-NT1
PSPJW13-[25-1000/1]-M10-N10
PSPJW13-[25-1000/1]-M10-NT1
PSPJW13-[25-1000/1]-MT1-N10
PSPJW13-[25-1000/1]-MT1-NT1
PSPJW16-[30-1200/1]-M12-N12
PSPJW16-[30-1200/1]-M12-NT2
PSPJW16-[30-1200/1]-MT2-N12
PSPJW16-[30-1200/1]-MT2-NT2
PSPJW20-[30-1200/1]-M16-N16
PSPJW20-[30-1200/1]-M16-NT3
PSPJW20-[30-1200/1]-MT3-N16
PSPJW20-[30-1200/1]-MT3-NT3
PSPJW25-[35-1200/1]-M20-N20
PSPJW30-[35-1500/1]-M20-N20
PSPJW35-[96-1500/1]-M24-N24
PSPJW40-[96-1500/1]-M[24,​30]-N[24,​30]
PSPJW50-[120-1500/1]-M30-N30
PSPWR6-[20-600/1]-M3-N3-SC[6-586/1]
PSPWR8-[20-800/1]-M[4,​5]-N[4,​5]-SC[8-784/1]
PSPWR10-[20-800/1]-M[5,​6]-N[5,​6]-SC[10-782/1]
PSPWR12-[32-1000/1]-M8-N8-SC[16-972/1]
PSPWR12-[32-1000/1]-M8-NT1-SC[16-972/1]
PSPWR12-[32-1000/1]-MT1-N8-SC[16-972/1]
PSPWR12-[32-1000/1]-MT1-NT1-SC[16-972/1]
PSPWR13-[40-1000/1]-M10-N10-SC[20-970/1]
PSPWR13-[40-1000/1]-M10-NT1-SC[20-970/1]
PSPWR13-[40-1000/1]-MT1-N10-SC[20-970/1]
PSPWR13-[40-1000/1]-MT1-NT1-SC[20-970/1]
PSPWR16-[48-1200/1]-M12-N12-SC[24-1166/1]
PSPWR16-[48-1200/1]-M12-NT2-SC[24-1166/1]
PSPWR16-[48-1200/1]-MT2-N12-SC[24-1166/1]
PSPWR16-[48-1200/1]-MT2-NT2-SC[24-1166/1]
PSPWR20-[64-1200/1]-M16-N16-SC[32-1158/1]
PSPWR20-[64-1200/1]-M16-NT3-SC[32-1158/1]
PSPWR20-[64-1200/1]-MT3-N16-SC[32-1158/1]
PSPWR20-[64-1200/1]-MT3-NT3-SC[32-1158/1]
PSPWR25-[80-1200/1]-M20-N20-SC[40-1150/1]
PSPWR30-[80-1500/1]-M20-N20-SC[0-1485/1]
PSPWR35-[96-1500/1]-M24-N24-SC[0-1485/1]
PSPWR40-[96-1500/1]-M[24,​30]-N[24,​30]-SC[0-1480/1]
PSPWR50-[120-1500/1]-M30-N30-SC[0-1480/1]
RSPJW6-[20-500/1]-M3-N3
RSPJW8-[20-500/1]-M[4,​5]-N[4,​5]
RSPJW10-[20-500/1]-M[5,​6]-N[5,​6]
RSPJW12-[32-500/1]-M8-N8
RSPJW12-[32-500/1]-M8-NT1
RSPJW12-[32-500/1]-MT1-N8
RSPJW12-[32-500/1]-MT1-NT1
RSPJW13-[40-500/1]-M10-N10
RSPJW13-[40-500/1]-M10-NT1
RSPJW13-[40-500/1]-MT1-N10
RSPJW13-[40-500/1]-MT1-NT1
RSPJW16-[48-500/1]-M12-N12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
Hilo grueso [M]
(mm)
Hilo (grueso) [N]
(mm)
SC
(mm)
Mecanizado de roscas cónicas [MT] 1 (RC1/8) 2 (RC1/4) 3 (RC3/8) Mecanizado de roscas cónicas [NT] 1 (RC1/8) 2 (RC1/4) 3 (RC3/8)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 60033---
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 8004 ~ 54 ~ 5---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 8005 ~ 65 ~ 6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 100088---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 10008---1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 1000-8-1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 1000---11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 10001010---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 100010---1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000-10-1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000---11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 12001212---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 120012---2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200-12-2-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200---22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 12001616---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 120016---3
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200-16-3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1200---33
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 12002020---
1 Pieza(s)

11 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro35 ~ 15002020---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro96 ~ 15002424---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro96 ~ 150024 ~ 3024 ~ 30---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro120 ~ 15003030---
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 600336 ~ 586--
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 8004 ~ 54 ~ 58 ~ 784--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 8005 ~ 65 ~ 610 ~ 782--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro32 ~ 10008816 ~ 972--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro32 ~ 10008-16 ~ 972-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro32 ~ 1000-816 ~ 9721-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro32 ~ 1000--16 ~ 97211
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro40 ~ 1000101020 ~ 970--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro40 ~ 100010-20 ~ 970-1
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro40 ~ 1000-1020 ~ 9701-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro40 ~ 1000--20 ~ 97011
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro48 ~ 1200121224 ~ 1166--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro48 ~ 120012-24 ~ 1166-2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro48 ~ 1200-1224 ~ 11662-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro48 ~ 1200--24 ~ 116622
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro64 ~ 1200161632 ~ 1158--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro64 ~ 120016-32 ~ 1158-3
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro64 ~ 1200-1632 ~ 11583-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro64 ~ 1200--32 ~ 115833
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro80 ~ 1200202040 ~ 1150--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro80 ~ 150020200 ~ 1485--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro96 ~ 150024240 ~ 1485--
1 Pieza(s)

11 Días o más

1040[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro96 ~ 150024 ~ 3024 ~ 300 ~ 1480--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro120 ~ 150030300 ~ 1480--
1 Pieza(s)

15 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 50033---
1 Pieza(s)

15 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 5004 ~ 54 ~ 5---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 5005 ~ 65 ~ 6---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro32 ~ 50088---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro32 ~ 5008---1
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro32 ~ 500-8-1-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro32 ~ 500---11
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro40 ~ 5001010---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro40 ~ 50010---1
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro40 ~ 500-10-1-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro40 ~ 500---11
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro48 ~ 5001212---

Cargando…

Example

シャフト 両端めねじパイフスパナ溝付き゜タイプ:Related Image
 

Información básica

Forma básica Hueco Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado interno
El eje se ajusta a la tolerancia g6

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿La superficie interna será de cromo duro?
回答: No, la superficie interna no será chapada. Para obtener más información, consulte: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0097.pdf