(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agrega como nuevo acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con un extremo escalonado y roscado o sin roscar y un extremo roscado están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1496 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [S] Tratamiento superficial | |||||
Un extremo escalonado y roscado Uno, extremo roscado | Un extremo escalonado, un extremo roscado | |||||||
D Tol. g6 | D Tol. h5 | D Tol. f8 | D Tol. g6 | D Tol. h5 | D Tol. f8 | |||
SFAB | SFUA | - | SFNB | SFUB | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Profundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> P.112 52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a | - |
SSFAB | SSFUA | - | SSFNB | SSFUB | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
PSFAB | PSFUA | - | PSFNB | PSFUB | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor de revestimiento: 5µ o más para | |
PSSFAB | PSSFUA | - | PSSFNB | PSSFUB | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
RSFAB | - | - | RSFNB | - | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Baja temperatura. Revestimiento de cromo negro | |
- | - | PSFGB | - | - | PSNGB | Acero al carbono 1045 | - | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 10 µ o más para |
- | - | PSSFGB | - | - | PSSNGB | 304 acero inoxidable |
Número de parte | - | L | - | F | - | P | - | M | - | T | - | S | - | Q |
SFNB20 SFAB20 | - - | 400 400 | - - | F25 F25 | - - | P16 P16 | - | M10 | - - | T35 T35 | - - | S25 S25 | - - | Q16 Q16 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | M (Rosca gruesa) | Q | Tolerancia D | (Y) Máx. | R | C | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | T | S | P | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||||||||||||||||
Un extremo escalonado y roscado, un extremo roscado | 8 | 25~ 996 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (Cuando Q≤6) S≤T-2 (Cuando Q = 8, 10) S≤T-3 (Cuando Q≥12) S≤T-5 (Sin roscas) S=0 [ ! ]S = 0 solo es aplicable a One End Stepped and Tapped, One End Threaded. [ ! ]S≥Pitchx3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||||||||
10 | 25~ 996 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||||||||||
(D Tolerancia g6) SFAB SSFAB PSFAB PSSFAB RSFAB | (D Tolerancia h5) SFUA SSFUA PSFUA PSSFUA | 12 | 25~ 1196 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | ||||||||||||||||
13 | 25~ 1196 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||||||||
15 | 25~ 1196 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | ||||||||||||||||
16 | 25~1196 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||||||
18 | 25~1196 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||||||
20 | 25~1196 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o menos | 1.0 o menos | |||||||||||||||
(D≤30, L≤500, Ymax≤800) (Tolerancia D f8) PSFGB PSSFGB | 25 | 25~1196 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o menos | 1.0 o menos | |||||||||||||
30 | 25~1496 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 o menos | 1.0 o menos | ||||||||||||
35 | 25~1496 | 9~32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o menos | 1.0 o menos | |||||||||||||
40 | 25~1496 | 11~37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o menos | 1.0 o menos | ||||||||||||||
50 | 25~1496 | 11~47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o menos | 1.0 o menos |
Número de parte | Incremento de 1 mm | Q | Tolerancia D | (Y) Máx. | R | C | ||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | T | S | P | g6 | h5 | f8 | |||||||||||||||
Un extremo escalonado, un extremo roscado | 8 | 25~ 996 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (Cuando Q≤6) S≤T-2 (Cuando Q = 8, 10) S≤T-3 (Cuando Q≥12) S≤T-5 [ ! ]S≥Pitchx3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||
10 | 25~ 996 | 6~8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||
(D Tolerancia g6) SFNB SSFNB PSFNB PSSFNB RSFNB | (D Tolerancia h5) SFUB SSFUB PSFUB PSSFUB | 12 | 25~ 1196 | 6~10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||
13 | 25~ 1196 | 6~11 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||
15 | 25~ 1196 | 6~13 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||
16 | 25~1196 | 6~14 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | ||||||||||
18 | 25~1196 | 8~16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | ||||||||||
20 | 25~1196 | 8~17 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o menos | 1.0 o menos | ||||||||||
(D≤30, L≤500, Ymax≤800) (Tolerancia D f8) PSNGB PSSNGB | 25 | 25~1196 | 8~22 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o menos | 1.0 o menos | |||||||||
30 | 25~1496 | 9~27 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 o menos | 1.0 o menos | |||||||||
35 | 25~1496 | 9~32 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o menos | 1.0 o menos | ||||||||||
40 | 25~1496 | 11~37 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o menos | 1.0 o menos | |||||||||||
50 | 25~1496 | 11~47 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o menos | 1.0 o menos |
Dimensión de rosca gruesa | |
M | Tono |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | M (Rosca gruesa) | Q | Tolerancia D | (Y) Máx. | R | C | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | T | S | P | g6 | ||||||||||||||||||||||||
Un extremo escalonado y roscado, un extremo roscado | 8 | 25~500 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (Cuando Q≤6) S≤T-2 (Cuando Q = 8, 10) S≤T-3 (Cuando Q≥12) S≤T-5 (Sin roscas) S=0 [ ! ]S = 0 solo es aplicable a One End Stepped and Tapped, One End Threaded. [ ! ]S≥Pitchx3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||||||
10 | 25~500 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||||||||
(D Tolerancia g6) Revestimiento de cromo negro de baja temperatura RSFAB (Ymax≤800) | 12 | 25~500 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||||||
13 | 25~500 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||||||
15 | 25~500 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | ||||||||||||||
16 | 25~500 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||||
18 | 25~500 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||||
20 | 25~500 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o menos | 1.0 o menos | |||||||||||||
25 | 25~500 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o menos | 1.0 o menos | ||||||||||||
30 | 25~500 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 1500 | 0.3 o menos | 1.0 o menos |
Número de parte | Incremento de 1 mm | Q | Tolerancia D | (Y) Máx. | R | C | |||||||||||||||
Tipo | D | L | F | T | S | P | g6 | ||||||||||||||
Un extremo escalonado, un extremo roscado | 8 | 25~500 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (Cuando Q≤6) S≤T-2 (Cuando Q = 8, 10) S≤T-3 (Cuando Q≥12) S≤T-5 [ ! ]S≥Pitchx3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | ||||||
10 | 25~500 | 6~8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | ||||||||||
(D Tolerancia g6) Revestimiento de cromo negro de baja temperatura RSFNB (Ymax≤800) | 12 | 25~500 | 6~10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||
13 | 25~500 | 6~11 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | ||||||||||
15 | 25~500 | 6~13 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | ||||||||||
16 | 25~500 | 6~14 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||
18 | 25~500 | 8~16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||
20 | 25~500 | 8~17 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o menos | 1.0 o menos | |||||||||
25 | 25~500 | 8~22 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o menos | 1.0 o menos | |||||||||
30 | 25~500 | 9~27 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 1500 | 0.3 o menos | 1.0 o menos |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSFAB8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-56/1]-S[0-53/1]-Q[3,4,5,6,8] |
PSFAB8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-56/1]-S[0-53/1]-QMC[3,4,5,6,8] |
PSFAB10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-70/1]-S[0-67/1]-Q[4,5,6,8,10] |
PSFAB10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-70/1]-S[0-67/1]-QMC[4,5,6,8,10] |
PSFAB10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-70/1]-S[0-67/1]-QMS10 |
PSFAB12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFAB12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFAB12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,12] |
PSFAB13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFAB13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFAB13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMS[10,12] |
PSFAB15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFAB15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
PSFAB15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMS[10,12,14] |
PSFAB16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-Q[5,6,8,10,12,16] |
PSFAB16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
PSFAB16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMS[10,12,14] |
PSFAB18-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-Q[5,6,8,10,12,16] |
PSFAB18-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMC[5,6,8,10,12,15,17] |
PSFAB18-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMS[10,12,14,18] |
PSFAB20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-140/1]-S[0-135/1]-Q[6,8,10,12,16,20] |
PSFAB20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-140/1]-S[0-135/1]-QMC[6,8,10,12,15,17,20] |
PSFAB20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-140/1]-S[0-135/1]-QMS[10,12,14,18] |
PSFAB25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-110/1]-S[0-135/1]-Q[8,10,12,16,20,24] |
PSFAB25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-110/1]-S[0-135/1]-QMC[8,10,12,15,17,20,25] |
PSFAB25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-110/1]-S[0-135/1]-QMS[10,12,14,18] |
PSFAB30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-210/1]-S[0-205/1]-Q[8,10,12,16,20,24,30] |
PSFAB30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-210/1]-S[0-205/1]-QMC[8,10,12,15,17,20,25,30] |
PSFAB30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-210/1]-S[0-205/1]-QMS[10,12,14,18] |
PSFAB35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-210/1]-S[0-205/1]-Q[10,12,16,20,24,30] |
PSFAB35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-210/1]-S[0-205/1]-QMC[10,12,15,17,20,25,30] |
PSFAB35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-210/1]-S[0-205/1]-QMS[10,12,14,18] |
PSFAB40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-210/1]-S[0-205/1]-Q[12,16,20,24,30] |
PSFAB40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-210/1]-S[0-205/1]-QMC[12,15,17,20,25,30] |
PSFAB40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-210/1]-S[0-205/1]-QMS[12,14,18] |
PSFAB50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-210/1]-S[0-205/1]-Q[16,20,24,30] |
PSFAB50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-210/1]-S[0-205/1]-QMC[15,17,20,25,30] |
PSFAB50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-210/1]-S[0-205/1]-QMS[14,18] |
PSFGB8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-56/1]-S[0-53/1]-Q[3,4,5,6,8] |
PSFGB8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-56/1]-S[0-53/1]-QMC[3,4,5,6,8] |
PSFGB10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-70/1]-S[0-67/1]-Q[4,5,6,8,10] |
PSFGB10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-70/1]-S[0-67/1]-QMC[4,5,6,8,10] |
PSFGB10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-70/1]-S[0-67/1]-QMS10 |
PSFGB12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFGB12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFGB12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMS[10,12] |
PSFGB13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFGB13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFGB13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMS[10,12] |
PSFGB15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,6,8,10,12,16] |
PSFGB15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
PSFGB15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,12,14] |
PSFGB16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-Q[5,6,8,10,12,16] |
PSFGB16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
PSFGB16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMS[10,12,14] |
PSFGB18-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-Q[5,6,8,10,12,16] |
PSFGB18-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMC[5,6,8,10,12,15,17] |
PSFGB18-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMS[10,12,14,18] |
PSFGB20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-140/1]-S[0-140/1]-Q[6,8,10,12,16,20] |
PSFGB20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-140/1]-S[0-140/1]-QMC[6,8,10,12,15,17,20] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Ambos extremos escalonados | Extremo (derecho) | Roscado | Perpendicularidad del extremo del eje | Perpendicularidad (0.2) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente