(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas motorizadas del eje Z: guía de rodillos cruzados, superficie horizontal, ZLMPG/ZLMPTG

Etapas motorizadas del eje Z: guía de rodillos cruzados, superficie horizontal, ZLMPG/ZLMPTG
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Tipo de carga pesada con capacidad de carga de 196 N (ZLMPG) y tipo de perfil bajo con 40 mm de altura (ZLMPTG)

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Después del 1 de noviembre de 2018, habrá algunos ligeros cambios en las especificaciones del Tipo de motor como se muestra a continuación.
    [Tipo actual] PK544-NB-C16 → [Nuevo tipo] PK544PB-C18
    [Tipo actual] EE-SX4134 → [Nuevo tipo] EE-SX4320

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZLMPTG604F-N

[Motorizado] Eje horizontal de superficie Z - Rodillo transversal: imagen relacionada
[ ! ]La posición de la cubierta del sensor que se muestra para ZLMPTG en el diagrama es L (estándar).
[ ! ]Vea los datos CAD para dimensiones detalladas.
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie ZLMPG, ZLMPTG604F:
Anodizado negro ZLMPTG704F: Anodizado claro
[A] Accesorio ZLMPG808C: SCB4-16 (4 piezas)
ZLMPG12012C: SCB6-16 (4 piezas)
ZLMPTG: SCB4-14 (4 piezas)

Especificaciones

Número de parte-Cable  
ZLMPG808C-N  
Número de parteCableEstándares MecánicosEstándares de exactitud
TipoNo.Superficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Peso (kg)Precisión de posicionamiento unidireccionalRigidez de momento ("/ N • cm)
CabeceoBostezandoLaminación
■ Alta capacidad de carga
ZLMPG
808CN(Cable no incluido (se vende por separado))
Para cables que se venden por separado, consulte la opción MSCB _ en P.1-1735-95
80×10082.0-0.240.120.03
12012C120×120123.60.20.110.01
■ Perfil bajo
ZLMPTG
604F60×6041.147 µm o menos0.20.040.14
704F70×701.18

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZLMPTG604F-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Más información

[Motorizado] Eje horizontal de superficie Z - Rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje horizontal de superficie Z - Rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje horizontal de superficie Z - Rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje horizontal de superficie Z - Rodillo transversal: imagen relacionada
■ Especificaciones comunes
TipoZLMPGZLMPTG
No.808C/12012C604F/704F
Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø6/ø8, plomo 1Tornillo de bola ø8, plomo 1
GuíaGuías para rodillos cruzados
Repetibilidad de posicionamientoDentro de ± 0.5 µm
Capacidad de carga196N68.6N
Movimiento perdido1 µm o menos
Paralelismo50 µm o menos
■ Especificaciones eléctricas
TipoZLMPGZLMPTG
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0,75 A / fase
Ángulo de paso0.72°0.72°
Resolución (pulso)Completo / medio≈0.73µm/0.365µm0,5 m/0,25 m
Max. Velocidad≈3.7 mm / seg2.5 mm / seg
ConectorNúmero de parteHR10A-10R-12P (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
Conector de receptáculo compatibleHR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de posición inicial (ORG1)Provisto
Sensor de origen de hendidura (ORG2)No provistoProvisto
Tensión de alimentaciónDC5~24V±10%
Consumo actual35 mA o menosTotal: 60 mA o menos
Salida de controlSalida de colector abierto NPN
DC5 a 24 V, 100 mA o menos

Voltaje residual: 0.8 V o menos
(cuando la corriente de carga es de 100 mA)
Voltaje residual: 0.4 V o menos
(cuando la corriente de carga es de 40 mA)
Salida de colector abierto NPN
30 V CC o menos, 50 mA o menos

Voltaje residual: 0.3 V o menos
(cuando la corriente de carga es de 2 mA)
Lógica de salida *Detección (oscura):
Transistor de salida apagado (no conductor)

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje Z Resolución(µm) 0.5 Material Aluminio
Guía Rodillo cruzado Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Carrera (distancia Z)(mm) 4
Superficie de la etapa del eje Z Horizontal Tratamiento de superficies Anodizado negro Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100 Carga permisible(N) 68.6 Velocidad máxima(mm / seg) 2.5
Tipo de motor b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZLMPTG604F-N de la serie Etapas motorizadas del eje Z: guía de rodillos cruzados, superficie horizontal, ZLMPG/ZLMPTG.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico