(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Paneles pintados: opción de orificio redondo, cantidad seleccionable

Paneles pintados: opción de orificio redondo, cantidad seleccionable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

· Tratamiento superficial, acabado, revestimiento.: recubrimiento en polvo

  • Componentes inCAD
Paneles pintados - Con agujeros -: Imagen relacionada
· Materiales
TipoT[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PAPD0.8, 1.2SPCCRecubrimiento en polvo
1.6, 2.0SPHC

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T-Color de la pintura
PAPD-600-400-0.8-U2280D
■ Tipo mecanizado de agujeros
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-Color de la pintura
PAPD4H-800-600-1.2-F700-G500-N6-U2280D
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mmSelección
TipoABTColor de la pintura
PAPD200~1200200~10000.8
1.2
1.6
2.0
U2570B
U2280D
U2290D
U2580B
U2785B
U2290B
UN95
UN10
■ Tipo mecanizado de agujeros
Número de parteIncremento de 1 mmSelecciónIncremento de 1 mmDiámetro nominalSelección
TipoNominalABTFGNColor de la pintura
PAPD2H
4H
6H
8H
200~1200200~10000.8
1.2
1.6
2.0
9~1191
(Tipo 2H, 4H)

9~595
(Tipo 6H, 8H)
5~995
(Tipo 2H)

9~991
(Tipo 4H, 6H)

9~495
(Tipo 8H)
3
4
5
6
8
U2570B
U2280D
U2290D
U2580B
U2785B
U2290B
UN95
UN10

Modificaciones

Paneles pintados - Con agujeros -: Imagen relacionada
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-Color de la pintura-(XC , YC)
PAPD4H-800-600-1.2-F700-G500-N5-U2280D-XC10

ModificacionesPosición del orificio redondo desde la izquierdaPosición del orificio redondo desde abajo
Paneles pintados - Con agujeros -: Imagen relacionadaPaneles pintados - Con agujeros -: Imagen relacionada
CódigoXCYC
Especificaciones
XC = Incremento de 1 mm
[ ! ]5≤XC≤1186
[ ! ]2H, 4H Tipo
d/2 + 2.5≤XC≤AFd/2-2.5
[ ! ]Tipo 6H, 8H
d/2 + 2.5≤XC≤A-2F-d/2-2.5


[ NG ]No aplicable al tipo estándar

YC = Incremento de 1 mm
[ ! ]5≤YC≤986
[ ! ]Tipo 4H, 6H
d/2 + 2.5≤YC≤BGd/2-2.5
[ ! ]Tipo 8H
d/2 + 2.5≤YC≤B-2 Gd/2-2.5
[ NG ]No aplicable al tipo 2H

[ NG ]No aplicable al tipo estándar

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PAPD2H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD2H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-UN[10,​95]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Numero de agujeros A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Color de pintura - Munsell aproximado [ONU] Color de pintura - Munsell aproximado [U] Color de pintura, aproximadamente Munsell Color de pintura, aproximadamente Munsell [ONU] Espesor [T]
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de mecanizado de orificios redondos2H (dos agujeros)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 11915 ~ 995-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B--0.8 ~ 23 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de mecanizado de orificios redondos2H (dos agujeros)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 11915 ~ 99510 ~ 95---0.8 ~ 23 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de mecanizado de orificios redondos4H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 11915 ~ 995-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B--0.8 ~ 23 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de mecanizado de orificios redondos4H (cuatro agujeros)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 11915 ~ 99510 ~ 95---0.8 ~ 23 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de mecanizado de orificios redondos6H (seis agujeros)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 5959 ~ 991-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B--0.8 ~ 23 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de mecanizado de orificios redondos6H (seis agujeros)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 5959 ~ 99110 ~ 95---0.8 ~ 23 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de mecanizado de orificios redondos8H (ocho agujeros)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 5959 ~ 495-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B--0.8 ~ 23 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de mecanizado de orificios redondos8H (ocho agujeros)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 5959 ~ 49510 ~ 95---0.8 ~ 23 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo estándarSin agujero200 ~ 1200200 ~ 1000---U2280D / U2290B / U2290DU2570B / U2580B / U2785B-0.8 ~ 2-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo estándarSin agujero200 ~ 1200200 ~ 1000-----10 ~ 950.8 ~ 2-

Cargando…

  1. 1

Más información

Paneles pintados - Con agujeros -: Imagen relacionada
 

Información básica

Tratamiento superficial, acabado, revestimiento Recubrimiento en polvo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico