(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal de perfil extra bajo - M2 - M10

Tornillo de cabeza hueca hexagonal de perfil extra bajo - M2 - M10
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

· Forma: Estándar
· Clase de fuerza (acero): 10.9
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Cabeza extrabaja
· Forma de la punta: extremo plano

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tornillos de cabeza extra baja: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficiesClase de fuerzaClase de fuerza de la cabeza
CBSSAleación de acero 413732 to 39HRC(Óxido negro)10.95.8
(M10 4.8)
CBSMCromado brillante
CBSACromato trivalente
CBSRRevestimiento de cromo negro a baja temperatura

CBSTS

BOX-CBSTS

JIS SUSXM7(Nota 1)
(Nota 1) Resistencia a la tracción de CBSTS 400 N/mm2

Especificaciones

Número de parte
CBSA6-12
M r r (CBSTS)
2 0.1 o más -
2.5 0.2 o más
3
4 0.2 o más

M r r (CBSTS)
5 0.2 o más 0.2 o más
6 0.25 o más
8 0.4 o más
10
* The dimension for M2 Type of CBSS, CBSA and CBSTS is 1.1, and M2.5 Type is 1.3.
* The dimension for M3 Type of CBSS, CBSM, CBSA and CBSR is 1.3.
- Vendido min. cantidad de 1 -
Número de parte MxP A B t
máx.
(e)
máx.
Tipo M-L

CBSS
CBSM
CBSA
CBSR
CBSTS

2-3 2x0.4 4 1.3 1.2 1.2
4
5
6
8
10
12
2.5-3 2.5x0.45 5 1.3 1.5 1.5
4
5
6
8
10
12
3-4 3x0.5 6 1.5 2 1.6
5
6
8
10
12
14
16
4-5 4x0.7 8 2 2.5 1.6
6
8
10
12
14
16
18
20
5-6 5x0.8 9 3 3 2
8
10
12
14
16
18
20
25
6-6 6x1.0 10 3 4 2.5
8
10
12
14
16
18
20
25
30
8-6 8x1.25 13 4 5 3
8
10
12
14
16
18
20
25
30
10-10 10x1.5 16
(15)
5 6 3.5
12
14
16
18
20
25
30
[ ! ]The dimensions of CBSTS is shown in ( ).
[ ! ]Not available for sizes with no prices shown.
[ ! ]Hex Wrench for M2 and M2.5 >> Click here
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.
[ ! ]Printed in RED: Added specifications
- Sold per box -
Número de parte
BOX-CBSST5-10
BOX-CBSTS5-10
Número de parte piezas / caja.
Tipo M-L
BOX-CBSTS
(Acero inoxidable)
3- 5 500 piezas / caja
6
8
10
12
4- 5
6
8
10
12
16
5- 6
8
10
12
16
20
6- 8
10
12
16
20
25
8-10 200 piezas / caja
12
16
20
25
10-16
20
25 150 piezas / caja

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBSA2-4
CBSA2-5
CBSA2-6
CBSA2-8
CBSA2-10
CBSA2-12
CBSA2.5-5
CBSA2.5-6
CBSA2.5-8
CBSA2.5-10
CBSA2.5-12
CBSA3-4
CBSA3-5
CBSA3-6
CBSA3-8
CBSA3-10
CBSA3-12
CBSA4-5
CBSA4-6
CBSA4-8
CBSA4-10
CBSA4-12
CBSA4-16
CBSA5-6
CBSA5-8
CBSA5-10
CBSA5-12
CBSA5-16
CBSA5-20
CBSA6-6
CBSA6-8
CBSA6-10
CBSA6-12
CBSA6-16
CBSA6-20
CBSA6-25
CBSA6-30
CBSA8-6
CBSA8-8
CBSA8-10
CBSA8-12
CBSA8-16
CBSA8-20
CBSA8-25
CBSA8-30
CBSA10-10
CBSA10-12
CBSA10-16
CBSA10-20
CBSA10-25
CBSA10-30
CBSM3-6
CBSM3-8
CBSM3-10
CBSM4-6
CBSM4-8
CBSM4-10
CBSM4-12
CBSM5-6
CBSM5-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1028[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10210[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10212[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.55[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.56[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.58[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.510[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.512[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1034[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1045[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1046[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10416[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1068[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10816[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101016[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Cromado trivalente10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado brillante] Cromo brillante10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado brillante] Cromo brillante10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado brillante] Cromo brillante10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1046[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado brillante] Cromo brillante10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado brillante] Cromo brillante10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado brillante] Cromo brillante10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado brillante] Cromo brillante10.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1056[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado brillante] Cromo brillante10.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado brillante] Cromo brillante10.9
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero)

Cargando…

Más información

■ Característica
· Desarrollado para reducir el espacio de altura de la cabeza del tornillo.
· No requieren avellanado a diferencia de los tornillos de cabeza plana.

Información básica

Forma detallada Cabeza extrabaja Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico