(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es útil cuando es necesario alcanzar el indexar el émbolo de indexación en el interior. Esto lo hace fácilmente accesible. También permite ajustar múltiples unidades simultáneamente en una.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Extremo de alambre | - | Carrera | - | Longitud exterior Longitud de cable | ||
Izquierda | - | Derecho | ||||||
CWP0.7 CWW1.2 | - - | M03 P04 | - - | N03 N04 | - | S40 | - | 1000 1200 |
Número de parte | Selección de No. de extremo de cable | S (Carrera) 10 mm Incremento | L (longitud exterior) Incremento de 10 mm | Diámetro del cable (ø) | Diámetro exterior (ø) | Extremo exterior | Tuerca incluida | Max. Fuerza operativa N {kgf} | Radio mínimo de curvatura R | |||||
Tipo | No. | Izquierda | Derecho | M (grueso) | B | T | ||||||||
CWP | 0.7 | M N P | 03 04 05 | M N P | 03 04 05 | 40~500 | 200~3000 | 0.75 | 5 | M5 | 8 | 3.2 | 294[30] | 75 |
1.2 | 40~500 | 200~3000 | 1.2 | 5 | M6 | 10 | 3.6 | 706[72] | ||||||
2.0 | 40~500 | 300~3000 | 2.0 | 6 | M8 | 13 | 5 | 1878[192] | 100 |
Número de parte | Selección de No. de extremo de cable | L 10 mm de incremento | Diámetro del cable (ø) | Max. Fuerza operativa N {kgf} | Radio mínimo de curvatura R | ||||
Tipo | No. | Izquierda | Derecho | ||||||
CWW | 0.7 | M N P | 03 | M N P | 03 | 40~5000 | 0.75 | 294[30] | 20 |
1.2 | 04 | 04 | 40~5000 | 1.2 | 706[72] | 32 | |||
2.0 | 05 | 05 | 40~5000 | 2.0 | 1878[192] | 52 |
Diámetro del cable | Factor de seguridad | Máx. | 60% | 30% | 10% |
Pull Count | 0.1 millones de veces | 0.3 millones de veces | 0,5 millones de veces | 1 millón de veces | |
0.7 | Fuerza de funcionamiento N [kgf] | 294 [30] | 176 [18] | 88 [9] | 29 [3] |
1.2 | 706 [72] | 424 [43] | 212 [22] | 71 [7] | |
2.0 | 1878 [192] | 1127 [115] | 563 [58] | 188 [19] |
Diámetro del cable | Estructura de alambre (trenzado) | Cuando se usa a la fuerza operativa máxima | |||
Carga aplicada | Alargamiento total | Alargamiento elástico | Alargamiento permanente | ||
0.7 | Multi-retorcido (7x19) | 294N | 1.17% | 1.13% | 0.04% |
1.2 | 706N | 1.13% | 1.09% | 0.03% | |
2.0 | 1878N | 1.13% | 1.08% | 0.05% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CWP0.7-M03-M03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-M03-N03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-M03-P03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-N03-M03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-N03-N03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-N03-P03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-P03-M03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-P03-N03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP0.7-P03-P03-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-M04-M04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-M04-N04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-M04-P04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-N04-M04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-N04-N04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-N04-P04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-P04-M04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-P04-N04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP1.2-P04-P04-S[40-500/10]-[200-3000/10] |
CWP2.0-M05-M05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-M05-N05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-M05-P05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-N05-M05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-N05-N05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-N05-P05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-P05-M05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-P05-N05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWP2.0-P05-P05-S[40-500/10]-[300-3000/10] |
CWW0.7-M03-M03-[40-5000/10] |
CWW0.7-M03-N03-[40-5000/10] |
CWW0.7-M03-P03-[40-5000/10] |
CWW0.7-N03-M03-[40-5000/10] |
CWW0.7-N03-N03-[40-5000/10] |
CWW0.7-N03-P03-[40-5000/10] |
CWW0.7-P03-M03-[40-5000/10] |
CWW0.7-P03-N03-[40-5000/10] |
CWW0.7-P03-P03-[40-5000/10] |
CWW1.2-M04-M04-[40-5000/10] |
CWW1.2-M04-N04-[40-5000/10] |
CWW1.2-M04-P04-[40-5000/10] |
CWW1.2-N04-M04-[40-5000/10] |
CWW1.2-N04-N04-[40-5000/10] |
CWW1.2-N04-P04-[40-5000/10] |
CWW1.2-P04-M04-[40-5000/10] |
CWW1.2-P04-N04-[40-5000/10] |
CWW1.2-P04-P04-[40-5000/10] |
CWW2.0-M05-M05-[40-5000/10] |
CWW2.0-M05-N05-[40-5000/10] |
CWW2.0-M05-P05-[40-5000/10] |
CWW2.0-N05-M05-[40-5000/10] |
CWW2.0-N05-N05-[40-5000/10] |
CWW2.0-N05-P05-[40-5000/10] |
CWW2.0-P05-M05-[40-5000/10] |
CWW2.0-P05-N05-[40-5000/10] |
CWW2.0-P05-P05-[40-5000/10] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente