(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquillas de aire: rotativas, formas de punta opcionales

Boquillas de aire: rotativas, formas de punta opcionales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de aire: rotativas, formas de punta opcionales
  • Boquillas de aire: rotativas, formas de punta opcionales
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

El aire fluye mientras gira.
El rodamiento interno gira por la torsión generada por el aire comprimido. Es posible un flujo de aire más potente con esta característica

  • Componentes inCAD
Boquillas rotativas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTemp. de resistencia al calor
SPNZCuerpo: acero inoxidable 304
Boquilla: aleación de aluminio 2017
Junta: caucho de nitrilo NBR
Rodamiento: anillo de retención
60°C

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta
SPNZ-A

Número de parteOrificioTCaudal de aire NL/min
(para 0.3 MPa)
Peso
(g)
Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoForma de la punta1 a 4 pc (s).5~910~1920~30
SPNZA (Ángulo estrecho)
B (Gran angular)
C (Lado)
3-Ø1.2R1/811028    
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, utilice el sitio web de Misumi.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPNZ-A
SPNZ-B
SPNZ-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLa tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)
(NL/minuto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10111

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
Soplar el aire mientras gira.
El rodamiento interno gira por la fuerza del momento generada por el aire comprimido.
Es posible un golpe de aire más potente de lo habitual girando.

Boquillas rotativas: imagen relacionada

Ejemplo

Rotary Nozzles:Related Image
 

Información básica

Forma de aerosol Redondo / Difuso Fuente de aire Compresor Material Acero inoxidable 304
Tipo de golpe Estándar Dimensión nominal del tornillo R1/8 Forma de tornillo Roscado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico