(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Longitud total de solo 35 mm: tipo compacto con función para amplificar el volumen de aire.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AFTADC7
Tipo | [M] Material | Presión máxima de funcionamiento | Temp. de resistencia al calor |
AFTADC | Resina PPS | 0.7 MPa | 200°C |
Número de parte |
AFTADC7 |
Número de parte | Orificio | Caudal de aire NL/min (para 0.3 MPa) | Peso (g) | Precio unitario | Tasa de descuento por volumen | |||
Tipo | No. | 1 a 4 pc (s). | 5~39 | 40~99 | 100~200 | |||
AFTADC | 7 | 10-Ø1 | 260 | 7 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Forma de aerosol | Recto | Fuente de aire | Compresor | Material | Resina PPS |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de montaje | Plano | Tipo de golpe | Tipo de amplificación | Tipo | Tipo plano |
Rango de presión de operación(MPa) | ::0.7 | Dimensión nominal del tornillo | R1/8 | A | Tipo compacto |
La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)(NL/minuto) | 260 | Forma de tornillo | Roscado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente