(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aire plano - forma ancha

Boquillas de aire plano - forma ancha

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ancho de boquilla 100 mm con función para amplificar el volumen de aire.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AFTADW20

Boquillas de aire plano - Tipo ancho de amplificación de aire / Tipo compacto de amplificación de aire: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamientoTemp. de resistencia al calor
AFTADWResina PPS0.7 MPa200°C

Especificaciones

Número de parte
AFTADW20

Número de parteOrificioCaudal de aire NL/min
(para 0.3 MPa)
Peso (g)Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~3940~99100~200
AFTADW2032-Ø141028    
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte con WOS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFTADW20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
Ancho del puerto de soplado aproximadamente dos veces más ancho que el tipo estándar (AFTAD). El volumen de aire y la velocidad de salida de los orificios se incrementan al tomar el aire circundante.
La alta fuerza de colisión con menos aire permite ahorrar energía y reducir el consumo de aire.
La resina PPS se utiliza para mejorar la resistencia al aceite y al calor.
Se proporcionan ranuras en la punta de la boquilla para proteger el orificio.
El puerto de conexión tipo zócalo hexagonal permite un reemplazo fácil incluso cuando se daña la rosca.
[ ! ]Para evitar daños, haga lo siguiente:
• Evite apretar excesivamente los tornillos.
• Evite golpes en los tornillos.

Boquillas de aire plano - Tipo ancho de amplificación de aire / Tipo compacto de amplificación de aire: Imagen relacionada

Información básica

Forma de aerosol Recto Fuente de aire Compresor Material Resina PPS
Ángulo de montaje Plano Tipo de golpe Tipo de amplificación Tipo Tipo plano
Rango de presión de operación(MPa) ::0.7 Dimensión nominal del tornillo R1/4 A Tipo ancho
La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)(NL/minuto) 410 Forma de tornillo Roscado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AFTADW20 de la serie Boquillas de aire plano - forma ancha.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico