(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Aplicaciones] pasador de posicionamiento de plantilla, clase media, sección de rosca de tornillo de fijación tipo corto. [Características] dado que la sección de rosca del tornillo de fijación es corta, se puede usar para localizadores delgados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | |
Surco de la circunferencia | Forma | ||
ELASA | Redondo | Aleación de acero 4137 | Dureza tratada 35 a 40HRC |
ELASD | Diamante | ||
TELASA | Redondo | Aleación de acero SCM415 (JIS) | Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos |
TELASD | Diamante |
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Surco de la circunferencia | Forma | |||
D-LASA | Redondo | Herramienta D2 equivalente de acero | 55HRC ~ (Superficie 3000HV) | Dicoat ® tratado |
D-LASD | Diamante | |||
R-LASA | Redondo | Aleación de acero 4137 | 35 a 40HRC (Superficie 750HV ~) | Revestimiento de cromo duro |
R-LASD | Diamante |
Número de parte | - | P | - | B | - | L | ||
Tipo | D | |||||||
ELASA | 6 | - | P5.0 | - | B10 | - | L5 | |
ELNSA | 8 | - | P12.0 | - | B15 | - | L8 |
Número de parte | P Incremento de 0.1 mm | B Incremento de 1 mm | L Incremento de 1 mm | H | R | W | Precio unitario | ||||||||||||
Tipo | D h7 | ELASA | ELASD | TELASA | TELASD | D-LASA | D-LASD | R-LASA | R-LASD | ||||||||||
Endurecido (Redondo) ELASA (Diamante) ELASD | Carburizado (Redondo) TELASA (Diamante) TELASD | Cromo duro (Redondo) R-LASA (Diamante) R-LASD | Dicoat (Redondo) D-LASA (Diamante) D-LASD | 6 | 0 -0.012 | 3.0~7.0 | [ ! ]2~30 (B≤Px4) | 5~10 | 9 | 1 | 1~2 | ||||||||
8 | 0 -0.015 | 3.0~9.0 | 11 | 1.5 | 1~2 | ||||||||||||||
10 | 4.5~12.0 | 13 | 2 | 1~3 | |||||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 9.0~13.0 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||||
16 | 13.0~16.0 | 19 | 4 | 5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
D-LASA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
D-LASA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
D-LASA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
D-LASA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
D-LASA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
D-LASD6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
D-LASD8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
D-LASD10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
D-LASD12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
D-LASD16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
ELASA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
ELASA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
ELASA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
ELASA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
ELASA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
ELASD6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
ELASD8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
ELASD10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
ELASD12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
ELASD16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1] |
R-LASA6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
R-LASA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
R-LASA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
R-LASA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
R-LASA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
R-LASD6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
R-LASD8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
R-LASD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
R-LASD12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
R-LASD16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
TELASA6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
TELASA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
TELASA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
TELASA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
TELASA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
TELASD6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
TELASD8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
TELASD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
TELASD12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
TELASD16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Pin de plantilla con collar | Forma de punta de cabeza | Punta R (forma B) | Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) | Grado estándar 0/-0.05 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente