(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Serie T2.5.

Poleas de Sincronización - Serie T2.5.
  • Producto Nuevo

Polea de distribución de paso pequeño adecuada para máquinas pequeñas.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado


[ ! ] Para ver los detalles de la dimensión del chavetero, haga clic aquí
· Materiales
TipoAncho de la correa[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[A] Accesorios
Tornillo de fijación
7 mmPoleaBrida
T2.5
TTPAAleación de aluminio serie 2000Aleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 304
[ ! ] La brida está instalada y los tornillos de fijación se incluyen con los orificios del eje P, N y C.

Especificaciones

  Número de parte - Forma de la polea - Especificaciones de diámetro interior de perforación - Z - J
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C) TTPA18T25070 - K - P4        
(Especificaciones de diámetro interior del eje: V, F) TTPA60T25070 - B - V15 - Z20 - J8

 

Número de parte Polea
Forma
Forma de la polea
Tipo Número de dientes Tipo
Ancho nominal
Especificaciones del diámetro interior del eje (~): especifique en incrementos de 1 mm, (,): seleccione el primero o el último
H
Orificio circular
P
Orificio circular + roscado interno
N, C
Chaveta + roscado interno
V, F
Orificio escalonado
V, F Z
Z-d ≥ 2
J
(Incremento de 0.1 mm)
Aluminio
TTPA
14 T25070 K 4 4 - - - -
15 4 4
16 4, 5 4, 5
18 4, 5 4, 5
20 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35
22 B 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 - 5, 6 7, 8 2.0≤J≤L-2.0
24 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5, 6 7, 8
25 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5, 6 7, 8
26 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5, 6 7, 8
28 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5, 6 7, 8
30 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5~8 7~10
32 5, 6, 6.35, 7, 8 5, 6, 6.35, 7, 8 8 5~10 7~12 2.0≤J≤L-2.0
34 5, 6, 6.35, 7, 8 5, 6, 6.35, 7, 8 8 5~10 7~12
36 5, 6, 6.35, 7, 8 5, 6, 6.35, 7, 8 8 5~13 7~15
40 5, 6, 6.35, 7, 8 5, 6, 6.35, 7, 8 8 5~14 7~16
44 6, 6.35, 7~10 6, 6.35, 7~10 8, 10, NK10 6~14 8~16 2.0≤J≤L-2.0
48 6, 6.35, 7~12 6, 6.35, 7~12 8, 10, NK10, 11, 12 6~14 8~16
50 6, 6.35, 7~12 6, 6.35, 7~12 8, 10, NK10, 11, 12 6~22 8~24
60 6, 6.35, 7~14 6, 6.35, 7~14 8, 10, NK10, 11~14 6~24 8~26
[ NG ]Los diámetros 8, 11, 13, 14 del diámetro interior del eje no están disponibles para las especificaciones de diámetro interior del eje. C.

Modificaciones

Poleas de distribución - T2.5: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TTPA14T25070-K-H4
TTPA14T25070-K-P[4,​5]
TTPA15T25070-K-H4
TTPA15T25070-K-P4
TTPA16T25070-K-H[4,​5]
TTPA16T25070-K-P[4,​5]
TTPA18T25070-K-H[4,​5]
TTPA18T25070-K-P[4,​5]
TTPA20T25070-K-H[5,​6,​6.35]
TTPA20T25070-K-P[5,​6,​6.35]
TTPA22T25070-B-F[5,​6]
TTPA22T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA22T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA22T25070-B-V[5,​6]
TTPA24T25070-B-F[5,​6]
TTPA24T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA24T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA24T25070-B-V[5,​6]
TTPA25T25070-B-F[5,​6]
TTPA25T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA25T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA25T25070-B-V[5,​6]
TTPA26T25070-B-F[5,​6]
TTPA26T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA26T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA26T25070-B-V[5,​6]
TTPA28T25070-B-F[5,​6]
TTPA28T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA28T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA28T25070-B-V[5,​6]
TTPA30T25070-B-F[5-8/1]
TTPA30T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA30T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA30T25070-B-V[5-8/1]
TTPA32T25070-B-F[5-10/1]
TTPA32T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA32T25070-B-N8
TTPA32T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA32T25070-B-V[5-10/1]
TTPA34T25070-B-F[5-10/1]
TTPA34T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA34T25070-B-N8
TTPA34T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA34T25070-B-V[5-10/1]
TTPA36T25070-B-F[5-13/1]
TTPA36T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA36T25070-B-N8
TTPA36T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA36T25070-B-V[5-13/1]
TTPA40T25070-B-F[5-14/1]
TTPA40T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA40T25070-B-N8
TTPA40T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA40T25070-B-V[5-14/1]
TTPA44T25070-B-C10
TTPA44T25070-B-F[6-14/1]
TTPA44T25070-B-H[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
TTPA44T25070-B-N[8,​10]
TTPA44T25070-B-NK10
TTPA44T25070-B-P[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes
(T)
Forma de la polea 01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap) 06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014Forma K4------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014Forma K-4 ~ 5-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Forma K4------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Forma K-4-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Forma K4 ~ 5------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Forma K-4 ~ 5-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Forma K4 ~ 5------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Forma K-4 ~ 5-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Forma K5 ~ 6.35------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Forma K-5 ~ 6.35-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022Forma B------5 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022Forma B5 ~ 6.35------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022Forma B-5 ~ 6.35-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022Forma B-----5 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024Forma B------5 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024Forma B5 ~ 6.35------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024Forma B-5 ~ 6.35-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1024Forma B-----5 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Forma B------5 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Forma B5 ~ 6.35------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Forma B-5 ~ 6.35-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Forma B-----5 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026Forma B------5 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026Forma B5 ~ 6.35------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026Forma B-5 ~ 6.35-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026Forma B-----5 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028Forma B------5 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028Forma B5 ~ 6.35------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028Forma B-5 ~ 6.35-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028Forma B-----5 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Forma B------5 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Forma B5 ~ 6.35------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Forma B-5 ~ 6.35-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Forma B-----5 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Forma B------5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Forma B5 ~ 8------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Forma B--8----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Forma B-5 ~ 8-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Forma B-----5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034Forma B------5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034Forma B5 ~ 8------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034Forma B--8----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034Forma B-5 ~ 8-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034Forma B-----5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036Forma B------5 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036Forma B5 ~ 8------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036Forma B--8----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036Forma B-5 ~ 8-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036Forma B-----5 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Forma B------5 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Forma B5 ~ 8------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Forma B--8----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Forma B-5 ~ 8-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Forma B-----5 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Forma B----10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Forma B------6 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Forma B6 ~ 10------
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Forma B--8 ~ 10----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Forma B---10---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Forma B-6 ~ 10-----
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes
(T)
Forma de la polea 01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap) 06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)

Cargando…

Más información

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda T2.5 Ancho de banda utilizado (mm)(mm) 7
Material Aleación de aluminio serie 2000 Tratamiento de superficies Anodizado claro Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico