(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bandas planas - baja adherencia, con guía (Números de pieza)

Bandas planas - baja adherencia, con guía

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

· Coeficiente de fricción contra la parte posterior de referencia de cobre pulido.: 0.2

  • Componentes inCAD
Correas planas, antiadherentes, con guía para evitar el movimiento lateral: imagen relacionada
· Materiales
TipoTipo
No.
ColorRecuento de capasForma de superficie[M] MaterialCoeficiente de fricción
(Ref. Contra acero pulido)
Espesor
mm
Unidad de masa
kg/m2
Tensión admisible
N/mm
Min. Diámetro de la polea
ømm
Temperatura de uso continuo
°C
SuperficiePosteriorFrentePosterior
NSHBLTDSBlanco1Superficie brillantePoliuretanoResina de poliester0.60.20.80.7420-30~100
NSHDSBCielo azul1Superficie brillantePoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.20.80.7420-30~100
NSHBLGDSVerde lima1Superficie brillantePoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.20.80.7420-30~100
NSHBWDSNBlanco2Superficie brillantePoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.21.41.5825(20)*1-30~100
NSHBDSNCielo azul2Superficie brillantePoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.21.41.5825(20)*1-30~100
NSHBLGDSNVerde lima2Superficie brillantePoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.21.41.5825(20)*1-30~100
HFHBDSGVerde1Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.40.20.80.7420-30~100
HFHBDSWBlanco1Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.40.20.80.7420-30~100
HFHBGDSNVerde2Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.40.21.41.4830(20)*1-30~100
HFHBWDSNBlanco2Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.40.21.41.4830(20)*1-30~100
BHFHBWDSNBlanco2Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.40.21.41.5830(20)*1-30~100
* 1: Número en () es el valor cuando la tensión permitida es 5 N/mm.

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la banda L (m)
     
Tipo Ancho de la banda  
NSHBLTDS
KBLDSW
 350
350
-
-
4.23
4.23

Número de parteLongitud de la banda L (m)Precio del cuerpo/mCargo por la articulación de la banda (precio del corporal +)
TipoAncho de banda WIncremento de 0.01 m② ③⑦ ⑧⑨ ⑩⑦ ⑧Aparte de ①, ⑦ y ⑧
10 mm
Incremento
NSHBLTDSNSHDSB
NSHBLGDS
NSHBWDSNNSHBDSNNSHBLGDSNHFHBDSG
HFHBDSW
HFHBGDSN
HFHBWDSN
BHFHBWDSNNSHBLTDSHFHBDSG
HFHBDSW
NSHDSB, NSHBLGDS, NSHBWDSN
NSHBDSN, NSHBLGDSN, HFHBGDSN
HFHBWDSN, BHFHBWDSN
NSHBLTDS
NSHDSB
NSHBLGDS
NSHBWDSN
NSHBDSN
NSHBLGDSN
HFHBDSG
HFHBDSW
HFHBGDSN
HFHBWDSN
BHFHBWDSN
50~900.50~20.00
(L≥Wx4)
           
100~190           
200~290           
300~400           
410~500           
TipoPropiedades higiénicas de los
alimentos
Propiedad antibacteriana y
antifúngica
Prevención de FrayResistencia al agua
Resistencia al calor húmedo
Contracción Térmica
Prevención
Limpieza de la superficiePrevención de la contracción
debido a la impresión
Hipoclorito de sodio
Resistente
AntiadherenteResistencia al aceite
NSHBLTDS-
NSHDSB-
NSHBLGDS-
NSHBWDSN-
NSHBDSN-
NSHBLGDSN-
HFHBDSG---
HFHBDSW---
HFHBGDSN---
HFHBWDSN---
BHFHBWDSN---
◎: más adecuado, ○: aplicable, △: puede ser aplicable, -: no aplicable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NSHBLGDS430
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de la correa Color de cubierta de superficie Material de cubierta de superficie Ancho de banda W (mm)
(mm)
Forma de cubierta de superficie Material del miembro de tensión Numero de capas Color Cantidad de capas de neumáticos Forma de la superficie Parte frontal del material Parte posterior del material Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), lado frontal Espesor
(mm)
Unidad de masa
(kg/m2)
Tensión admisible
(N/mm)
Min. Diámetro de la polea
(φ)
Filo del cuchillo
(mm)
Temperatura de funcionamiento continuo
(℃)
Longitud de correa L
(m)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Miniordenador / No adhesivo[Verde] Verde lima[Poliuretano] Poliuretano termoplástico430[Áspero superior] Superficie brillante[Poliéster] Lienzo de poliéster1 capa-----0.60.80.7420No provisto-20-100-

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: Adecuado para garantizar la rectitud de carrera y la resistencia contra las fuerzas laterales. La superficie de la correa antiadherente es adecuada para transferir objetos pegajosos.
 

Información básica

Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso 0.2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico