(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Coeficiente de fricción contra la parte posterior de referencia de cobre pulido.: 0.2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NSHBLGDS310
Tipo | Tipo No. | Color | Recuento de capas | Forma de superficie | [M] Material | Coeficiente de fricción (Ref. Contra acero pulido) | Espesor mm | Unidad de masa kg/m2 | Tensión admisible N/mm | Min. Diámetro de la polea ømm | Temperatura de uso continuo °C | ||
Superficie | Posterior | Frente | Posterior | ||||||||||
NSHBLTDS | ① | Blanco | 1 | Superficie brillante | Poliuretano | Resina de poliester | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~100 |
NSHDSB | ② | Cielo azul | 1 | Superficie brillante | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~100 |
NSHBLGDS | ③ | Verde lima | 1 | Superficie brillante | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~100 |
NSHBWDSN | ④ | Blanco | 2 | Superficie brillante | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20)*1 | -30~100 |
NSHBDSN | ⑤ | Cielo azul | 2 | Superficie brillante | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20)*1 | -30~100 |
NSHBLGDSN | ⑥ | Verde lima | 2 | Superficie brillante | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20)*1 | -30~100 |
HFHBDSG | ⑦ | Verde | 1 | Superficie plana | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~100 |
HFHBDSW | ⑧ | Blanco | 1 | Superficie plana | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~100 |
HFHBGDSN | ⑨ | Verde | 2 | Superficie plana | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 8 | 30(20)*1 | -30~100 |
HFHBWDSN | ⑩ | Blanco | 2 | Superficie plana | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 8 | 30(20)*1 | -30~100 |
BHFHBWDSN | ⑪ | Blanco | 2 | Superficie plana | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 30(20)*1 | -30~100 |
Número de parte | - | Longitud de la banda L (m) | ||
Tipo | Ancho de la banda | |||
NSHBLTDS KBLDSW | 350 350 | - - | 4.23 4.23 |
Número de parte | Longitud de la banda L (m) | Precio del cuerpo/m | Cargo por la articulación de la banda (precio del corporal +) | ||||||||||
Tipo | Ancho de banda W | Incremento de 0.01 m | ① | ② ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ ⑧ | ⑨ ⑩ | ⑪ | ① | ⑦ ⑧ | Aparte de ①, ⑦ y ⑧ |
10 mm Incremento | NSHBLTDS | NSHDSB NSHBLGDS | NSHBWDSN | NSHBDSN | NSHBLGDSN | HFHBDSG HFHBDSW | HFHBGDSN HFHBWDSN | BHFHBWDSN | NSHBLTDS | HFHBDSG HFHBDSW | NSHDSB, NSHBLGDS, NSHBWDSN NSHBDSN, NSHBLGDSN, HFHBGDSN HFHBWDSN, BHFHBWDSN | ||
NSHBLTDS NSHDSB NSHBLGDS NSHBWDSN NSHBDSN NSHBLGDSN HFHBDSG HFHBDSW HFHBGDSN HFHBWDSN BHFHBWDSN | 50~90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | |||||||||||
100~190 | |||||||||||||
200~290 | |||||||||||||
300~400 | |||||||||||||
410~500 |
Tipo | Propiedades higiénicas de los alimentos | Propiedad antibacteriana y antifúngica | Prevención de Fray | Resistencia al agua Resistencia al calor húmedo | Contracción Térmica Prevención | Limpieza de la superficie | Prevención de la contracción debido a la impresión | Hipoclorito de sodio Resistente | Antiadherente | Resistencia al aceite |
NSHBLTDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHDSB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHBLGDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHBWDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHBDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
NSHBLGDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
HFHBDSG | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
HFHBDSW | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
HFHBGDSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
HFHBWDSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
BHFHBWDSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ◎ | ○ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NSHBLGDS310 |
Cargando…
Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso | 0.2 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente