(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Correas planas - agarre, con guía

Correas planas - agarre, con guía

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Incremento de Especificaciones

· Material de cobertura de superficie: Poliuretano termoplástico
· Material del elemento de tensión: Lona de poliéster
· Diámetro mínimo de polea (F): 25
· Temperatura de funcionamiento continuo (?): -30 to 100
· Coeficiente de fricción contra el frente de referencia de cobre pulido: 0.7

  • Componentes inCAD
Correas planas - Tipo de agarre - Con guía para evitar el movimiento lateral: Imagen relacionada
· Materiales
TipoColorRecuento de capasSuperficie
Forma
[M] MaterialCoeficiente de fricción
(Ref. Contra acero pulido)
Espesor
mm
Unidad de masa
kg/m2
Tensión admisible
N/mm
Min.
Diámetro de la polea
ømm
Temperatura de uso continuo
°C
SuperficiePosteriorFrentePosterior
GBLDSGVerde1Grano (fino)Poliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.70.21.00.9420-30~100
GBLDSWBlanco1Grano (fino)Poliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.70.21.00.9420-30~100
GBLGSDSNVerde2Grano (fino)Poliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.70.21.61.6825-30~100
GBLGDSNVerde2Grano (grueso)Poliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.70.22.01.9850(20) *1-30~100
GBLWDSNBlanco2Grano (grueso)Poliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.70.22.01.9850(20) *1-30~100
* 1: Número en () es el valor cuando la tensión permitida es 5 N/mm.

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la banda L (m)
     
Tipo Ancho de la banda  
OHBLTDS 350-4.23

Número de parteLongitud de la banda L (m)Precio del cuerpo/mCargo por la articulación de la banda (precio del corporal +)
TipoAncho de banda W
Incremento de 0.01 m GBLDSGGBLDSWGBLGSDSNGBLGDSNGBLWDSNGBLDSG
GBLDSW
GBLGSDSN
GBLGDSN
GBLWDSN
Incremento de 10 mm
GBLDSG
GBLDSW
GBLGSDSN
GBLGDSN
GBLWDSN
50~ 900.50~20.00
(L≥Wx4)
       
100~190       
200~290       
300~400       
410~500       
TipoPropiedades higiénicas de los
alimentos
Propiedad antibacteriana y
antifúngica
Prevención de FrayResistencia al agua
Resistencia al calor húmedo
Contracción Térmica
Prevención
Limpieza de la superficiePrevención de la contracción
debido a la impresión
Hipoclorito de sodio
Resistente
AntiadherenteResistencia al aceite
GBLDSG----
GBLDSW---
GBLGSDSN----
GBLGDSN----
GBLWDSN---
◎: más adecuado, ○: aplicable, △: puede ser aplicable, -: no aplicable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBLDSG50-[0.5-20/0.01]
GBLDSG60-[0.5-20/0.01]
GBLDSG70-[0.5-20/0.01]
GBLDSG80-[0.5-20/0.01]
GBLDSG90-[0.5-20/0.01]
GBLDSG100-[0.5-20/0.01]
GBLDSG110-[0.5-20/0.01]
GBLDSG120-[0.5-20/0.01]
GBLDSG130-[0.5-20/0.01]
GBLDSG140-[0.5-20/0.01]
GBLDSG150-[0.5-20/0.01]
GBLDSG160-[0.5-20/0.01]
GBLDSG170-[0.5-20/0.01]
GBLDSG180-[0.5-20/0.01]
GBLDSG190-[0.5-20/0.01]
GBLDSG200-[0.5-20/0.01]
GBLDSG210-[0.5-20/0.01]
GBLDSG220-[0.5-20/0.01]
GBLDSG230-[0.5-20/0.01]
GBLDSG240-[0.5-20/0.01]
GBLDSG250-[0.5-20/0.01]
GBLDSG260-[0.5-20/0.01]
GBLDSG270-[0.5-20/0.01]
GBLDSG280-[0.5-20/0.01]
GBLDSG290-[0.5-20/0.01]
GBLDSG300-[0.5-20/0.01]
GBLDSG310-[0.5-20/0.01]
GBLDSG320-[0.5-20/0.01]
GBLDSG330-[0.5-20/0.01]
GBLDSG340-[0.5-20/0.01]
GBLDSG350-[0.8-20/0.01]
GBLDSG360-[0.5-20/0.01]
GBLDSG370-[0.5-20/0.01]
GBLDSG380-[0.5-20/0.01]
GBLDSG390-[0.5-20/0.01]
GBLDSG400-[0.5-20/0.01]
GBLDSG410-[0.5-20/0.01]
GBLDSG420-[0.5-20/0.01]
GBLDSG430-[0.5-20/0.01]
GBLDSG440-[0.5-20/0.01]
GBLDSG450-[0.8-20/0.01]
GBLDSG460-[0.5-20/0.01]
GBLDSG470-[0.5-20/0.01]
GBLDSG480-[0.5-20/0.01]
GBLDSG490-[0.5-20/0.01]
GBLDSG500-[0.5-20/0.01]
GBLDSW50-[0.5-20/0.01]
GBLDSW60-[0.5-20/0.01]
GBLDSW70-[0.5-20/0.01]
GBLDSW80-[0.5-20/0.01]
GBLDSW90-[0.5-20/0.01]
GBLDSW100-[0.5-20/0.01]
GBLDSW110-[0.5-20/0.01]
GBLDSW120-[0.5-20/0.01]
GBLDSW130-[0.5-20/0.01]
GBLDSW140-[0.5-20/0.01]
GBLDSW150-[0.5-20/0.01]
GBLDSW160-[0.5-20/0.01]
GBLDSW170-[0.5-20/0.01]
GBLDSW180-[0.5-20/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de la correa Color de cubierta de superficie Ancho de banda W (mm)
(mm)
Forma de cubierta de superficie Numero de capas Espesor
(mm)
Unidad de masa
(kg/m2)
Tensión admisible
(N/mm)
Min. Diámetro de la polea
(φ)
Longitud de correa L
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde50[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde60[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde70[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde80[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde90[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde100[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde110[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde120[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde130[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde140[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde150[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde160[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde170[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde180[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde190[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde200[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde210[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde220[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde230[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde240[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde250[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde260[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde270[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde280[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde290[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde300[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde310[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde320[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde330[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde340[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde350[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde360[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde370[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde380[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde390[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde400[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde410[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde420[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde430[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde440[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde450[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde460[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde470[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde480[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde490[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador[Verde] Verde500[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco50[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco60[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco70[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco80[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco90[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco100[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco110[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco120[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco130[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco140[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco150[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco160[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco170[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10MiniordenadorBlanco180[Tela tejida] Grano (delgado)1 capa100.94200.5 ~ 20

Cargando…

Más información

■ Características del tipo de agarre: Adecuado para garantizar la rectitud y resistencia al correr contra fuerzas laterales. Superficies granuladas adecuadas para la transferencia plana de productos a granel.
 

Información básica

Material de cubierta de superficie Poliuretano termoplástico Material del miembro de tensión Lienzo de poliéster Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), lado frontal 0.7
Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso 0.2 Filo del cuchillo(mm) No provisto Temperatura de funcionamiento continuo(℃) -30~100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico