(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Correas planas - deslizantes, con guía

Correas planas - deslizantes, con guía

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Incremento de Especificaciones

· Material de cobertura de superficie: Lona de poliéster
· Material del elemento de tensión: Lona de poliéster
· Coeficiente de fricción contra el frente de referencia de cobre pulido: 0.2
· Coeficiente de fricción contra la parte posterior de referencia de cobre pulido.: 0.2

  • Componentes inCAD
Correas planas - para deslizamiento - con guía para evitar el movimiento lateral: imagen relacionada

· Materiales
TipoColorRecuento de capasSuperficie
A
[M] MaterialCoeficiente de fricción
(Ref. Contra acero pulido)
Espesor
mm
Unidad de masa
kg/m2
Tensión admisible
N/mm
Mínimo
Diámetro de la polea
Ømm
Temperatura de uso continuo
°C
SuperficiePosteriorAnteriorPosterior
SHBLTDSGVerde1-Resina de poliésterResina de poliéster0.20.20.60.4420-30~80
SHBLTDSWBlanco1-Resina de poliésterResina de poliéster0.20.20.60.4420-30~80
SHBLTDSBlanco2-Resina de poliésterResina de poliéster0.20.21.31.1840-30~80
YSBLGDSNVerde2-Lona de resina de poliésterLona de resina de poliéster0.20.21.31.1830-30~100
YSBLWDSNBlanco2-Lona de resina de poliésterLona de resina de poliéster0.20.21.31.1830-30~100

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la banda L (m)
     
Tipo Ancho de la banda  
SHBLTDSG
LHBLTDSG
 350
350
-
-
4.23
4.23

Número de parteLongitud de la banda L (m)Precio del cuerpo/mCargo por la articulación de la banda (precio del corporal +)
TipoAncho de banda WIncremento de 0.01 mSHBLTDSG
SHBLTDSW
SHBLTDSYSBLGDSNYSBLWDSNSHBLTDSG
SHBLTDSW
SHBLTDS
YSBLGDSN
YSBLWDSN
Incremento de 10 mm
SHBLTDSG
SHBLTDSW
SHBLTDS
YSBLGDSN
YSBLWDSN
50~900.50~20.00
(L≥Wx4)
      
100~190      
200~290      
300~400      
410~500      
TipoPropiedades higiénicas de los
alimentos
Propiedad antibacteriana y
antifúngica
Prevención de FrayResistencia al agua
Resistencia al calor húmedo
Contracción Térmica
Prevención
Limpieza de la superficiePrevención de la contracción
debido a la impresión
Hipoclorito de sodio
Resistente
AntiadherenteResistencia al aceite
SHBLTDSG○*1---
SHBLTDSW---
SHBLTDS○*1---
YSBLGDSN○*1------
YSBLWDSN------
* 1: No se puede usar para la transferencia de aceite y alimentos grasos.
◎: más adecuado, ○: aplicable, △: puede ser aplicable, -: no aplicable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHBLTDS50-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS60-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS70-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS80-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS90-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS100-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS110-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS120-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS130-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS140-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS150-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS160-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS170-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS180-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS190-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS200-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS210-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS220-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS230-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS240-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS250-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS260-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS270-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS280-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS290-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS300-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS310-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS320-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS330-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS340-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS350-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS360-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS370-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS380-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS390-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS400-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS410-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS420-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS430-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS440-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS450-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS460-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS470-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS480-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS490-[0.5-20/0.01]
SHBLTDS500-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG50-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG60-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG70-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG80-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG90-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG100-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG110-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG120-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG130-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG140-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG150-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG160-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG170-[0.5-20/0.01]
SHBLTDSG180-[0.5-20/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de la correa Color de cubierta de superficie Ancho de banda W (mm)
(mm)
Numero de capas Espesor
(mm)
Unidad de masa
(kg/m2)
Tensión admisible
(N/mm)
Min. Diámetro de la polea
(φ)
Temperatura de funcionamiento continuo
(℃)
Longitud de correa L
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco502 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco602 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco702 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco802 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco902 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco1002 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco1102 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco1202 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco1302 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco1402 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco1502 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco1602 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco1702 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco1802 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco1902 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco2002 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco2102 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco2202 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco2302 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco2402 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco2502 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco2602 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco2702 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco2802 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco2902 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco3002 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco3102 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco3202 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco3302 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco3402 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco3502 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco3602 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco3702 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco3802 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco3902 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco4002 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco4102 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco4202 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco4302 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco4402 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco4502 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco4602 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco4702 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco4802 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco4902 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DeslizamientoBlanco5002 capas1.31.1840-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde501 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde601 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde701 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde801 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde901 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde1001 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde1101 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde1201 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde1301 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde1401 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde1501 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde1601 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde1701 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Miniordenador / Deslizamiento[Verde] Verde1801 capa0.60.4420-30-800.5 ~ 20

Cargando…

Más información

■ Características de deslizamiento: Adecuado para garantizar la rectitud y resistencia al correr contra fuerzas laterales. Lona con capacidad de lubricación en dirección vertical y lateral, adecuada para la acumulación y alineación de objetos de transferencia.
 

Información básica

Material de cubierta de superficie Lienzo de poliéster Material del miembro de tensión Lienzo de poliéster Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), lado frontal 0.2
Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso 0.2 Filo del cuchillo(mm) No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico