(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Correas planas - componentes electrónicos

Correas planas - componentes electrónicos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Incremento de Especificaciones

· Forma de la cubierta de superficie: Plano
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre correas planas y componentes electrónicos, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Correas planas - Conducto estático (Transferencia de productos empaquetados / Transferencia electrónica de piezas): Imagen relacionada

・Materials
Tipo Color Recuento de capas Superficie
Forma
[M] Material Coeficiente de fricción
(Ref. Contra acero pulido)
Espesor
(mm)
Unidad de masa
kg/m2
Tensión admisible
N/mm
Min. Diámetro de la polea
ømm
Filo del cuchillo Temperatura de uso continuo
°C
Superficie Posterior Anterior Posterior
FBLG Verde 1 Superficie plana Tela no tejida de gamuza Lona de resina de poliéster - - 1.8 1.2 4 25 × - 5~60
FBLW Blanco 1 Superficie plana Tela no tejida de gamuza Lona de resina de poliéster - - 1.8 1.2 4 25 × - 5~60
FBLGN Verde 2 Superficie plana Tela no tejida de gamuza Lona de resina de poliéster - - 2.0 1.5 5 30 × - 5~60
FBLWN Blanco 2 Superficie plana Tela no tejida de gamuza Lona de resina de poliéster - - 2.0 1.5 5 30 × - 5~60
DHBLT Negro 1 Superficie plana Poliuretano conductivo Resina de poliéster 0.3 0.15 0.9 1 3.5 30 R10 -10~80
DHBLTS Negro 1 Superficie plana Poliuretano conductivo Resina de poliéster 0.8 0.2 0.8 0.7 4 15 R3 -10~80
DHBLGN Negro 2 Superficie plana Poliuretano termoplástico Lona de resina de poliéster 0.6 0.2 1.4 1.5 8 25(15) *1 (R3) *1 -30~80
*1: Number in ( ) is the value when allowable tension is 5N/mm.

Especificaciones

Número de parte - Longitud de la banda L (m)
         
Tipo   Ancho de la banda    
DHBLT   50 - 4.23

 

Número de parte Longitud de la banda L (m) Precio del cuerpo/m Cargo por la articulación de la banda (precio del corporal +)  
Tipo Ancho de la banda
W (mm)
Incremento de 0.01 m FBLG
FBLW
FBLGN
FBLWN
DHBLT DHBLTS DHBLGN FBLG
FBLW
FBLGN
FBLWN
DHBLT DHBLTS DHBLGN
DHBLT 5 0.50~ 3.00 - -   - - - -   - -
FBLG

FBLW

FBLGN

FBLWN

DHBLT

DHBLTS

DHBLGN
10 0.50~20.00                    
15                    
20                    
25 0.80~20.00                    
30                    
35                    
40                    
50                    
60                    
70                    
75                    
80                    
90                    
100                    
110                    
120                    
125                    
130                    
140                    
150                    
160                    
170                    
180                    
190                    
200                    
210                    
220                    
230                    
240                    
250                    
260                    
270                    
280                    
290                    
300                    
310                    
320                    
330                    
340                    
350                    
360                    
370                    
380                    
390                    
400                    
410                    
420                    
430                    
440                    
450                    
460                    
470                    
480                    
490                    
500                    
[ ! ]Flat belts are weld-jointed before shipping.
[ ! ]The connection areas may become slightly thicker: DHBLT by 0.3mm.
[ ! ]Belt length for FBLG,FBLW,FBLGN,FBLWN is specified from 0.70 onwards.
 
 
Tipo Propiedades higiénicas de los
alimentos
Propiedad antibacteriana y
antifúngica
Prevención de Fray Resistencia al agua
Resistencia al calor húmedo
Contracción Térmica
Prevención
Limpieza de la superficie Prevención de la contracción
debido a la impresión
Hipoclorito de sodio
Resistente
Antiadherente Resistencia al aceite
FBLG - - - - - - -
FBLW - - - - - - -
FBLGN - - - - - - -
FBLWN - - - - - - -
DHBLT - -
DHBLTS - - - - - - - -
DHBLGN - - - - - - - -
◎: Best suited, ○: Applicable, △: May be applicable, -: Not applicable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DHBLGN10-[0.5-20/0.01]
DHBLGN15-[0.5-20/0.01]
DHBLGN20-[0.5-20/0.01]
DHBLGN25-[0.5-20/0.01]
DHBLGN30-[0.5-20/0.01]
DHBLGN35-[0.5-20/0.01]
DHBLGN40-[0.5-20/0.01]
DHBLGN50-[0.5-20/0.01]
DHBLGN60-[0.5-20/0.01]
DHBLGN70-[0.5-20/0.01]
DHBLGN75-[0.5-20/0.01]
DHBLGN80-[0.5-20/0.01]
DHBLGN90-[0.5-20/0.01]
DHBLGN100-[0.5-20/0.01]
DHBLGN110-[0.5-20/0.01]
DHBLGN120-[0.5-20/0.01]
DHBLGN125-[0.5-20/0.01]
DHBLGN130-[0.5-20/0.01]
DHBLGN140-[0.5-20/0.01]
DHBLGN150-[0.5-20/0.01]
DHBLGN160-[0.5-20/0.01]
DHBLGN170-[0.5-20/0.01]
DHBLGN180-[0.5-20/0.01]
DHBLGN190-[0.5-20/0.01]
DHBLGN200-[0.5-20/0.01]
DHBLGN210-[0.5-20/0.01]
DHBLGN220-[0.5-20/0.01]
DHBLGN230-[0.5-20/0.01]
DHBLGN240-[0.5-20/0.01]
DHBLGN250-[0.5-20/0.01]
DHBLGN260-[0.5-20/0.01]
DHBLGN270-[0.5-20/0.01]
DHBLGN280-[0.5-20/0.01]
DHBLGN290-[0.5-20/0.01]
DHBLGN300-[0.5-20/0.01]
DHBLGN310-[0.5-20/0.01]
DHBLGN320-[0.5-20/0.01]
DHBLGN330-[0.5-20/0.01]
DHBLGN340-[0.5-20/0.01]
DHBLGN350-[0.5-20/0.01]
DHBLGN360-[0.5-20/0.01]
DHBLGN370-[0.5-20/0.01]
DHBLGN380-[0.5-20/0.01]
DHBLGN390-[0.5-20/0.01]
DHBLGN400-[0.5-20/0.01]
DHBLGN410-[0.5-20/0.01]
DHBLGN420-[0.5-20/0.01]
DHBLGN430-[0.5-20/0.01]
DHBLGN440-[0.5-20/0.01]
DHBLGN450-[0.5-20/0.01]
DHBLGN460-[0.5-20/0.01]
DHBLGN470-[0.5-20/0.01]
DHBLGN480-[0.5-20/0.01]
DHBLGN490-[0.5-20/0.01]
DHBLGN500-[0.5-20/0.01]
DHBLT5-[0.5-3/0.01]
DHBLT10-[0.5-20/0.01]
DHBLT15-[0.5-20/0.01]
DHBLT20-[0.5-20/0.01]
DHBLT25-[0.5-20/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de la correa Color de cubierta de superficie Material de cubierta de superficie Ancho de banda W (mm)
(mm)
Material del miembro de tensión Numero de capas Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), lado frontal Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso Espesor
(mm)
Unidad de masa
(kg/m2)
Tensión admisible
(N/mm)
Min. Diámetro de la polea
(φ)
Filo del cuchillo
(mm)
Temperatura de funcionamiento continuo
(℃)
Longitud de correa L
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico10[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico15[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico20[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico25[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico30[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico35[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico40[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico50[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico60[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico70[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico75[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico80[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico90[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico100[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico110[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico120[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico125[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico130[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico140[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico150[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico160[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico170[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico180[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico190[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico200[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico210[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico220[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico230[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico240[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico250[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico260[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico270[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico280[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico290[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico300[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico310[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico320[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico330[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico340[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico350[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico360[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico370[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico380[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico390[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico400[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico410[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico420[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico430[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico440[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico450[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico460[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico470[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico480[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico490[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano termoplástico500[Poliéster] Lienzo de poliéster2 capas0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Miniordenador / Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano conductivo5[Poliéster] Poliéster1 capa0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Miniordenador / Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano conductivo10[Poliéster] Poliéster1 capa0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Miniordenador / Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano conductivo15[Poliéster] Poliéster1 capa0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Miniordenador / Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano conductivo20[Poliéster] Poliéster1 capa0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Miniordenador / Filo del cuchillo / Transferencia electrónica de piezasNegro[Poliuretano] Poliuretano conductivo25[Poliéster] Poliéster1 capa0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20

Cargando…

Más información

■ Características: Acabados antiestáticos disponibles para la transferencia de componentes electrónicos sensibles a la estática. (DHBLT/DHBLTS/DHBLGN)

 

Información básica

Forma de cubierta de superficie Plano

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico