(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Correas planas - resistentes al aceite

Correas planas - resistentes al aceite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Incremento de Especificaciones

· Forma de la cubierta de superficie: Plano
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre correas planas resistentes al aceite, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Correas planas - Resistentes al aceite: imagen relacionada

· Materiales
TipoTipo
No.
UsoColorRecuento de capasSuperficie
Forma
[M] MaterialCoeficiente de fricción
(Ref. Contra acero pulido)
Espesor
(mm)
Unidad de masa
kg/m2
Tensión admisible
N/mm
Min. Diámetro de la polea
ømm
Filo del cuchilloTemperatura de uso continuo
°C
SuperficiePosteriorAnteriorPosterior
OHBLTGResistente al aceiteVerde1Superficie planaPoliuretano resistente al aceiteResina de poliéster0.80.20.80.7415R3-30~80
OHBLTGNResistente al aceiteVerde2Superficie planaPoliuretano resistente al aceiteResina de poliéster0.80.21.41.5825(R3) *1-30~80
OHBLTResistente al aceiteArmada1Superficie planaCloroetileno resistente al aceiteResina de poliéster0.30.111.1425×5~60
OHBLTWResistente al aceiteBlanco1Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.20.80.7415R3-30~80
OHBLGNResistente al aceiteBlanco2Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.21.41.5825(15)*1(R3) *1-30~80
SOBLGNCorte soluble en aguaVerde2Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster--1.31.51.615R4-15~80
KOBLGTAceite de mecanizado mineralVerde3Superficie planaAcrílico, Nitrilo
Caucho de butadieno
Poliuretano reticulado--1.00.954.620×-20~100
* 1: Número en () es el valor cuando la tensión permitida es 5 N/mm.

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la banda L (m)
     
Tipo Ancho de la banda  
OHBLT
 350-4.23

Número de parteLongitud de la banda L (m)Precio del cuerpo/mCargo por la articulación de la banda (precio del corporal +)
TipoAncho de la banda
W (mm)
Incremento de 0.01 m① ④② ⑤
OHBLTGOHBLTGNOHBLTOHBLTWOHBLGNSOBLGNKOBLGTOHBLTG
OHBLTW
OHBLTGN
OHBLGN
OHBLTSOBLGNKOBLGT
OHBLTG

OHBLTGN

OHBLT

OHBLTW

OHBLGN

SOBLGN

KOBLGT
100.50~20.00            
15            
20            
250.80~20.00            
30            
35            
40            
50            
60            
70            
75            
80            
90            
100            
110            
120            
125            
130            
140            
150            
160            
170            
180            
190            
200            
210            
220            
230            
240            
250            
260            
270            
280            
290            
300            
310            
320            
330            
340            
350            
360            
370            
380            
390            
400            
410            
420            
430            
440            
450            
460            
470            
480            
490            
500            
[ ! ]Las bandas planas están soldadas antes del envío.
[ ! ]Las áreas de conexión pueden volverse un poco más gruesas: OHBLT en 0.4 mm.
[ ! ]Para la resistencia de las correas contra productos químicos, aceite y alimentos, ver >> P.1353.
[ ! ]La longitud de la correa para SOBLGN, KOBLGT se especifica a partir de 0.70 en adelante.

TipoUsoPropiedades higiénicas de los
alimentos
Propiedad antibacteriana y
antifúngica
Prevención de FrayResistencia al agua
Resistencia al calor húmedo
Contracción Térmica
Prevención
Limpieza de la superficiePrevención de la contracción
debido a la impresión
Hipoclorito de sodio
Resistente
AntiadherenteResistencia al aceite
OHBLTGResistente al aceite-------
OHBLTGNResistente al aceite-------
OHBLTResistente al aceite--
OHBLTWResistente al aceite-------
OHBLGNResistente al aceite-------
SOBLGNCorte soluble en agua----
KOBLGTAceite de mecanizado mineral-------
◎: más adecuado, ○: aplicable, △: puede ser aplicable, -: no aplicable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KOBLGT10-[0.7-20/0.01]
KOBLGT15-[0.7-20/0.01]
KOBLGT20-[0.7-20/0.01]
KOBLGT25-[0.7-20/0.01]
KOBLGT30-[0.7-20/0.01]
KOBLGT35-[0.7-20/0.01]
KOBLGT40-[0.7-20/0.01]
KOBLGT50-[0.7-20/0.01]
KOBLGT60-[0.7-20/0.01]
KOBLGT70-[0.7-20/0.01]
KOBLGT75-[0.7-20/0.01]
KOBLGT80-[0.7-20/0.01]
KOBLGT90-[0.7-20/0.01]
KOBLGT100-[0.7-20/0.01]
KOBLGT110-[0.7-20/0.01]
KOBLGT120-[0.7-20/0.01]
KOBLGT125-[0.7-20/0.01]
KOBLGT130-[0.7-20/0.01]
KOBLGT140-[0.7-20/0.01]
KOBLGT150-[0.7-20/0.01]
KOBLGT160-[0.7-20/0.01]
KOBLGT170-[0.7-20/0.01]
KOBLGT180-[0.7-20/0.01]
KOBLGT190-[0.7-20/0.01]
KOBLGT200-[0.7-20/0.01]
KOBLGT210-[0.7-20/0.01]
KOBLGT220-[0.7-20/0.01]
KOBLGT230-[0.7-20/0.01]
KOBLGT240-[0.7-20/0.01]
KOBLGT250-[0.7-20/0.01]
KOBLGT260-[0.7-20/0.01]
KOBLGT270-[0.7-20/0.01]
KOBLGT280-[0.7-20/0.01]
KOBLGT290-[0.7-20/0.01]
KOBLGT300-[0.7-20/0.01]
KOBLGT310-[0.7-20/0.01]
KOBLGT320-[0.7-20/0.01]
KOBLGT330-[0.7-20/0.01]
KOBLGT340-[0.7-20/0.01]
KOBLGT350-[0.7-20/0.01]
KOBLGT360-[0.7-20/0.01]
KOBLGT370-[0.7-20/0.01]
KOBLGT380-[0.7-20/0.01]
KOBLGT390-[0.7-20/0.01]
KOBLGT400-[0.7-20/0.01]
KOBLGT410-[0.7-20/0.01]
KOBLGT420-[0.7-20/0.01]
KOBLGT430-[0.7-20/0.01]
KOBLGT440-[0.7-20/0.01]
KOBLGT450-[0.7-20/0.01]
KOBLGT460-[0.7-20/0.01]
KOBLGT470-[0.7-20/0.01]
KOBLGT480-[0.7-20/0.01]
KOBLGT490-[0.7-20/0.01]
KOBLGT500-[0.7-20/0.01]
OHBLT10-[0.5-20/0.01]
OHBLT15-[0.5-20/0.01]
OHBLT20-[0.5-20/0.01]
OHBLT25-[0.5-20/0.01]
OHBLT30-[0.5-20/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de la correa Color de cubierta de superficie Material de cubierta de superficie Ancho de banda W (mm)
(mm)
Material del miembro de tensión Numero de capas Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), lado frontal Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso Espesor
(mm)
Unidad de masa
(kg/m2)
Tensión admisible
(N/mm)
Min. Diámetro de la polea
(φ)
Filo del cuchillo
(mm)
Temperatura de funcionamiento continuo
(℃)
Longitud de correa L
(m)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno10[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno15[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno20[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno25[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno30[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno35[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno40[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno50[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno60[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno70[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno75[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno80[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno90[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno100[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno110[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno120[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno125[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno130[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno140[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno150[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno160[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno170[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno180[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno190[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno200[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno210[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno220[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno230[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno240[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno250[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno260[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno270[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno280[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno290[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno300[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno310[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno320[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno330[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno340[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno350[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno360[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno370[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno380[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno390[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno400[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno410[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno420[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno430[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno440[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno450[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno460[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno470[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno480[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno490[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Resistente al aceite[Verde] Verde[Caucho (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de acrilonitrilo butadieno500[Poliuretano] Poliuretano reticulado3 capasNo provistoNo provisto10.954.620No provisto-20-1000.7 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Miniordenador / Resistente al aceite[Armada] Armada[Cloruro de vinilo] Cloroetileno resistente al aceite10[Poliéster] Poliéster1 capa0.30.111.1425No provisto5-600.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Miniordenador / Resistente al aceite[Armada] Armada[Cloruro de vinilo] Cloroetileno resistente al aceite15[Poliéster] Poliéster1 capa0.30.111.1425No provisto5-600.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Miniordenador / Resistente al aceite[Armada] Armada[Cloruro de vinilo] Cloroetileno resistente al aceite20[Poliéster] Poliéster1 capa0.30.111.1425No provisto5-600.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Miniordenador / Resistente al aceite[Armada] Armada[Cloruro de vinilo] Cloroetileno resistente al aceite25[Poliéster] Poliéster1 capa0.30.111.1425No provisto5-600.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-Miniordenador / Resistente al aceite[Armada] Armada[Cloruro de vinilo] Cloroetileno resistente al aceite30[Poliéster] Poliéster1 capa0.30.111.1425No provisto5-600.5 ~ 20

Cargando…

Más información

■ Características: Resistente al aceite de máquina, como el aceite de mecanizado a base de minerales (no apto para aceite alimentario o agentes de soldadura).
 

Información básica

Forma de cubierta de superficie Plano

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico