(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre correas planas, aplicaciones inclinadas, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tipo No. | Ángulo de inclinación | Color | Recuento de capas | Superficie Forma | [M] Material | Coeficiente de fricción (Ref. Contra acero pulido) | Espesor (mm) | Unidad de masa kg/m2 | Tensión admisible N/mm | Min. Diámetro de la polea ømm | Filo del cuchillo | Temperatura de uso continuo °C | ||
Superficie | Posterior | Anterior | Posterior | ||||||||||||
LHBLT | ① | 15 o menos | Verde | 1 | Surco vertical | Poliuretano suave | Resina de poliéster | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 4 | 30 | × | -10~80 |
LHBLTWH | ② | 15 o menos | Blanco | 1 | Surco vertical | Poliuretano suave | Resina de poliéster | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 4 | 30 | × | -10~80 |
LHBLWN | ③ | 15 o menos | Blanco | 2 | Surco vertical | Poliuretano termoplástico | Lona de resina de poliéster | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 8 | 50(25) *1 | × | -30~80 |
LHBLYAN | ④ | 15 o menos | Gris | 2 | Surco poco profundo | PVC | Lona de resina de poliéster | 1.2 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 8 | 80 | × | -10~70 |
LHBLGASN | ⑤ | 15 o menos | Verde | 2 | Tejido de canasta | PVC | Lona de resina de poliéster | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 8 | 100(70) *1 | × | -10~60 |
LHBLGAN | ⑥ | 20 o menos | Verde | 2 | Zanja | PVC | Lona de resina de poliéster | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 8 | 80 | × | -10~70 |
LHBLGTN | ⑦ | 20 o menos | Verde | 2 | Tapa rugosa | PVC | Lona de resina de poliéster | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 12 | 80 | × | -10~70 |
LHBLYTN | ⑧ | 20 o menos | Gris | 2 | Tapa rugosa | PVC | Lona de resina de poliéster | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 12 | 80 | × | -10~70 |
LHBLGYN | ⑨ | 30 o menos | Verde | 2 | Espina de pescado | Elastómero termoplástico especial | Lona de resina de poliéster | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 8 | 50 | × | -10~60 |
LHBLYFN | ⑩ | 30 o menos | Gris | 2 | Espina de pescado | Elastómero termoplástico especial | Lona de resina de poliéster | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 8 | 75(50) *1 | × | -10~60 |
Número de parte | - | Longitud de la banda L (m) | ||
Tipo | Ancho de la banda | |||
LHBLT | 350 | - | 4.23 |
Número de parte | Longitud de la banda L (m) | Precio del cuerpo/m | Cargo por la articulación de la banda (precio del corporal +) | ||||||||
Tipo | Ancho de la banda W (mm) | Incremento de 0.01 m | ① ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ ⑧ | ⑨ ⑩ | ① ② | Aparte de ① y ② |
LHBLT LHBLTWH | LHBLWN | LHBLYAN | LHBLGASN | LHBLGAN | LHBLGTN LHBLYTN | LHBLGYN LHBLYFN | LHBLT LHBLTWH | Aparte de LHBLT y LHBLTWH | |||
LHBLT LHBLTWH LHBLWN LHBLYAN LHBLGASN LHBLGAN LHBLGTN LHBLYTN LHBLGYN LHBLYFN | 10 | 0.50~20.00 | |||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | 0.80~20.00 | ||||||||||
30 | |||||||||||
35 | |||||||||||
40 | |||||||||||
50 | |||||||||||
60 | |||||||||||
70 | |||||||||||
75 | |||||||||||
80 | |||||||||||
90 | |||||||||||
100 | |||||||||||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
130 | |||||||||||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
160 | |||||||||||
170 | |||||||||||
180 | |||||||||||
190 | |||||||||||
200 | |||||||||||
210 | |||||||||||
220 | |||||||||||
230 | |||||||||||
240 | |||||||||||
250 | |||||||||||
260 | |||||||||||
270 | |||||||||||
280 | |||||||||||
290 | |||||||||||
300 | |||||||||||
310 | |||||||||||
320 | |||||||||||
330 | |||||||||||
340 | |||||||||||
350 | |||||||||||
360 | |||||||||||
370 | |||||||||||
380 | |||||||||||
390 | |||||||||||
400 | |||||||||||
410 | |||||||||||
420 | |||||||||||
430 | |||||||||||
440 | |||||||||||
450 | |||||||||||
460 | |||||||||||
470 | |||||||||||
480 | |||||||||||
490 | |||||||||||
500 |
Tipo | Ángulo de inclinación | Propiedades higiénicas de los alimentos | Propiedad antibacteriana y antifúngica | Prevención de Fray | Resistencia al agua Resistencia al calor húmedo | Contracción Térmica Prevención | Limpieza de la superficie | Prevención de la contracción debido a la impresión | Hipoclorito de sodio Resistente | Antiadherente | Resistencia al aceite |
LHBLT | 15 o menos | ○ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
LHBLTWH | 15 o menos | ○ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
LHBLWN | 15 o menos | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
LHBLYAN | 15 o menos | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGASN | 15 o menos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGAN | 20 o menos | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGTN | 20 o menos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLYTN | 20 o menos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLGYN | 30 o menos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LHBLYFN | 30 o menos | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LHBLGAN10-[0.8-20/0.01] |
LHBLGAN15-[0.8-20/0.01] |
LHBLGAN20-[0.8-20/0.01] |
LHBLGAN25-[0.8-20/0.01] |
LHBLGAN30-[0.8-20/0.01] |
LHBLGAN35-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN40-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN50-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN60-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN70-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN75-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN80-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN90-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN100-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN110-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN120-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN125-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN130-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN140-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN150-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN160-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN170-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN180-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN190-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN200-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN210-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN220-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN230-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN240-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN250-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN260-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN270-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN280-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN290-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN300-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN310-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN320-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN330-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN340-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN350-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN360-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN370-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN380-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN390-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN400-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN410-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN420-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN430-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN440-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN450-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN460-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN470-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN480-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN490-[0.5-20/0.01] |
LHBLGAN500-[0.5-20/0.01] |
LHBLGASN10-[0.5-20/0.01] |
LHBLGASN15-[0.5-20/0.01] |
LHBLGASN20-[0.5-20/0.01] |
LHBLGASN25-[0.5-20/0.01] |
LHBLGASN30-[0.5-20/0.01] |
Cargando…
Filo del cuchillo(mm) | No provisto |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente