(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Correas planas - uso general (Números de pieza)

Correas planas - uso general

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

· Forma de la cubierta de superficie: Plano
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre correas planas de uso general, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Uso general de cinturones planos:Imagen relacionada

· Materiales
Tipo Tipo
N.º
Recuento de capasSuperficie
A
Color[M] MaterialCoeficiente de fricción
(Ref. Contra acero pulido)
Espesor
mm
Unidad de masa
kg/m2
Tensión admisible
N/mm
Diámetro de la polea mín.
⌀mm
Filo del cuchilloTemperatura de uso continuo
°C
SuperficiePosteriorAnteriorPosterior
HBLT(1)1Superficie planaVerdePoliuretanoResina de poliéster0.30.10.80.9415R3-10 to 80
HBLTWH(2)1Superficie planaBlancoPoliuretanoResina de poliéster0.30.10.80.9415R3-10 to 80
HBLTG(3)1Superficie planaVerdePoliuretanoResina de poliéster0.80.20.80.7415R3-30 to 80
HBLTGDN(4)2Superficie planaVerdePoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.21.71.9850 ×-30 to 100
HBLBN(5)2Superficie planaCielo azulPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.21.41.3315R3-30 to 100
HBLYGN(6)2Superficie planaAmarillo verdePoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.21.41.5825 (15)*1(R3)*1-30 to 100
HBLTGCN(7)2Superficie planaVerdePVCLona de resina de poliéster1.00.21.81.9830 ×-10 to 80
HBLTWCN(8)2Superficie planaBlancoPVCLona de resina de poliéster1.00.21.81.9830 ×-10 to 80
HBLGT(9)3Superficie planaVerdePVCLona de resina de poliéster1.00.24.6518100 ×-10 to 80
HBLWT(10)3Superficie planaBlancoPVCLona de resina de poliéster1.00.24.6518100 ×-10 to 80
HBTDST(11)2Superficie planaVerdePVCLona de resina de poliéster1.00.23.43.7875 ×-10 to 80
* 1: Número entre ( ) es el valor cuando la tensión permitida es 5 N/mm.
 

Especificaciones

Número de piezaLongitud de la banda L (m)
     
Tipo Ancho de la correa  
HBLT 3504.23
Número de piezaLongitud de la banda L (m)Precio del cuerpo/mCargo por la articulación de la banda (precio del corporal +)
TipoAncho de la correa
W (mm)
(Incremento de 0.01 m)(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(6)(9)(10)(11)(1)(2)(3)(4), (5), (6), (7), (8), (11)(9)(10)
HBLT
HBLTWH
HBLTGHBLTGDNHBLBN
HBLTGCN
HBLTWCN
HBLYGNHBLGT
HBLWT
HBTDSTHBLT
HBLTWH
HBLTGHBLTGDN, HBLBN
HBLYGN, HBLTGCN
HBLTWCN, HBTDST
HBLGT
HBLWT
HBLT

HBLTWH

HBLTG

HBLTGDN

HBLBN

HBLYGN

HBLTGCN

HBLTWCN

HBLGT

HBLWT

HBTDST
 100.50 to 20.00           
 15           
 20           
 250.80 to 20.00           
 30           
 35           
 40           
 50           
 60           
 70           
 75           
 80           
 90           
100           
110           
120           
125           
130           
140           
150           
160           
170           
180           
190           
200           
210           
220           
230           
240           
250           
260           
270           
280           
290           
300           
310           
320           
330           
340           
350           
360           
370           
380           
390           
400           
410           
420           
430           
440           
450           
460           
470           
480           
490           
500           
[ ! ]Las bandas planas están soldadas antes del envío.
[ ! ]Las áreas de conexión pueden volverse un poco más gruesas: HBLT, HBLTWH por 0.3 mm.
[ ! ]La longitud de la correa L debe ser cuatro veces el ancho de la correa W. (L ≥ ancho × 4/1000)
TipoPropiedades higiénicas de los
alimentos
Propiedad antibacteriana y
antifúngica
Prevención de FrayResistencia al agua
Resistencia al calor húmedo
Contracción Térmica
Prevención
Limpieza de la superficiePrevención de la contracción
debido a la impresión
Hipoclorito de sodio
Resistente
AntiadherenteResistencia al aceite
HBLT
HBLTWH
HBLTG
HBLTGDN
HBLBN
HBLYGN
HBLTGCN○ *1
HBLTWCN○ *1
HBLGT○ *1
HBLWT○ *1
HBTDST○ *1
* 1: No se puede usar para la transferencia de aceite y alimentos grasos.
◎: más adecuado, ○: aplicable, △: puede ser aplicable, -: no aplicable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLT380
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de la correa Color de cubierta de superficie Material de cubierta de superficie Ancho de banda W (mm)
(mm)
Material del miembro de tensión Numero de capas Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), lado frontal Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso Espesor
(mm)
Unidad de masa
(kg/m2)
Tensión admisible
(N/mm)
Min. Diámetro de la polea
(φ)
Filo del cuchillo
(mm)
Temperatura de funcionamiento continuo
(℃)
Longitud de correa L
(m)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Uso genera / Miniordenador / Filo del cuchillo[Verde] Verde[Poliuretano] Poliuretano380[Poliéster] Poliéster1 capa0.20.10.91425R5-30-80-

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: diseñado para transferir diversos alimentos, cartón, metal y materiales plásticos. Sobresale en condiciones de alta temperatura y alta humedad, y es resistente al desgaste.
 

Información básica

Forma de cubierta de superficie Plano

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico