(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Soportes para boquillas de soplado de aire que están destinadas a montarse en transportadores. Se pueden conectar múltiples boquillas a un soporte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NZTS12-V
Parte No. | Nombre de parte | Cantidad | [M] Material | |
CTT CSS NZTS | CTA CSA NZTA | |||
① | Soporte de montaje | 2 | Acero inoxidable 304 | |
② | Tornillo de fijación del eje | 1 | Acero inoxidable 304 | |
③ | Enviar | 1 | Acero inoxidable 304 | |
④ | Eje | 1 | Acero inoxidable 304 | |
⑤ | Placa de montaje de boquilla de aire | 1 | Acero inoxidable 304 | Aleación de aluminio 6061 * 3 |
⑥ | Collar del eje | 1 | Acero inoxidable 304 | Aleación de aluminio 6061 * 3 |
⑦ | Boquilla de aire Montaje Tornillo de cabeza hueca hexagonal | 2 | Acero inoxidable 304 | |
⑧ | Tornillo de cabeza plana hexagonal | 2 | Acero inoxidable 304 | |
⑨ | Tornillo de cabeza hueca hexagonal con resorte / arandela | 4 | Acero inoxidable 304 | |
⑩ | Terminal de boquilla | 1 | Acero inoxidable 304 | Aleación de aluminio 6063 * 3 |
Número de parte | - | L | - | W | ||
Tipo | Accesorio | |||||
CTT | A | - | 300 | - | 100 | |
CSS | H | - | 200 | |||
Número de parte | - | No. | ||||
Tipo | D | |||||
NZTS | 12 | - | H |
Tipos | Accesorio | Tipo de boquilla compatible | Página | Nominal |
Parte superior Soplo | A | AFTSP, AFTSF, AFTSA, AFTSS, AFTAD, AFTADA, AFTRW, AFTRSW | haga clic aquí | - |
H V | PNZRF, ABNZL, ABNZN, ABNZMN, ABNZNL, ABNK, ABNX | haga clic aquí | M5 | |
Lado Soplo | H V | NZAK, NZAL, ALVA, ALVS, ARDADA, PNZRF, PNZCS, PNZCV, AFCS | haga clic aquí | Rc (PT) 1/8 |
AFTR, AFTRA, PNZRF, ACNA, ABNZ, ABNZM, ABNZL, ABNZML, ABNX | ||||
ABNKH, ABNXH, PNMC, PNMS, DKNZ, DKNZN, DKNZP, DKNZNP, SGP Carbon SteelPN | ||||
SUTPN, FSGP Acero al carbonoPN, FSUTPN, SGP Acero al carbonoPW, SUTPW, FSUTPW, SLTWSLTR, SLTRS | ||||
NZRFS, NZRVFS, NZRCS, NZRS, NZRAJ |
D | Nominal | B | L | E | G | H | F | MA | d | d1 | h | W | Tornillo incluido |
8 | M5 | 12 | 27 | 11 | 16 | 7 | 10 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | SCB3- 8 |
12 | Rc (PT) 1/8 | 18 (*19) | 40 | 15 | 25 | 10 | 16 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | SCB4-10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NZTS12-V |
Cargando…
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NZTS12-V de la serie Boquillas de soplado de aire - soportes transportadores.
Número de Parte |
---|
CSAA-250 |
CSAA-300 |
CSAA-50 |
NZTS8-A |
NZTS8-H |
NZTS8-V |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente