(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Soportes para boquillas de soplado de aire que están destinadas a montarse en transportadores. Se pueden conectar múltiples boquillas a un soporte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Parte No. | Nombre de parte | Cantidad | [M] Material | |
CTT CSS NZTS | CTA CSA NZTA | |||
① | Soporte de montaje | 2 | Acero inoxidable 304 | |
② | Tornillo de fijación del eje | 1 | Acero inoxidable 304 | |
③ | Enviar | 1 | Acero inoxidable 304 | |
④ | Eje | 1 | Acero inoxidable 304 | |
⑤ | Placa de montaje de boquilla de aire | 1 | Acero inoxidable 304 | Aleación de aluminio 6061 * 3 |
⑥ | Collar del eje | 1 | Acero inoxidable 304 | Aleación de aluminio 6061 * 3 |
⑦ | Boquilla de aire Montaje Tornillo de cabeza hueca hexagonal | 2 | Acero inoxidable 304 | |
⑧ | Tornillo de cabeza plana hexagonal | 2 | Acero inoxidable 304 | |
⑨ | Tornillo de cabeza hueca hexagonal con resorte / arandela | 4 | Acero inoxidable 304 | |
⑩ | Terminal de boquilla | 1 | Acero inoxidable 304 | Aleación de aluminio 6063 * 3 |
Número de parte | - | L | - | W | ||
Tipo | Accesorio | |||||
CTT | A | - | 300 | - | 100 | |
CSS | H | - | 200 | |||
Número de parte | - | No. | ||||
Tipo | D | |||||
NZTS | 12 | - | H |
Tipos | Accesorio | Tipo de boquilla compatible | Página | Nominal |
Parte superior Soplo | A | AFTSP, AFTSF, AFTSA, AFTSS, AFTAD, AFTADA, AFTRW, AFTRSW | haga clic aquí | - |
H V | PNZRF, ABNZL, ABNZN, ABNZMN, ABNZNL, ABNK, ABNX | haga clic aquí | M5 | |
Lado Soplo | H V | NZAK, NZAL, ALVA, ALVS, ARDADA, PNZRF, PNZCS, PNZCV, AFCS | haga clic aquí | Rc (PT) 1/8 |
AFTR, AFTRA, PNZRF, ACNA, ABNZ, ABNZM, ABNZL, ABNZML, ABNX | ||||
ABNKH, ABNXH, PNMC, PNMS, DKNZ, DKNZN, DKNZP, DKNZNP, SGP Carbon SteelPN | ||||
SUTPN, FSGP Acero al carbonoPN, FSUTPN, SGP Acero al carbonoPW, SUTPW, FSUTPW, SLTWSLTR, SLTRS | ||||
NZRFS, NZRVFS, NZRCS, NZRS, NZRAJ |
D | Nominal | B | L | E | G | H | F | MA | d | d1 | h | W | Tornillo incluido |
8 | M5 | 12 | 27 | 11 | 16 | 7 | 10 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | SCB3- 8 |
12 | Rc (PT) 1/8 | 18 (*19) | 40 | 15 | 25 | 10 | 16 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | SCB4-10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CSAA-50 |
CSAA-100 |
CSAA-150 |
CSAA-200 |
CSAA-250 |
CSAA-300 |
CSAH-50 |
CSAH-100 |
CSAH-150 |
CSAH-200 |
CSAH-250 |
CSAH-300 |
CSAV-50 |
CSAV-100 |
CSAV-150 |
CSAV-200 |
CSAV-250 |
CSAV-300 |
CSSA-50 |
CSSA-100 |
CSSA-150 |
CSSA-200 |
CSSA-250 |
CSSA-300 |
CSSH-50 |
CSSH-100 |
CSSH-150 |
CSSH-200 |
CSSH-250 |
CSSH-300 |
CSSV-50 |
CSSV-100 |
CSSV-150 |
CSSV-200 |
CSSV-250 |
CSSV-300 |
CTAA-50-50 |
CTAA-50-100 |
CTAA-50-150 |
CTAA-50-200 |
CTAA-50-250 |
CTAA-50-300 |
CTAA-100-50 |
CTAA-100-100 |
CTAA-100-150 |
CTAA-100-200 |
CTAA-100-250 |
CTAA-100-300 |
CTAA-150-50 |
CTAA-150-100 |
CTAA-150-150 |
CTAA-150-200 |
CTAA-150-250 |
CTAA-150-300 |
CTAA-200-50 |
CTAA-200-100 |
CTAA-200-150 |
CTAA-200-200 |
CTAA-200-250 |
CTAA-200-300 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente