(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Recogedores - acero

Recogedores - acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Recogedores - acero
  • Recogedores - acero
  • Producto Nuevo

Recipientes destinados a almacenar el polvo y el líquido que cae de los transportadores para mantener limpios los ambientes. Son resistentes al aceite.
La bandeja está atornillada y se puede separar del soporte en forma de U.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Por favor, consulte el contenido en nuestro sitio web ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDPT-[65-550/1]-[100-400/5]-[20-40/10]-[150-200/10]

ダ ス ト パ ン: Imagen relacionada
 
Tipo[M] Material[ A ] Accesorios
CDPTAcero inoxidable 304Tornillo de cabeza hueca hexagonal
(Acero inoxidable 304)
Lavadora
(Acero inoxidable 304)
La bandeja está atornillada y se puede separar del soporte en forma de U.

Especificaciones

Número de parte-W-L-H-A
CDPT-250-300-20-150

Número de parteW
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 5 mm
H
Incremento de 10 mm
A
Incremento de 10 mm
CDPT65~100100~20020~40150~200
205~300
305~400
101~200100~200
205~300
305~400
201~300100~200
205~300
305~400
301~400100~200
205~300
305~400
401~550100~200
205~300
305~400

Modificaciones

Imagen relacionada:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CDPT-[65-550/1]-[100-400/5]-[20-40/10]-[150-200/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10150 ~ 20020 ~ 40100 ~ 40065 ~ 550

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: la bandeja recibe las consecuencias del transportador. También compatible con líquidos, incluido el aceite.

Example

ダストパン:Related Image
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico