(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportadores de Cadena de Plástico - De una sola pista, accionamiento final, diámetro de polea 57mm.

Transportadores de Cadena de Plástico - De una sola pista, accionamiento final, diámetro de polea 57mm.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Bandas transportadoras de cadena de plástico de una sola pista, transmisión final, marco de 3 ranuras (diámetro de rueda dentada 57 mm): Related Image
 
 MarcoMotor
Cubierta
Polea
Poseedor
Cadena de plástico
[M] MaterialAluminioAluminioAleación de aluminio 5052Poliacetal
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroPinturaAnodizado claro

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
 
SalidaVoltajeEspecificaciónEngranaje
del engranaje
Acero al carbón CVLow20100025T100IM25HC
Número de piezaAncho B (mm)Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorBanda de cadena de plástico
Especificación
Selección del fabricante del motor
[!]Los precios varían según el fabricante.
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVSPC20350 to 30006
25
(Fase única)
TA100
TA110
TA115
TA200
TA220
TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM
(Motor de velocidad variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (estándar, blanco)
D (conductor, negro)
J (sin banda)
A (motor Panasonic)
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)

* SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A.
25(Tres fases)
SA200
SA220
SA230
IM
(Motor de velocidad constante)
[NG]5 a 9 no se aplica para el motor 6W
6
25
NV
(Sin motor)
NM (Sin motor)NH (sin reductor)R (Sin motor, engranaje)
[ ! ]Conecte el motor para que la cadena gire en la dirección de transporte. Para el diagrama de conexión y los detalles del motor y el controlador del motor, Haga clic aquí.
[ ! ]Para detalles del cinturón, Haga clic aquí.
[ ! ]Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará según la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para conocer los detalles de las dimensiones.
[ ! ]Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe montar la unidad de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. Visite nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles del empaque.
[ ! ]Dado que la cadena de plástico está sujeta a abrasión y produce polvo durante el uso, no es adecuada para su uso en salas blancas. Sin embargo, esto no afecta la funcionalidad del transporte.
 

Modificaciones

Transportadores de cadena de plástico de una sola pista, accionamiento final, marco de 3 ranuras (diámetro de rueda dentada 57 mm): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVSPC-20-[350-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​E,​H,​J,​L]-[A,​B,​R]
CVSPC-20-[350-2000/5]-[6,​25]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​E,​H,​J,​L]-[A,​B,​R]
CVSPC-20-[350-2000/5]-[6,​25]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​E,​H,​J,​L]-[A,​B,​R]
CVSPC-20-[350-2000/5]-[6,​25]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​E,​H,​J,​L]-[A,​B,​R]
CVSPC-20-[350-2000/5]-[6,​25]-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​E,​H,​J,​L]-[A,​B,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 8. Selección del fabricante del motor 7. Especificación de la correa
1 Pieza(s)

15 Días o más

350 ~ 20006 ~ 25--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental / [R] Sin cabezal de engranaje del motorAnti estático / Resistente al calor / Resistente químico / Uso general / [J] Sin cinturón
1 Pieza(s)

15 Días o más

350 ~ 20006 ~ 25---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental / [R] Sin cabezal de engranaje del motorAnti estático / Resistente al calor / Resistente químico / Uso general / [J] Sin cinturón
1 Pieza(s)

15 Días o más

350 ~ 20006 ~ 25-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental / [R] Sin cabezal de engranaje del motorAnti estático / Resistente al calor / Resistente químico / Uso general / [J] Sin cinturón
1 Pieza(s)

15 Días o más

350 ~ 20006 ~ 25---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental / [R] Sin cabezal de engranaje del motorAnti estático / Resistente al calor / Resistente químico / Uso general / [J] Sin cinturón
1 Pieza(s)

15 Días o más

350 ~ 20006 ~ 25100 ~ 230--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental / [R] Sin cabezal de engranaje del motorAnti estático / Resistente al calor / Resistente químico / Uso general / [J] Sin cinturón

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: El uso de cadenas de plástico evita rasguños y facilita el mantenimiento.

 

Información básica

1. Ancho de la correa [B](mm) 20 Transportador Máx. Carga(kg) 15 Velocidad de la correa(m/min) 64.4
Tipo de banda Cadena de plástico Prevención de movimiento lateral Polea de corona de prevención de serpenteo Característica Ancho de máquina Tipo estrecho
Diámetro del rodillo impulsor(mm) 57 Posición del módulo de accionamiento Head Drive Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Dónde puedo encontrar repuestos para mi transportador MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html
質問: ¿Qué cintas planas están disponibles para transportadores?
回答: Las especificaciones de la correa plana para transportadores se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/p1_1279.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico