(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Transportadores de Banda Plana - Transmisión central, de bajo perfil, diámetro de polea 15mm.

Transportadores de Banda Plana - Transmisión central, de bajo perfil, diámetro de polea 15mm.

Los transportadores de perfil bajo con 15 mm de diámetro de polea se pueden instalar en espacios estrechos, como la parte de escape de las prensas.

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Transportadores de banda plana, transmisión central de bajo perfil, marco de 1 ranura (diámetro de la polea 15 mm): imagen relacionada
 
 MarcoMotor
Portada (1)
Motor
Portada (2)
Polea
Soporte
[ M ] MaterialAluminioAluminioAcero bajo en carbonoCAluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroPinturaPinturaPintura

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
 
Especificacióndel voltajeEspecificaciónEngranaje
Relación de reducción
CVLPA100100025T100IM25HC
Número de piezaAncho B
Incremento de 10 mm
Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVLPA50 to 200390 to 200025
40
(Monofasásica)
TA100
TA110
TA115
TA200
TA220
TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM
(Motor de velocidad variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
HG (Propósito general, verde)
DS (Conductor estático)
OH (resistente al aceite)
NS (grado alimenticio antiadherente)
J (Sin banda)

*Para bandas diferentes a las anteriores, seleccione de la especificación de bandas que figura a continuación.
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)
(Trifásico)
SA200
SA220
SA230
IM
(Motor de velocidad constante)
25
40
NV
(Sin motor)
NM
(Sin motor)
NH
(Sin reductor)
R (sin motor)
[!] Conecte el motor de modo que la correa gire en la dirección de transporte. Para ver el diagrama de conexión y detalles del motor, haga clic aquí .
[!] Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará dependiendo de la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para conocer los detalles de las dimensiones.
[!] Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe montar la unidad de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. Visite nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles del empaque.
 
Especificación de la bandaBanda estándar (solo precio del cuerpo)Banda opcional 1Banda opcional 2Sin banda)
Uso generaHG (verde)HBN (azul cielo)J
(Sin banda)
Para deslizamiento
Para transferencia inclinada
Tipo de agarreGG (verde), GW (blanco)
Resistente al aceiteOH (verde)OW (blanco)
Grado alimenticio antiadherenteNS (blanco)NB (azul cielo), NBG (verde lima), HH (verde), HW (blanco)
Grado alimenticioKW (blanco), KSB (azul cielo)
Conductor estáticoDS (negro)
[ ! ] Para obtener detalles sobre el cinturón plano, haga clic aquí .
 

Modificaciones

Transportadores de correa plana, transmisión central de perfil bajo, marco de 1 ranura (diámetro de polea 15 mm): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-DS-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-GG-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-GW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HBN-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HG-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HH-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-J-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-KSB-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-KW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-NB-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-NBG-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-NS-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-OH-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-OW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-DS-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-GG-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-GW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HBN-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HG-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HH-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-J-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-KSB-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-KW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-NB-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-NBG-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-NS-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-OH-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-OW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-DS-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-GG-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-GW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HBN-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HG-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HH-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-J-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-KSB-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-KW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-NB-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-NBG-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-NS-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-OH-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-OW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-DS-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-GG-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-GW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HBN-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HG-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HH-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-J-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-KSB-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-KW-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-NB-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-NBG-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-NS-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-OH-[A,​B,​C,​R]
CVLPA-[60-200/10]-[390-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-OW-[A,​B,​C,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. (Estándar) $ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$$ 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Anti estático--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Tipo de agarre-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Tipo de agarre-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]--Uso general[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Uso general--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH][J] Sin cinturón--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Grado alimenticio-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Grado alimenticio-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Antiadherente--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Resistente al aceite--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV][IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Resistente al aceite-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Anti estático--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Tipo de agarre-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Tipo de agarre-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]--Uso general[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Uso general--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH][J] Sin cinturón--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Grado alimenticio-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Grado alimenticio-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Antiadherente--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Resistente al aceite--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Resistente al aceite-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Anti estático--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Tipo de agarre-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Tipo de agarre-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]--Uso general[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Uso general--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH][J] Sin cinturón--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Grado alimenticio-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Grado alimenticio-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Antiadherente--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Resistente al aceite--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Resistente al aceite-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Anti estático--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Tipo de agarre-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Tipo de agarre-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]--Uso general[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Uso general--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH][J] Sin cinturón--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Grado alimenticio-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Grado alimenticio-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Antiadherente-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Antiadherente--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Resistente al aceite--[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

60 ~ 200390 ~ 200025 ~ 40---[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [NM] Sin motor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]-Resistente al aceite-[B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor

Cargando…

Más información

■ Características: transportador de perfil muy bajo con diámetro de polea de 15 mm; Instalable en un espacio limitado, como la sección de descarga de una máquina de prensado.

Ejemplo

Transportadores de correa plana, transmisión central de perfil bajo, marco de 1 ranura (diámetro de polea 15 mm): imagen relacionada
 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 4 Velocidad de la correa(m/min) 56.5 Tipo de banda Cinturones planos
Prevención de movimiento lateral Polea de corona de prevención de serpenteo Característica Tipo de marco delgado Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 15
Diámetro del rodillo impulsor(mm) 50 Posición del módulo de accionamiento Unidad central Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿En donde puedo encontrar repuestos para los transportadores MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html
質問: ¿Qué tipo de bandas están disponibles para los transportadores?
回答: Las especificaciones de bandas planas para transportadores se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/p1_1279.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico