(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportadores de Banda Plana Guiada - Transmisión final, posición de montaje final seleccionable, diámetro de polea 30mm.

Transportadores de Banda Plana Guiada - Transmisión final, posición de montaje final seleccionable, diámetro de polea 30mm.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

Se puede seleccionar el montaje superior, el montaje lateral o el montaje inferior como posición de montaje del motor. Se adopta el reductor helicoidal para ayudar a resolver el problema del espacio de montaje. Además, se adopta el cinturón integrado en el travesaño para eliminar los meandros.

Transportadores de banda plana guiados: correa guiada seleccionable en la posición de montaje del motor para evitar el movimiento lateral, transmisión final, bastidor de 2 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): imagen relacionada
 MarcoMotor
Cubierta
Polea
Poseedor
MaterialAluminioAluminioAluminio
Tratamiento de superficiesAnodizado claroPinturaPintura

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandafabricante de motores
Selección
  
TYPE Motor
Posición de montaje
SalidaVoltajeEspecificaciónEngranaje
del engranaje
CVMB TM1100100025T100IM25HA
 
Número de piezaAncho B
Incremento de 10 mm
Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
TipoPosición de montaje del motorSalida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVMBTM1 SM1 BM1
TM2 SM2
TM3 SM3 BM3
SM4 BM4
TM5 SM5

* Para más detalles, consulte la tabla de selección de la posición de montaje del motor.
50 to 300200 to 200025
40
(Fase única)
TA100
TA110
TA115
TA200
TA220
TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM
(Motor de velocidad variable)
5 7.5 9 12.5 15
18 25 30 36 50
60 75 90 100 120
150 180
H (Especificaciones generales, verde)
W (Especificaciones generales, blanco)
G (Para deslizamiento, verde)
S (para deslizamiento, blanco)
D (Conductor de estática, negro)
O (Resistente al aceite, verde)
N (grado alimentario antiadherente, blanco)
J (sin banda)

* Para otras especificaciones de correas, consulte la tabla de selección de correas a continuación.
A (motor Panasonic)
B (Oriental Motor)

* SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A.
Cuando la salida es 25, el motor Panasonic no es aplicable.
(Tres fases)
SA200
SA220
SA230
IM
(Motor de velocidad constante)
Conecte el motor de manera que la correa gire en la dirección de transporte. Para diagrama de conexión y detalles del motor, Haga clic aquí.
Se utiliza un engranaje helicoidal para la cabeza del engranaje del eje ortogonal. Tenga en cuenta, por lo tanto, que el motor no se puede girar desde el lado de la correa para trabajos de mantenimiento, etc.
Tenga en cuenta que pueden producirse deformaciones en las correas guiadas según el número de capas (grosor).

 Transportadores de banda plana guiados: correa guiada seleccionable en la posición de montaje del motor para evitar el movimiento lateral, transmisión final, bastidor de 2 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): imagen relacionada

■ Tabla de selección de correas
Especificación de la bandaBanda estándar (solo precio del cuerpo)Banda opcional 1Banda opcional 2Sin banda)
Uso generaH (verde), W (blanco)J
(Sin banda)
Para deslizamientoG (verde), S (blanco)
Para transferencia inclinada
Tipo de agarreGG (verde), GW (blanco)
Resistente al aceiteO (verde)OW (blanco)
Grado alimenticio antiadherenteN (blanco)NB (azul cielo), NBG (verde lima)
HH (verde), HW (blanco)
Grado alimenticioKW (blanco), KSB (azul cielo), PHB (azul cielo)
Conductor estáticoD (negro)
Para detalles de cinturón plano, Haga clic aquí.
Las correas resistentes al aceite no deben usarse en entornos en los que el aceite pueda adherirse a la parte posterior.

Modificaciones

Transportadores de correa plana guiada: posición de montaje del motor Correa guiada seleccionable para evitar el movimiento lateral, accionamiento final, bastidor de 2 ranuras (diámetro de polea 30 mm): Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-D-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-G-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-GG-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-GW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-H-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-HH-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-HW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-J-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-KSB-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-KW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-LTG-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-LTW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-N-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-NB-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-NBG-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-O-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-OW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-PHB-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-S-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-W-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-D-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-G-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-GG-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-GW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-H-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-HH-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-HW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-J-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-KSB-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-KW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-LTG-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-LTW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-N-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-NB-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-NBG-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-O-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-OW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-PHB-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-S-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-W-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-D-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-G-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-GG-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-GW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-H-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-HH-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-HW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-J-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-KSB-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-KW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-LTG-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-LTW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-N-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-NB-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-NBG-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-O-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-OW-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-PHB-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-S-[A,​B]
CVMBBM1-[50-300/10]-[200-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180]-W-[A,​B]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
Velocidad de la correa
(m/min)
Posición del módulo de accionamiento Posición de montaje del motor 3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. (Estándar) $ 7. Especificaciones de la correa. 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$ 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Conductivo estático - Negro [D]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Deslizante - Verde [G]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Tipo de Agarre - Blanco [GW][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180-Uso general - Verde [H]-[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180-Sin cinturón [J]-[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio - Azul cielo [KSB][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio - Blanco [KW][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Transferencia inclinada--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Transferencia inclinada--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Resistente al aceite - Verde [O]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Resistente al aceite - Blanco [W][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio - Azul cielo [PHB][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Deslizante - Blanco [S]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Uso general - Blanco [W]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Conductivo estático - Negro [D]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Deslizante - Verde [G]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Tipo de Agarre - Blanco [GW][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180-Uso general - Verde [H]-[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180-Sin cinturón [J]-[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio - Azul cielo [KSB][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio - Blanco [KW][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Transferencia inclinada--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Transferencia inclinada--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Resistente al aceite - Verde [O]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Resistente al aceite - Blanco [W][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio - Azul cielo [PHB][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Deslizante - Blanco [S]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40-200 ~ 230[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Uso general - Blanco [W]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Conductivo estático - Negro [D]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Deslizante - Verde [G]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Tipo de Agarre - Blanco [GW][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180-Uso general - Verde [H]-[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180-Sin cinturón [J]-[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio - Azul cielo [KSB][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio - Blanco [KW][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Transferencia inclinada--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Transferencia inclinada--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Resistente al aceite - Verde [O]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Resistente al aceite - Blanco [W][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180--Grado alimenticio - Azul cielo [PHB][A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Deslizante - Blanco [S]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300200 ~ 200067.7Montaje inferiorMontaje inferior [BM1]25 ~ 40--[IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 ~ 180Uso general - Blanco [W]--[A] Motor Panasonic / [B] Motor oriental

Cargando…

Más información

■ Características: La posición de montaje del motor se puede seleccionar para montaje superior, montaje inferior o montaje lateral. La adopción de un cabezal de engranaje de eje ortogonal resuelve el problema del espacio de montaje. El cinturón con la guía evita el movimiento lateral.
■ Transportadores de banda plana - posición de montaje del motor seleccionable: Dimensiones de montaje del motor

Transportadores de banda plana guiados: correa guiada seleccionable en la posición de montaje del motor para evitar el movimiento lateral, transmisión final, bastidor de 2 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): imagen relacionada
Transportadores de banda plana guiados: correa guiada seleccionable en la posición de montaje del motor para evitar el movimiento lateral, transmisión final, bastidor de 2 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): imagen relacionada
Transportadores de banda plana guiados: correa guiada seleccionable en la posición de montaje del motor para evitar el movimiento lateral, transmisión final, bastidor de 2 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): imagen relacionada

 

Tipo de montajeSalidaMotordel engranajeA1A2A3A4
EspecificaciónFabricante
TM125Wmotor de velocidad constanteOriental Motor5 to 1883.0227.0129.0223.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 1883.0227.0129.0233.0
25 to 180
40Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 18093.0256.0160.0269.0
Oriental Motor5 to 1893.0233.0129.0250.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 1893.0233.0129.0260.0
25 to 180
TM225Wmotor de velocidad constanteOriental Motor5 to 1883.0339.0156.0141.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 1883.0349.0156.0141.0
25 to 180
40Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 18093.0385.0148.0110.0
Oriental Motor5 to 1893.0366.0154.0141.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 1893.0376.0154.0141.0
25 to 180
TM325Wmotor de velocidad constanteOriental Motor5 to 1883.0257.0159.069.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 1883.0257.0159.079.0
25 to 180
40Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 18093.0226.0130.0115.0
Oriental Motor5 to 1893.0257.0153.096.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 1893.0257.0153.0106.0
25 to 180
TM525Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 180115.0218.0138.0117.0
Oriental Motor5 to 18117.0218.0138.0117.0
25 to 180127.5
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 18127.0218.0138.0117.0
25 to 180137.5
40Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 180142.0220.0130.0122.0
Oriental Motor5 to 18147.0220.0130.0122.0
25 to 180165.0
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 18157.0220.0130.0122.0
25 to 180175.0

 

Tipo de montajeSalidaMotordel engranajeA1A2A3A4
EspecificaciónFabricante
SM125Wmotor de velocidad constanteOriental Motor5 to 18122.064.034.0170.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 18122.064.034.0180.0
25 to 180
40Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 180132.033.063.0216.0
Oriental Motor5 to 18132.064.040.0197.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 18132.064.040.0207.0
25 to 180
SM225Wmotor de velocidad constanteOriental Motor5 to 18122.0146.037.040.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 18122.0156.037.040.0
25 to 180
40Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 180132.0192.045.087.0
Oriental Motor5 to 18132.0173.039.064.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 18132.0183.039.064.0
25 to 180
SM325Wmotor de velocidad constanteOriental Motor5 to 18122.034.064.0122.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 18122.034.064.0132.0
25 to 180
40Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 180132.063.033.0168.0
Oriental Motor5 to 18132.040.064.0149.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 18132.040.064.0159.0
25 to 180
SM425Wmotor de velocidad constanteOriental Motor5 to 18122.037.0146.088.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 18122.037.0156.088.0
25 to 180
40Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 180132.045.0192.057.0
Oriental Motor5 to 18132.039.0173.088.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 18132.039.0183.088.0
25 to 180
SM525Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 180154.025.055.064.0
Oriental Motor5 to 18156.025.055.064.0
25 to 180166.5
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 18166.025.055.064.0
25 to 180176.5
40Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 180181.027.063.069.0
Oriental Motor5 to 18186.027.063.069.0
25 to 180204.0
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 18196.027.063.069.0
25 to 180214.0

 

Tipo de montajeSalidaMotordel engranajeA1A2A3A4
EspecificaciónFabricante
BM125Wmotor de velocidad constanteOriental Motor5 to 1883.0174.076.0223.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 1883.0174.076.0233.0
25 to 180
40Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 18093.0143.047.0269.0
Oriental Motor5 to 1893.0174.070.0250.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 1893.0174.070.0260.0
25 to 180
BM325Wmotor de velocidad constanteOriental Motor5 to 1883.0144.046.069.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 1883.0144.046.079.0
25 to 180
40Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 18093.0173.077.0115.0
Oriental Motor5 to 1893.0150.046.096.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 1893.0150.046.0106.0
25 to 180
BM425Wmotor de velocidad constanteOriental Motor5 to 1883.0256.073.0111.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 1883.0266.073.0111.0
25 to 180
40Wmotor de velocidad constantemotor panasonic5 to 18093.0302.065.0140.0
Oriental Motor5 to 1893.0283.071.0117.0
25 to 180
motor de velocidad variableOriental Motor5 to 1893.0293.071.0117.0
25 to 180
 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 15 Tipo de banda Cinturones planos Prevención de movimiento lateral Con cruce de prevención de serpenteo
Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 30 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 30 Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿En donde puedo encontrar repuestos para los transportadores MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html
質問: ¿Qué tipo de bandas están disponibles para los transportadores?
回答: Las especificaciones de bandas planas para transportadores se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/p1_1279.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico