(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva - Recubrimiento de uretano, ranura para llave hexagonal, coronado.

Seguidores de Leva - Recubrimiento de uretano, ranura para llave hexagonal, coronado.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Método de sujeción con llave hexagonal. Disponibles en acero para rodamientos 52100 o acero inoxidable 440C. Temperaturas operacionales máximas de 80°C. El uretano que recubre el anillo exterior puede ser configurado con dureza Shore A90 o A50. Opciones con o sin sellos. Tipo de anillo exterior: Coronado.

PDF

Seguidores de leva de uretano: con hexágono interior, R: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ A ] Accesorios
Hex Enchufe en la cabeza (d5 a 10)Enchufe hexagonal en cabeza y vástago (d12 a 16)
Con selloSin selloCon selloSin selloUretanoSeguidores de levas
CFFRRACFFRRUCFRAHCFRTHShore A90Acero para rodamientos 521001 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro)
CFFRRAS-CFRSHCFRTSHAcero inoxidable 440C equivalente1 tuerca hexagonal (acero inoxidable 304)
----Shore A50Acero para rodamientos 521001 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-D
CFRAH12-30
Número de parteD
Seleccionable
MxPitchBB1Ld11HCarga permisible
(N)
Velocidad de rotación permitida (rpm)Masa
(g)
Precio unitario
Tipod h7 ToleranciaShore A90Shore A50CFFRRACFFRRASCFFRRUCFRAHCFRSHCFRTHCFRTSH
(Con sello)
CFFRRA
CFFRRAS
(Sin sello)
CFFRRU
50
-0.012
135x0.891023-7.5-368150025013   ----
6166x1.01112289490130022022   ----
80
-0.015
198x1.25321196118019033   ----
102210x1.25121336135110106017050   ----
2611893015066   ----
(Con sello)
CFRAH
CFRSH
(Sin sello)
CFRTH
CFRTSH
120
-0.018
3012x1.514154031466147830140103---   -
32151800130113---    
163516x1.51819.552188202740120181---   -
[ ! ]Las partes con la opción de d12-16 se han cambiado a un nuevo tipo de parte.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFFRRA5-13
CFFRRA6-16
CFFRRA8-19
CFFRRA10-22
CFFRRA10-26
CFFRRAS5-13
CFFRRAS6-16
CFFRRAS8-19
CFFRRAS10-22
CFFRRAS10-26
CFFRRU5-13
CFFRRU6-16
CFFRRU8-19
CFFRRU10-22
CFFRRU10-26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Thread Size on Cam Follower (M)
(mm)
Material Método de guía de rodillos Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Carga permisible
(N)
Sellos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10139M5[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor150068Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101611M6[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor130090Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101911M8[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor118096Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor1060110Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor930118Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10139M5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor150068Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101611M6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor130090Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101911M8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor118096Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor1060110Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor930118Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10139M5[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-150068Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101611M6[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-130090Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101911M8[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-118096Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-1060110Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-930118Ninguno

Cargando…

  1. 1

Más información

Características: El uretano se hornea en los anillos exteriores de los seguidores de la leva.

Seguidores de leva de uretano: con hexágono interior, R: imagen relacionada Tabla de sustitución del número de pieza para cambios estándar de seguidor de leva (d12, 16)
TipoNúmero de pieza antiguo (d12, 16)Nuevo número de pieza (d12, 16)
Estándar anteriorCabeza hexagonal anteriorEnchufe hexagonal en cabeza y vástago
UretanoCFFRRZCFFRRACFRAH
CFFRRZSCFFRRASCFRSH
CFFRRCFFRRUCFRTH
CFFRRS-CFRTSH
CFFRUZCFFRUACFTAH
CFFRUZSCFFRUASCFTSH
-CFFRUAGCFTGH
CFFRUCFFRUUCFFTH

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Tipo R Método de Sujeción Hex Enchufe en la cabeza
Revestimiento de rodillos Con uretano Eje Provisto Unidad Serie métrica

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm