(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El uretano tiene una dureza shore A90. Método de sujeción con llave plana. Disponibles en acero para rodamientos 52100 o acero inoxidable 440C. Opciones con o sin sellos. Temperaturas operacionales máximas de 80°C. Orificio para grasa ubicado en la cabeza. Tipo de anillo exterior: Plano.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ A ] Accesorios | ||
Con sello | Sin sello | Uretano | Seguidores de levas | |
CFFRUZ | CFFRU | Shore A90 | Acero para rodamientos 52100 | 1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro) |
CFFRUZS | - | Acero inoxidable 440C equivalente | 1 tuerca hexagonal (acero inoxidable 304) |
Número de parte | - | D |
CFFRUZ10 | - | 22 |
Número de parte | D Seleccionable | MxPitch | B | B1 | L | d1 | ℓ | Max. Carga admisible (N) | Velocidad rotacional permitida (rpm) | Masa (g) | Precio unitario | ||||
Tipo | d h7 Tolerancia | CFFRUZ | CFFRUZS | CFFRU | |||||||||||
(Con sello) CFFRUZ CFFRUZS (Sin sello) CFFRU | 5 | 0 -0.012 | 13 | 5x0.8 | 9 | 10 | 23 | 3.1 | 7.5 | 68 | 1500 | 13 | |||
6 | 16 | 6x1.0 | 11 | 12 | 28 | 4 | 9 | 90 | 1300 | 22 | - | ||||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8x1.25 | 32 | 11 | 96 | 1180 | 33 | |||||||
10 | 22 | 10x1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 110 | 1060 | 50 | ||||||
26 | 118 | 930 | 66 |
Artículo | Uretano | Nylon MC |
Carga permisible | △ | ○ |
Resistente a la abrasión | ○ | △ |
Fuerza mecánica | ○ | ◎ |
Resistencia al calor | × | △ |
Resistencia química | × | ○ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CFFRU5-13 |
CFFRU6-16 |
CFFRU8-19 |
CFFRU10-22 |
CFFRU10-26 |
CFFRUZ5-13 |
CFFRUZ6-16 |
CFFRUZ8-19 |
CFFRUZ10-22 |
CFFRUZ10-26 |
Cargando…
Categoría | Seguidores de levas | Tipo de rodillo | Tipo plano | Método de Sujeción | Tipo estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero para rodamientos 52100 | Revestimiento de rodillos | Con uretano | Eje | Provisto |
Unidad | Serie métrica |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente