(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Ejes giratorios rectos: un extremo escalonado y roscado están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 998 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
La opción en pulgadas está disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tolerancia | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |||
Estándar | Llaves planas | D | P | |||
① | NSFRMHG | NSFRMHGS | h9 (Estirado en frío) | h7 | Acero al carbón 1045 o equivalente | - |
SFRMHG | SFRMHGS | (Óxido negro) | ||||
PSFRMHG | PSFRMHGS | Niquelado electrolítico | ||||
SSFRMHG | SSFRMHGS | Acero inoxidable 304 | - | |||
② | NSFRMGG | NSFRMGGS | g6 | Acero al carbón 1045 o equivalente | - | |
SFRMGG | SFRMGGS | (Óxido negro) | ||||
PSFRMGG | PSFRMGGS | Niquelado electrolítico | ||||
SSFRMGG | SSFRMGGS | Acero inoxidable 304 | - | |||
③ | NSFRHG | NSFRHGS | h7 (Suelo) | h7 | Acero al carbón 1045 o equivalente | - |
SFRHG | SFRHGS | (Óxido negro) | ||||
PSFRHG | PSFRHGS | Niquelado electrolítico | ||||
SSFRHG | SSFRHGS | - | ||||
④ | NSFRG | NSFRGS | g6 (Suelo) | g6 | Acero al carbón 1045 o equivalente | - |
SFRG | SFRGS | (Óxido negro) | ||||
PSFRG | PSFRGS | Niquelado electrolítico | ||||
SSFRG | SSFRGS | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L | - | F | - | P | - | M | - | SC | |
①D parte h9 / P parte h7 ③h7 (Tierra) con llave plana | SFRMHG30 SFRHGS25 | - - | 250 200 | - - | F30 F40 | - - | P16 P20 | - - | M10 M10 | - | SC30 |
Número de parte | Incremento de 0.1 mm | Incremento de 1 mm | M (grueso) Selección | Incremento de 1 mm | W | ℓ2 | (Y) máx. | |||||||||||||
Tipo | D | L | F | P | Tipo de planos de llave inglesa SC solamente | |||||||||||||||
Estándar | Llaves planas | |||||||||||||||||||
①D parte h9 / P parte h7 NSFRMHG SFRMHG PSFRMHG SSFRMHG (D6 no está disponible para SSFRMHG). ②D parte h9 / P parte g6 NSFRMGG SFRMGG PSFRMGG SSFRMGG (D6 no está disponible para SSFRMGG). | ①D parte h9 / P parte h7 NSFRMHGS SFRMHGS PSFRMHGS SSFRMHGS (D6 no está disponible para SSFRMHG). ②D parte h9 / P parte g6 NSFRMGGS SFRMGGS PSFRMGGS SSFRMGGS (D6 no está disponible para SSFRMGGS). | 6 | 15.0~398.0 | 2≤F≤Px5 | 5 | 2.6 3 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 [ ! ]Para SC≤Mx3-F W-M≥2 | 5 | 8 | 400 | ||||||||||
8 | 15.0~498.0 | Para M3 a M8 M+2≤P Para M10 a 16 M+3≤P Para M20 o M24 M+4≤P | 2.6 3 | 4 | 5 | 7 | 500 | |||||||||||||
10 | 15.0~598.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 600 | |||||||||||||
12 | 15.0~698.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 700 | ||||||||||||
15 | 15.0~798.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 800 | ||||||||||||
20 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1000 | |||||||||||
25 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 30.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 40.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Número de parte | Incremento de 0.1 mm | Incremento de 1 mm | M (grueso) Selección | Incremento de 1 mm | W | ℓ2 | (Y) máx. | |||||||||||||
Tipo | D | L | F | P | Tipo de planos de llave inglesa SC solamente | |||||||||||||||
Estándar | Llaves planas | |||||||||||||||||||
NSFRHG SFRHG PSFRHG SSFRHG | NSFRHGS SFRHGS PSFRHGS SSFRHGS | 6 | 15.0~398.0 | 2≤F≤Px5 | 5 | 2.6 3 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 [ ! ]Para SC≤Mx3-F W-M≥2 | 5 | 8 | 400 | ||||||||||
8 | 15.0~498.0 | Para M3 a M8 M+2≤P Para M10 a 16 M+3≤P Para M20 o M24 M+4≤P Para M30 M+5≤P | 2.6 3 | 4 | 5 | 7 | 500 | |||||||||||||
10 | 15.0~598.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 600 | |||||||||||||
12 | 15.0~698.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 700 | ||||||||||||
15 | 15.0~678.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 800 | ||||||||||||
17 | 30.0~898.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 900 | |||||||||||
20 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1000 | |||||||||||
25 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 30.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 40.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
40 | 40.0~998.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||
50 | 40.0~998.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Número de parte | Incremento de 0.1 mm | Incremento de 1 mm | M (grueso) Selección | Incremento de 1 mm | W | ℓ2 | (Y) máx. | |||||||||||||
Tipo | D | L | F | P | Tipo de planos de llave inglesa SC solamente | |||||||||||||||
Estándar | Llaves planas | |||||||||||||||||||
NSFRG SFRG PSFRG SSFRG (D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRG). | NSFRGS SFRGS PSFRGS SSFRGS (D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRGS). | 6 | 15.0~398.0 | 2≤F≤Px5 | 5 | 2.6 | 3 | SC+ℓ2≤L SC=0 o SC≥1 [ ! ]Para SC≤Mx3-F W-M≥2 | 5 | 8 | 400 | |||||||||
8 | 15.0~498.0 | Para M3 a M8 M+2≤P Para M10 a 16 M+3≤P Para M20 o M24 M+4≤P Para M30 M+5≤P | 2.6 | 3 4 | 5 | 7 | 500 | |||||||||||||
10 | 15.0~598.0 | 3 4 | 5 | 6 | 8 | 600 | ||||||||||||||
12 | 15.0~698.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 700 | ||||||||||||
13 | 15.0~698.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||
15 | 15.0~798.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 800 | ||||||||||||
16 | 15.0~898.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 900 | ||||||||||||
17 | 30.0~898.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
18 | 30.0~898.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||
20 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1000 | |||||||||||
22 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||
25 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 30.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 40.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
40 | 40.0~998.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||
50 | 40.0~998.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
[! ] Para obtener detalles sobre el chavetero, haga clic aquí .
[! ] Para conocer las dimensiones de la ranura del anillo de retención, haga clic aquí .
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSFRG6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M3 |
PSFRG8-[20-398/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[3,4,5] |
PSFRG10-[20-498/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-M[4,5,6] |
PSFRG12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[5,6,8] |
PSFRG13-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[5,6,8] |
PSFRG15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[5,6,8,10] |
PSFRG16-[25-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[5,6,8,10] |
PSFRG17-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[5,6,8,10,12] |
PSFRG18-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[5,6,8,10,12] |
PSFRG20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[5,6,8,10,12] |
PSFRG22-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-21/1]-M[5,6,8,10,12,16] |
PSFRG25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[5,6,8,10,12,16] |
PSFRG30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[8,10,12,16,20] |
PSFRG35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[8,10,12,16,20,24] |
PSFRG40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-M[12,16,20,24,30] |
PSFRG50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-M[16,20,24,30] |
PSFRGS6-[20-298/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M3-SC[0-290/1] |
PSFRGS8-[20-398/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[3,4,5]-SC[0-390/1] |
PSFRGS10-[20-498/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-M[4,5,6]-SC[0-490/1] |
PSFRGS12-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[5,6,8]-SC[0-588/1] |
PSFRGS13-[25-598/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[5,6,8]-SC[0-588/1] |
PSFRGS15-[25-698/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[5,6,8,10]-SC[0-688/1] |
PSFRGS16-[25-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[5,6,8,10]-SC[0-688/1] |
PSFRGS17-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[5,6,8,10,12]-SC[0-788/1] |
PSFRGS18-[30-798/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[5,6,8,10,12]-SC[0-788/1] |
PSFRGS20-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[5,6,8,10,12]-SC[0-788/1] |
PSFRGS22-[30-798/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[5,6,8,10,12,16]-SC[0-788/1] |
PSFRGS25-[30-798/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[5,6,8,10,12,16]-SC[0-788/1] |
PSFRGS30-[30-798/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[8,10,12,16,20]-SC[0-783/1] |
PSFRGS35-[40-798/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[8,10,12,16,20,24]-SC[0-783/1] |
PSFRGS40-[40-798/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-M[12,16,20,24,30]-SC[0-778/1] |
PSFRGS50-[40-798/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-M[16,20,24,30]-SC[0-778/1] |
PSFRHG6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,3,4] |
PSFRHG6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-MD[3,4] |
PSFRHG8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,3,4,5,6] |
PSFRHG8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-MD[3,4,5,6] |
PSFRHG10-[15-598/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-M[3,4,5,6] |
PSFRHG10-[15-598/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-MD[3,4,5,6] |
PSFRHG12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,5,6,8] |
PSFRHG12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-MD[4,5,6,8] |
PSFRHG15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,5,6,8,10] |
PSFRHG15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-MD[4,5,6,8,10] |
PSFRHG17-[30-898/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFRHG17-[30-898/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-MD[4,5,6,8,10,12] |
PSFRHG20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRHG20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-MD[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRHG25-[30-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRHG25-[30-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-MD[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRHG30-[30-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[6,8,10,12,16,20] |
PSFRHG30-[30-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-MD[6,8,10,12,16,20] |
PSFRHG35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,8,10,12,16,20,24] |
PSFRHG35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-MD[6,8,10,12,16,20] |
PSFRHG40-[40-998/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-M[10,12,16,20,24,30] |
PSFRHG40-[40-998/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-MD[10,12,16,20] |
PSFRHG50-[40-998/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-M[12,16,20,24,30] |
PSFRHG50-[40-998/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-MD[12,16,20] |
PSFRHGS6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,3,4]-SC[0-390/1] |
PSFRHGS6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-MD[3,4]-SC[0-390/1] |
PSFRHGS8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,3,4,5,6]-SC[0-490/1] |
PSFRHGS8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-MD[3,4,5,6]-SC[0-490/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Diámetro del eje | b | t | r | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensión de referencia | Tolerancia (N9) | Dimensión de referencia | Tolerancia | ||
6-7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | 0.1 -0 | 0.08- 0.16 |
8-10 | 3 | 1.8 | |||
11-12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | ||
13-17 | 5 | 3.0 | 0.16- 0.25 | ||
18-22 | 6 | 3.5 | |||
23-30 | 8 | 0 -0.036 | 4.0 | +0.2 0 | |
31-38 | 10 | 5.0 | 0.25- 0.4 | ||
39-44 | 12 | 0 -0.043 | 5.0 | ||
45-50 | 14 | 5.0 |
[ ! ] El siguiente ejemplo muestra la forma del chavetero para las especificaciones KC, WKC, K=0, KC+A ≥ L y WKC+C+K+E > L.
Diámetro del eje | Tolerancia d | Tolerancia del ancho de ranura (m) | Anillo de retención aplicable | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.2 | +0.06 0 | 0.4 | +0.05 0 | JIS E tipo 1.2 |
2.5 | 1.5 | 0.5 | JIS E tipo 1.5 | ||
3 | 2 | JIS E tipo 2 | |||
4 | 3 | 0.7 | +0.1 0 | JIS E tipo 3 | |
5 | 4 | +0.075 0 | JIS E tipo 4 | ||
6 | 5 | JIS E tipo 5 | |||
7 | 6 | 0.9 | JIS E tipo 6 | ||
8 | 7 | +0.09 0 | JIS E tipo 7 | ||
9 | 8 | JIS E tipo 8 | |||
10 | 9.6 | 0/ - 0.09 | 1.15 | +0.14 0 | JIS C tipo 10 |
11 | 10.5 | 0 -0.11 | JIS C tipo 11 | ||
12 | 11.5 | JIS C tipo 12 | |||
13 | 12.4 | JIS C tipo 13 | |||
14 | 13.4 | JIS C tipo 14 | |||
15 | 14.3 | JIS C tipo 15 | |||
16 | 15.2 | JIS C tipo 16 | |||
17 | 16.2 | JIS C tipo 17 | |||
18 | 17 | 1.35 | JIS C tipo 18 | ||
19 | 18 | JIS C tipo 19 |
[ ! ] Se adjunta un anillo de retención aplicable.
Diámetro del eje | Tolerancia d | Tolerancia del ancho de ranura (m) | Anillo de retención aplicable | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 0 -0.21 | 1.35 | +0.14 0 | JIS C tipo 20 |
21 | 20 | JIS C tipo 21 | |||
22 | 21 | JIS C tipo 22 | |||
23 | 22 | JIS C tipo 23 | |||
24 | 22.9 | JIS C tipo 24 | |||
25 | 23.9 | JIS C tipo 25 | |||
26 | 24.9 | JIS C tipo 26 | |||
28 | 26.6 | 1.65 | JIS C tipo 28 | ||
29 | 27.6 | JIS C tipo 29 | |||
30 | 28.6 | JIS C tipo 30 | |||
32 | 30.3 | 0 -0.25 | JIS C tipo 32 | ||
35 | 33 | JIS C tipo 35 | |||
40 | 38 | 1.9 | JIS C tipo 40 | ||
45 | 42.5 | JIS C tipo 45 | |||
50 | 47 | 2.2 | JIS C tipo 50 |
Haga clic aquí para obtener la información
Comparación de especificaciones entre ejes lineales y ejes para ejes rotativos
Especificaciones | Ejes rotativos | Ejes lineales | ||
---|---|---|---|---|
Material | Acero al carbono 1045 o acero inoxidable 304 equivalente | Aleación de acero 4137 o equivalente. | 52100 Equivalente a acero para rodamientos Equivalente a acero inoxidable SUS440C (13Cr) | Equivalente a acero al carbono 1045 o acero inoxidable 304 |
Temple/dureza | — | Dureza 30-35HRC | Temple de alta frecuencia | — |
Tolerancia del diámetro exterior | h9/h7 | g6 | g6/h5 | f8 |
Tratamiento de superficies | Sin enchapado (Óxido negro) Niquelado sin electrolítico | (Óxido negro) Niquelado sin electrolítico | Sin enchapado Revestimiento de cromo duro Revestimiento de cromo negro de baja temperatura Niquelado sin electrolítico (Solo tratamiento de superficie tipo totalmente chapado) | Revestimiento de cromo duro |
Modificaciones | Ejes rotativos | Ejes lineales |
---|---|---|
Tolerancia de la dimensión L | L<500: L±0.05 L≧500: L±0.1 L≧800: No aplica | L<200: L±0.03 200≦L<500: L±0.05 L≧500: L±0.1 |
Ranuras planas para llaves | Hasta 1 ubicación especificada | Hasta 2 ubicaciones especificadas |
Tornillo de fijación plano | Hasta 3 ubicaciones especificadas | Hasta 2 ubicaciones especificadas |
2 tornillos planos | Hasta 1 ubicación especificada Especificación del ángulo: 15 grados. Cª | Hasta 2 ubicaciones especificadas Especificación del ángulo: Fijo |
ranura en V | — | Hasta 2 ubicaciones especificadas |
Chavetero | Hasta 4 ubicaciones especificadas Especificado en el paso: Tornillo | Hasta 2 ubicaciones especificadas Especificado en el paso: No aplica |
Cambiar a hilos finos | 1 tipo | 2 tipo |
Cambiar a grifo de hilos finos | — | 1 tipo |
Vender a menor precio que | M3 to M30 | M6 to M30 |
profundidad roscada | Aplicable | Aplicable |
Ranura del anillo de retención | Hasta 2 ubicaciones en D y 1 ubicación en cada paso *Se pueden elegir juntos | Hasta 2 ubicaciones especificadas (Solo se aplica el tipo de anillo de retención) |
Ranura de leva hendida | Hasta 1 ubicación especificada | — |
Concentricidad | Aplicable | — |
hilo de mano izquierda | Aplicable | — |
Corte | Hasta 1 ubicación especificada | — |
Ancho de biselado C | Aplicable | — |
* Haga clic aquí para obtener información sobre la guía de alteración del eje giratorio o la guía de alteración del eje
Información general sobre materiales
Información general sobre el tratamiento de superficies.
Comparaciones de materiales entre JIS y estándares extranjeros.
Categoría | Rodamientos de Bolas | Rodamientos con Carcasa | Coples Flexibles | Poleas de Tiempo | Bandas de Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Forma básica | Un extremo escalonado | Extremo (izquierdo) | Roscado interno | Extremo (derecho) | Sin maquinado |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento térmico | No endurecido | Chavetero | Opción de chavetero (alteración) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente