(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de la superficie del transportador - cubiertas transparentes

Accesorios de la superficie del transportador - cubiertas transparentes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Cubiertas transparentes para transportadores que son adecuadas para evitar que objetos extraños se contaminen o que una mano humana quede atrapada en la maquinaria.

  • Componentes inCAD
コンベヤ用透明カバー:Related Image

Type[ M ]MaterialGradeColorLight Transmittance
CTCAPETStandardTransparent87%
CTCBSmoke Brown28%
CTCTAntistaticTransparent77%

Especificaciones

Número de parte-H-A-W
         
Tipo Posición de la manija      
CTCA E-200-150-300

Número de parteHAW
TipoPosición de la manijaIncremento de 10 mmIncremento de 1 mm
CTCA (transparente)

CTCB
(Humo marrón)

CTCT
(Antiestático, transparente)
E
(Apertura superior / posterior)

F
(Apertura superior / lateral)

G
(Apertura lateral / lateral)
150~300150~200150~300
301~500
210~400150~300
301~500
410~550150~300
301~500
310~500150~200150~300
301~500
210~400150~300
301~500
410~550150~300
301~500

Alterations

コンベヤ用透明カバー:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CTCAE-[150-500/10]-[150-550/10]-[150-500/1]
CTCAF-[150-500/10]-[150-550/10]-[150-500/1]
CTCAG-[150-500/10]-[150-550/10]-[150-500/1]
CTCBE-[150-500/10]-[150-550/10]-[150-500/1]
CTCBF-[150-500/10]-[150-550/10]-[150-500/1]
CTCBG-[150-500/10]-[150-550/10]-[150-500/1]
CTCTE-[150-500/10]-[150-550/10]-[150-500/1]
CTCTF-[150-500/10]-[150-550/10]-[150-500/1]
CTCTG-[150-500/10]-[150-550/10]-[150-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPosición de la manija Color (PET) Calificar; nota A
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10E (puerta superior / apertura posterior)TransparenteEstándar150 ~ 550150 ~ 500150 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10F (puerta superior / apertura lateral)TransparenteEstándar150 ~ 550150 ~ 500150 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10G (puerta lateral / apertura lateral)TransparenteEstándar150 ~ 550150 ~ 500150 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10E (puerta superior / apertura posterior)Humo marrónEstándar150 ~ 550150 ~ 500150 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10F (puerta superior / apertura lateral)Humo marrónEstándar150 ~ 550150 ~ 500150 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10G (puerta lateral / apertura lateral)Humo marrónEstándar150 ~ 550150 ~ 500150 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10E (puerta superior / apertura posterior)TransparenteAntiestático150 ~ 550150 ~ 500150 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10F (puerta superior / apertura lateral)TransparenteAntiestático150 ~ 550150 ~ 500150 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10G (puerta lateral / apertura lateral)TransparenteAntiestático150 ~ 550150 ~ 500150 ~ 500

Cargando…

  1. 1

Example

コンベヤ用透明カバー:Related Image
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico