(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles de guía del transportador: soportes para rieles de plástico, orificios ranurados

Rieles de guía del transportador: soportes para rieles de plástico, orificios ranurados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Permita que la altura y el ancho se ajusten según los agujeros ranurados. Como modificaciones, se puede agregar una escala para facilitar el registro de la posición.

  • Componentes inCAD
ワークガイド取付金具-長穴調整エンプラレールタイプ-:Related Image
[ M ] Material: Stainless Steel304

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo K
CGE 30

Número de parteA
TipoK
CGE3050
80100

Alterations

ワークガイド取付金具-長穴調整エンプラレールタイプ-:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGE30
CGE80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión K (agujero ranurado) A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1080100

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: la altura y el ancho se pueden ajustar con agujeros ranurados. También ofrecemos modificaciones de escala útiles para registrar posiciones.

Example

ワークガイド取付金具-長穴調整エンプラレールタイプ-:Related Image
 

Información básica

Tipo Soportes de riel de guía

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico