(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio transportador - soporte de ajuste de ángulo

Accesorio transportador - soporte de ajuste de ángulo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

[Características] · este es un soporte de ajuste de ángulo para rampas transportadoras. [Material]·SUS304.

  • Componentes inCAD
角度調整用ブラケット単品:Related Image
[ ! ]Left and right units together makes 1 set.
[ ! ]Right and left units are symmetrical.

[ M ] Material: 304 Stainless Steel

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Tipo de transportador aplicable
CSHRA

Número de parteTransportadores AplicablesRZXKQYGH
TipoTipos de transportadores aplicables
CSHRASVKN/SVKR/CVGN/CVGP1468.5126139.57.52857.1
BCVGR/CVGW1498.5156139.57.52857.1
CCVSY/CVSX2483.51413010104875

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSHRA
CSHRB
CSHRC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de soporte Transportador Aplicable (No.)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10ASVKN・SVKR・CVGN・CVGP
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10BCVGR・CVGW
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CCVSY・CVSX

Cargando…

  1. 1

Example

角度調整用ブラケット単品:Related Image
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico