(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportadores de Correa - Distribución de doble vía, transmisión al centro, diámetro de polea 50mm.

Transportadores de Correa - Distribución de doble vía, transmisión al centro, diámetro de polea 50mm.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Con la adición de orificios roscados para soportes de poleas, el montaje de piezas opcionales resulta más fácil que con CVSTP. Dado que la superficie del transportador está dividida en dos filas, se pueden montar fácilmente sensores y topes entre las correas. Además, la sección de accionamiento se puede mover.

(i)Advertencia

  • Reemplazos para las bandas LTBRA son estan disponibles como estándar favor de comuicarse con nosotros para los repuestos
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Transportadores de correa dentada de doble pista, accionamiento central, bastidor de 3 ranuras (diámetro de la polea 50 mm): imagen relacionada
 
 MarcoMotor
Portada (1)
Motor
Portada (2)
Polea
Soporte
[ M ] MaterialAluminioAleación de aluminio 5052Aleación de aluminio 5052Aluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroAnodizado claroAnodizado claroPintura

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
 
Especificacióndel voltajeEspecificaciónEngranaje
Relación de reducción
CVGTP13066025S200IM15SB
Número de piezaAncho B
Incrementos de 1 mm
Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
[ ! ] Los precios varían según el fabricante.
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVGTP80 to 300325 to 300025
40
(Fase única)
TA100
TA110 TA115
TA200
TA220 TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM *solo motor oriental
(Motor de velocidad variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
S (para deslizamiento, verde)
J (sin banda)
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)
(Trifásico)
SA200
SA220 SA230
IM (Motor de velocidad constante)
NV (sin motor)NM (Sin motor)NH (sin reductor)R (Sin motor, engranaje)
[!] Conecte el motor de modo que la correa gire en la dirección de transporte. Para ver el diagrama de conexión y detalles del motor, haga clic aquí .
[ ! ] Para obtener detalles sobre el cinturón, haga clic aquí .
[!] Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará dependiendo de la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para conocer los detalles de las dimensiones.
[!] Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe montar la unidad de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. Visite nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles del empaque.
 

Modificaciones

Transportadores de correa de distribución de doble vía, accionamiento central, marco de 3 ranuras (diámetro de polea 50 mm): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVGTP-[80-300/1]-[325-3000/5]-25-NV-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[B,​C,​R]
CVGTP-[80-300/1]-[325-3000/5]-25-S200-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[B,​C,​R]
CVGTP-[80-300/1]-[325-3000/5]-25-SA200-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[B,​C,​R]
CVGTP-[80-300/1]-[325-3000/5]-25-T[100,​200]-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[B,​C,​R]
CVGTP-[80-300/1]-[325-3000/5]-25-TA[100,​110,​115,​200,​220]-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[B,​C,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 2. Longitud del transportador [L]
(mm)
1. Paso de cinturón B
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

17 Días o más

325 ~ 300080 ~ 30025--Sin motor [NV]Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 25 / 90 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

17 Días o más

325 ~ 300080 ~ 30025---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 25 / 90 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

17 Días o más

325 ~ 300080 ~ 30025-200-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 25 / 90 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

17 Días o más

325 ~ 300080 ~ 30025---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 25 / 90 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

17 Días o más

325 ~ 300080 ~ 30025100 ~ 220--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 25 / 90 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: dado que hay dos filas de superficies transportadoras, se pueden montar sensores y topes entre las correas. La configuración de Center Drive permite ajustes de posición de la sección del drive. Con la adición de agujeros roscados para soportes de poleas, el montaje de piezas opcionales se vuelve más fácil, en comparación con CVSTP.

 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 15 Velocidad de la correa(m/min) 57.6 Prevención de movimiento lateral Polea de corona de prevención de serpenteo
Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 50 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 50 Posición del módulo de accionamiento Unidad central de varias filas
Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿En donde puedo encontrar repuestos para los transportadores MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico