(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportadores de Banda Plana Guiada - Transmisión al centro, marco de 2 ranuras, diámetro de polea 30mm.

Transportadores de Banda Plana Guiada - Transmisión al centro, marco de 2 ranuras, diámetro de polea 30mm.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

El transportador mantiene una buena rectitud de funcionamiento mediante el uso de un travesaño de prevención de meandros para suprimir los meandros inducidos por la fuerza lateral. Con la adición de orificios roscados para soportes de poleas, el montaje de piezas opcionales resulta más fácil que con CVSR.

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Transportadores de banda plana guiados banda guiada para evitar el movimiento lateral, accionamiento central, marco de 2 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): imagen relacionadaTransportadores de banda plana guiados banda guiada para evitar el movimiento lateral, accionamiento central, marco de 2 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): imagen relacionada
 
 MarcoMotor
Portada (1)
Motor
Portada (2)
Soporte de la polea
[ M ] MaterialAluminioAluminioAcero bajo en carbónAluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroPinturaPinturaPintura

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
 
Especificacióndel voltajeEspecificaciónEngranaje
Relación de reducción
CVGP100100025T100IM25HB
Número de piezaAncho B
Incrementos de 1 mm
Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
[ ! ] Los precios varían según el fabricante.
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVGP50 to 300355 to 20006
25
(Monofasásica)
TA100
TA110
TA115

TA200
TA220
TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM
(Motor de velocidad variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (uso general, verde)
W (uso general, blanco)
G (para deslizamiento, verde)
S (Para deslizamiento, blanco)
D (conductor estático)
O (resistente al aceite)
N (grado alimenticio antiadherente)
J (sin banda)

*Para bandas diferentes a las anteriores, seleccione de la especificación de bandas que figura a continuación.
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)
25(Trifásico)
SA200
SA220
SA230
IM (Motor de velocidad constante)
[NG]5 a 9 no se aplica para el motor 6W
6
25
NV (sin motor)Nuevo México (sin motor)NH (sin reductor)R (Sin motor, engranaje)
[!] Conecte el motor de modo que la correa gire en la dirección de transporte. Para ver el diagrama de conexión y detalles del motor, haga clic aquí .
[!] Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará dependiendo de la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para conocer los detalles de las dimensiones.
[!] Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe montar la unidad de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. Visite nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles del empaque.
[ ! ] Tenga en cuenta que puede producirse deformación en la correa guiada dependiendo del número de capas (grosor).
 
Especificación de la bandaBanda estándar (solo precio del cuerpo)Banda opcional 1Banda opcional 2Sin banda)
Uso generaH (verde), W (blanco)J
(Sin banda)
Para deslizamientoG (verde), S (blanco)
Para transferencia inclinada
Tipo de agarreGG (verde), GW (blanco)
Resistente al aceiteO (verde)OW (blanco)
Grado alimenticio antiadherenteN (blanco)NB (azul cielo), NBG (verde lima)
HH (verde), HW (blanco)
Grado alimenticioKW (blanco), KSB (azul cielo), PHB (azul cielo)
Conductor estáticoD (negro)
[ ! ] Para obtener detalles sobre el cinturón plano, haga clic aquí .
 

Modificaciones

Transportadores de correa plana guiada Correa guiada para evitar el movimiento lateral, accionamiento central, marco de 2 ranuras (diámetro de polea 30 mm): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVGP-[50-300/1]-[355-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVGP-[50-300/1]-[355-2000/5]-[6,​25]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVGP-[50-300/1]-[355-2000/5]-[6,​25]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVGP-[50-300/1]-[355-2000/5]-[6,​25]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVGP-[50-300/1]-[355-2000/5]-[6,​25]-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. 7. Especificaciones de la correa. (Estándar) $ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$ 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300355 ~ 20006 ~ 25--Sin motor [NV]Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300355 ~ 20006 ~ 25---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300355 ~ 20006 ~ 25-200 ~ 230-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300355 ~ 20006 ~ 25---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300355 ~ 20006 ~ 25100 ~ 230--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: la correa guiada mantiene un movimiento recto. Con la adición de agujeros roscados para soportes de poleas, el montaje de piezas opcionales se vuelve más fácil que eso con CVSR.
 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 15 Velocidad de la correa(m/min) 56.5 Tipo de banda Cinturones planos
Prevención de movimiento lateral Con cruce de prevención de serpenteo Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 30 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 50
Posición del módulo de accionamiento Unidad central Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿En donde puedo encontrar repuestos para los transportadores MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html
質問: ¿Qué tipo de bandas están disponibles para los transportadores?
回答: Las especificaciones de bandas planas para transportadores se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/p1_1279.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico