(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El transportador mantiene una buena rectitud de funcionamiento mediante el uso de un travesaño de prevención de meandros para suprimir los meandros inducidos por la fuerza lateral. Este tipo es superior al CVSD en cuanto a mantenibilidad y ahorro de espacio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Marco | Cubierta del motor | Soporte de la polea | |
[M] Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
[ S ] Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Pintura | Pintura |
Número de pieza | — | B | — | L | — | Motor | — | Especificación de la banda | — | Selección del fabricante del motor | ||||||
Salida | — | Voltaje | — | Especificación | — | Engranaje del engranaje | ||||||||||
CVGD | — | 100 | — | 1000 | — | 25 | — | T100 | — | IM | — | 25 | — | H | — | A |
Número de pieza | Ancho B Incrementos de 1 mm | Longitud L Incremento de 5 mm | Motor | Especificación de la banda | Selección del fabricante del motor [!]Los precios varían según el fabricante. | |||||||
Salida (W) | Voltaje (V) | Especificación | Relación de reducción del engranaje | |||||||||
CVGD | 50 to 300 | 240 to 2000 | 6 25 40 | (Fase única) TA100 TA110 TA115 TA200 TA220 TA230 | IM (Motor de velocidad constante) SCM (Motor de velocidad variable) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | H (propósito general, verde) W (uso general, blanco) G (para deslizamiento, verde) S (Para deslizamiento, blanco) D (Conductor estático) O (resistente al aceite) N (grado alimenticio antiadherente) J (sin banda) *Para bandas diferentes a las anteriores, seleccione de la especificación de bandas que figura a continuación. | A (Motor Panasonic) B (Oriental Motor) C (motor taiwanés) * SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A. |
25 40 | (Trifásico) SA200 SA220 SA230 | IM (Motor de velocidad constante) | ||||||||||
[NG]5 a 9 no se aplica para el motor 6W | ||||||||||||
6 25 40 | NV (sin motor) | NM (sin motor) | NH (Sin engranaje) | R (Sin motor, engranaje) |
Especificación de la banda | Banda estándar (solo precio del cuerpo) | Banda opcional 1 | Banda opcional 2 | Sin banda) |
Uso genera | H (verde), W (blanco) | — | — | J (Sin banda) |
Para deslizamiento | G (verde), S (blanco), SN (blanco) | — | — | |
Para transferencia inclinada | — | — | — | |
Tipo de agarre | — | — | GG (verde), GW (blanco) | |
Resistente al aceite | O (verde) | OW (blanco) | — | |
Grado alimenticio antiadherente | N (blanco) | NB (azul cielo), NBG (verde lima) HH (verde), HW (blanco) | — | |
Grado alimenticio | — | KW (blanco), KSB (azul cielo), PHB (azul cielo) | — | |
Conductor estático | D (negro) | — | — |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CVGD-[50-300/1]-[240-2000/5]-[6,25,40]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HBG,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,SN,W]-[A,B,C,R] |
CVGD-[50-300/1]-[240-2000/5]-[6,25,40]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HBG,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,SN,W]-[A,B,C,R] |
CVGD-[50-300/1]-[240-2000/5]-[6,25,40]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HBG,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,SN,W]-[A,B,C,R] |
CVGD-[50-300/1]-[240-2000/5]-[6,25,40]-T[100,200]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HBG,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,SN,W]-[A,B,C,R] |
CVGD-[50-300/1]-[240-2000/5]-[6,25,40]-TA[100,110,115,200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HBG,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,SN,W]-[A,B,C,R] |
Cargando…
■ Características: la correa guiada mantiene un movimiento recto. Superior a CVSD en mantenibilidad y ahorro de espacio.
Transportador Máx. Carga(kg) | 15 | Velocidad de la correa(m/min) | 56.5 | Tipo de banda | Cinturones planos |
---|---|---|---|---|---|
Prevención de movimiento lateral | Con cruce de prevención de serpenteo | Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) | 50 | Diámetro del rodillo impulsor(mm) | 50 |
Posición del módulo de accionamiento | Head Drive | Opción de interruptor inverso | Ninguno |
1. Cuando se selecciona ANT, asegúrese de elegir Cantidad de tuercas [Q] y Tamaño de tornillo [M]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente